- La transmisión variable continua ofrece cambios suaves, aceleración rápida y velocidad en pendientes.
- Una excelente opción de doble pasada para la carga de grandes camiones comerciales en aplicaciones de remanipulación.
- Óptimo rendimiento en excavación de taludes y carga frontal en aplicaciones con roca bien volada.
- La maniobrabilidad de la máquina en pendientes se ha simplificado gracias a las funciones de retención de velocidad y antivuelco.
- La transmisión variable continua integrada proporciona la máxima potencia constante a velocidades óptimas.
- Control de tracción avanzado para ofrecer una mayor eficiencia de carga en la pila y reducir el desgaste de los neumáticos.
- El nuevo sistema Autodig con Auto Set Tires ofrece unos factores de llenado del cucharón siempre elevados.
- La función Application Profiles optimiza los ajustes de la máquina para las diversas aplicaciones con tan solo pulsar un botón.
- La aplicación Job Aids ayuda a los operadores a mejorar y optimizar sus habilidades a la hora de manejar la máquina.
- Los cucharones Performance Series utilizan un enfoque basado en el sistema para equilibrar la forma del cucharón con el varillaje de la máquina, lo que da lugar a unos factores de llenado más elevados y a una mejor retención del material en comparación con otros cucharones con la misma capacidad nominal.
- El sistema automático de parada del motor en vacío reduce considerablemente el tiempo de inactividad, las horas de funcionamiento totales y el consumo de combustible.
- El sistema de control de amortiguación con acumuladores dobles permite una amplia gama de carga útil y mejora la calidad de la amortiguación.
- Los diferenciales de patinaje limitado opcionales aumentan la tracción y reducen el patinaje de los neumáticos, lo que da lugar a menores costes de operación.
- La configuración opcional de la manipuladora de áridos ofrece una capacidad de carga útil superior para la manipulación de áridos sueltos.**
**Las configuraciones y equipos opcionales pueden variar de una región a otra y deben cumplir la política de carga útil de Caterpillar. Consulte a su distribuidor o a su representante de Caterpillar para obtener más información.
- Tecnologías Cat incluidas de serie para controlar, gestionar y mejorar las operaciones realizadas en el lugar de trabajo.
– Cat Payload con Assist ofrece un pesaje preciso*** de las cargas útiles del cucharón. Los datos se muestran en tiempo real para mejorar la productividad y la precisión de carga con basculación manual.
– Product Link™ conecta la máquina con la oficina de forma inalámbrica, proporcionándole así acceso a información esencial sobre el estado de la máquina y la producción que resultará necesaria para tomar decisiones oportunas basadas en datos que le ayudarán a gestionar mejor su negocio.
– El nuevo sistema Autodig permite al operador automatizar completamente la carga del cucharón para mejorar los factores de llenado y el tiempo de carga.
– La función Auto Set Tires permite utilizar la técnica de carga adecuada, lo cual reduce considerablemente el patinaje y el desgaste de los neumáticos.
– Las aplicaciones Job Aids y Operator Controls Help integradas facilitan el manejo de la máquina.
- Cat Advanced Payload con Assist opcional:
– La función Tip Off Assist automatiza la carga del cucharón final para ajustarse al objetivo de la unidad de acarreo.
– Funciones mejoradas de gestión de listas, integración de lugares de trabajo y báscula ampliada para ayudar a gestionar y mejorar la productividad y la rentabilidad de las operaciones.
- La suscripción a Cat Productivity opcional proporciona información completa y procesable para ayudarle a gestionar y mejorar la productividad y rentabilidad de sus operaciones.
***Sin valor legal.
- Configuraciones específicas según la aplicación ofrecidas directamente de fábrica para obtener un mayor rendimiento y durabilidad en las aplicaciones más exigentes:
– Los modelos para aplicaciones industriales y de manipulación de residuos ofrecen las protecciones y los refuerzos necesarios para trabajar en estaciones de transferencia, depósitos de reciclaje, desguaces y obras de demolición.
– El modelo para aplicaciones forestales ofrece unas mayores capacidades de elevación e inclinación para manipular troncos y astillas en fábricas de papel, granuladoras y aserraderos de un modo más eficiente y productivo.