- El nuevo sistema Autodig con Auto Set Tires, que ofrece unos factores de llenado del cucharón siempre elevados, permite aumentar la productividad hasta en un 10 % en comparación con el modelo Cat anterior.
- La servotransmisión con embrague de bloqueo aumenta la eficiencia del combustible y ofrece un óptimo rendimiento.
- Embrague único y cambio bloqueo a bloqueo para permitir una aceleración más rápida y una mayor velocidad en las pendientes.
- La función Application Profiles optimiza los ajustes de la máquina para las diversas aplicaciones con tan solo pulsar un botón.
- La aplicación Job Aids ayuda a los operadores a mejorar y optimizar sus habilidades a la hora de manejar la máquina.
- Los cucharones Performance Series utilizan un enfoque basado en el sistema para equilibrar la forma del cucharón con el varillaje de la máquina, lo que da lugar a unos factores de llenado más elevados y a una mejor retención del material en comparación con otros cucharones con la misma capacidad nominal.
- El sistema automático de parada del motor en vacío reduce considerablemente el tiempo de inactividad, las horas de funcionamiento totales y el consumo de combustible.
- El diferencial delantero manual estándar proporciona una tracción adicional cuando se necesita. Los bloqueos delantero y trasero automáticos están disponibles como opción.
- La configuración opcional de la manipuladora de áridos ofrece una capacidad de carga útil superior para la manipulación de áridos sueltos.**
- El motor, el tren de potencia y los sistemas hidráulicos perfectamente integrados ofrecen una productividad y una eficiencia del combustible sin igual.
- Con el acoplamiento rápido Fusion™, los cucharones podrán cambiarse sin necesidad de salir de la cabina, lo cual permite a la máquina pasar rápidamente de una tarea a otra.
** Las configuraciones y equipos opcionales pueden variar de una región a otra y deben cumplir la política de carga útil de Caterpillar. Consulte a su distribuidor o a su representante de Caterpillar para obtener más información.
- Tecnologías Cat incluidas de serie para controlar, gestionar y mejorar las operaciones realizadas en el lugar de trabajo.
– Cat Payload con Assist ofrece un pesaje preciso*** de las cargas útiles del cucharón. Los datos se muestran en tiempo real para mejorar la productividad y la precisión de carga con basculación manual.
– Product Link™ conecta la máquina con la oficina de forma inalámbrica, proporcionándole así acceso a información esencial sobre el estado de la máquina y la producción que resultará necesaria para tomar decisiones oportunas basadas en datos que le ayudarán a gestionar mejor su negocio.
– El nuevo sistema Autodig permite al operador automatizar completamente la carga del cucharón para mejorar los factores de llenado y el tiempo de carga.
– La función Auto Set Tires permite utilizar la técnica de carga adecuada, lo cual reduce considerablemente el patinaje y el desgaste de los neumáticos.
– Las aplicaciones Job Aids y Operator Controls Help integradas facilitan el manejo de la máquina.
- Cat Advanced Payload con Assist opcional:
– La función Tip Off Assist automatiza la carga del cucharón final para ajustarse al objetivo de la unidad de acarreo.
– Funciones mejoradas de gestión de listas, integración de lugares de trabajo y báscula ampliada para ayudar a gestionar y mejorar la productividad y la rentabilidad de las operaciones.
- La suscripción a Cat Productivity opcional proporciona información completa y procesable para ayudarle a gestionar y mejorar la productividad y rentabilidad de sus operaciones.
***Sin valor legal.
- Configuraciones específicas según la aplicación ofrecidas directamente de fábrica para obtener un mayor rendimiento y durabilidad en las aplicaciones más exigentes:
– Los modelos para aplicaciones industriales y de manipulación de residuos ofrecen las protecciones y los refuerzos necesarios para trabajar en estaciones de transferencia, depósitos de reciclaje, desguaces y obras de demolición.
– El modelo para aplicaciones forestales ofrece unas mayores capacidades de elevación e inclinación para manipular troncos y astillas en fábricas de papel, granuladoras y aserraderos de un modo más eficiente y productivo.