972

Palas de ruedas medianas 972

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Par motor a 1.600 rev/min – ISO 14396:2002
339 HP
253 kW
Peso de funcionamiento
54858 lb
24890 kg
Capacidad del cucharón
2,8-14,0 m³ 3,75-18,25 yd³
2,8-14,0 m³ 3,75-18,25 yd³

Información general

Óptimo rendimiento con tecnología de serie para un funcionamiento eficiente

La Pala de Ruedas Cat® 972 ofrece un óptimo rendimiento con unas tecnologías de fácil manejo incluidas de serie, que aumentan la eficiencia del operador y mejoran la productividad. La ampliación de los intervalos de mantenimiento reduce los costes de mantenimiento. El aumento de rendimiento, fiabilidad, durabilidad y versatilidad da lugar a una máquina mejor diseñada para satisfacer sus necesidades.

Ventajas

Hasta 20% Menores costes de mantenimiento

Con intervalos de mantenimiento ampliados y más sincronizados, está máquina está diseñada para se reconstruida y recibirá más por un menor coste en comparación con los modelos Cat anteriores.

Máquina inteligente para un funcionamiento eficiente

La amplia gama de tecnologías, además de las nuevas funciones de ayuda al operador, se combinan a la perfección para ayudarle a aumentar su productividad.

Hasta 10% Más productividad

Aumente su productividad con unos factores de llenado del cucharón siempre elevados.

Especificaciones del producto para 972

Par motor a 1.600 rev/min – ISO 14396:2002 339 HP 253 kW
Potencia bruta a 1.600 rev/min – SAE J1995:2014 342 HP 256 kW
Modelo de motor Cat C9.3B Cat C9.3B
Potencia neta a 1.600 rev/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 321 HP 239 kW
Nota (1) El motor Cat cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Stage V de Corea, Stage IV de China para motores extraviales y 2014 de Japón. El motor Cat cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Stage V de Corea, Stage IV de China para motores extraviales y 2014 de Japón.
Nota (2) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y sistema de postratamiento. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y sistema de postratamiento.
Par neto a 1.200 rev/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1316 pie-lb 1785 N·m
Par motor a 1.200 rev/min – ISO 14396:2002 1375 lb/pie 1864 N·m
Nota (3) Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: • 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* • Diésel 100 % renovable, combustible HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido) Consulte las directrices para una aplicación satisfactoria. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: • 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* • Diésel 100 % renovable, combustible HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido) Consulte las directrices para una aplicación satisfactoria. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel.
Par bruto a 1.200 rev/min – SAE J1995:2014 1388 lb/pie 1882 N·m
Cilindrada 9,3 l 9,3 l
Peso de funcionamiento 54858 lb 24890 kg
Nota El peso se basa en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJTL3, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros, Product Link, ejes trasero abierto / diferencial manual delantero, protección del tren de potencia, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 4,8 m³ (7,1 yd³) con cuchilla empernable. El peso se basa en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJTL3, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros, Product Link, ejes trasero abierto / diferencial manual delantero, protección del tren de potencia, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 4,8 m³ (7,1 yd³) con cuchilla empernable.
1.ª marcha de avance 4.1 milla/h 6.7 km/h
2.ª marcha de avance 8.4 milla/h 13.4 km/h
3.ª marcha de avance 15 milla/h 24.1 km/h
4.ª marcha de avance 24.5 milla/h 39.5 km/h
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con 849 mm (33 pulg) de radio de giro. Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con 849 mm (33 pulg) de radio de giro.
1.ª marcha atrás 4.5 milla/h 7.3 km/h
2.ª marcha atrás 9.2 milla/h 14.8 km/h
3.ª marcha atrás 16.5 milla/h 26.6 km/h
4.ª marcha atrás 24.5 milla/h 39.5 km/h
Nota (1) ** Para máquinas utilizadas en países de la Unión Europea y en otros países que adopten las Directivas de la UE. ** Para máquinas utilizadas en países de la Unión Europea y en otros países que adopten las Directivas de la UE.
Nota (2) ***Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE. ***Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE.
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al 70 % del valor máximo: nivel de potencia acústica exterior* 108 108
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al 70 % del valor máximo: nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al máximo: nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al máximo: nivel de ruido exterior (SAE J88:2013) 76 76
Con la velocidad del ventilador de refrigeración al máximo: nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Con velocidad del ventilador de refrigeración al valor máximo. Nota Distancia de 15 m (49,2 pies) en avance y en segunda marcha. Distancia de 15 m (49,2 pies) en avance y en segunda marcha.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,6 kg de refrigerante, equivalente a 2,288 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,6 kg de refrigerante, equivalente a 2,288 toneladas métricas de CO2.
Fuerza de arranque 44072 lb 196 kN
Nota (1) Para la configuración de la máquina que se indica en el apartado "Peso". Para la configuración de la máquina que se indica en el apartado "Peso".
Nota (2) Cumple totalmente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas. Cumple totalmente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 40°: sin desviación de neumáticos 17505 kg 35582 lb
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 40°: con desviación de neumáticos 35919 lb 16297 kg
Sistema de refrigeración 17.4 galón (EE. UU.) 66 l
Cárter 6.1 galón (EE. UU.) 23 l
Depósito de DEF 6.9 galón (EE. UU.) 26 l
Diferencial, mandos finales: delantero 15.1 galón (EE. UU.) 57 l
Diferencial/mandos finales: trasero 15.1 galón (EE. UU.) 57 l
Depósito de combustible 80.1 galón (EE. UU.) 303 l
Depósito hidráulico 30.1 galón (EE. UU.) 114 l
Transmisión 15.5 galón (EE. UU.) 58.5 l
Sistema de implementos: presión de funcionamiento máxima 4496 psi 31000 kPa
Sistema de implementos: caudal máximo de la bomba a 2.250 rev/min 99 gal/min 373 l/min
Tiempo de ciclo hidráulico - Total 10,7 segundos 10,7 segundos
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 5,4 m3 (7,1 yd3) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 29.5R25 VSNT L4. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 5,4 m3 (7,1 yd3) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 29.5R25 VSNT L4.
Distancia desde la línea central del eje trasero hasta el borde del contrapeso 8.1 pie 2458 mm
Distancia desde el eje trasero hasta el enganche 5.1 pie 1775 mm
Altura libre sobre el suelo 1.4 pie 424 mm
Altura: parte superior del tubo de escape 11.8 pie 3531 mm
Altura: parte superior del capó 9.5 pie 2850 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.1 pie 3593 mm
Altura del bulón de giro en transporte 2.6 pie 782 mm
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 15.9 pie 4804 mm
Espacio libre de los brazos de elevación en la posición de máxima elevación 13.8 pie 4183 mm
Longitud total: sin cucharón 26.6 pie 8069 mm
Distancia entre ruedas del mismo eje 7.3 pie 2230 mm
Distancia entre ejes 11.8 pie 3550 mm
Ángulo de recogida del cucharón sobre el suelo 37grados 37grados
Ángulo de recogida del cucharón: posición de máxima elevación 71grados 71grados
Ángulo de recogida del cucharón: altura de transporte 49grados 49grados
Anchura sobre los neumáticos (con carga) 9.11 pie 3012 mm
Distancia desde el eje trasero hasta el enganche 5.1 pie 1775 mm
Altura libre sobre el suelo 420 mm 1.4 pie
Altura: parte superior del tubo de escape 3527 mm 11.7 pie
Altura: parte superior del capó 2846 mm 9.4 pie
Altura: parte superior de la ROPS 3589 mm 11 pie
Altura del bulón de giro en transporte 2.2 pie 682 mm
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 4464 mm 14.7 pie
Espacio libre de los brazos de elevación en la posición de máxima elevación 3843 mm 12.7 pie
Longitud total: sin cucharón 7731 mm 25.5 pie
Distancia entre ruedas del mismo eje 7.3 pie 2230 mm
Distancia entre ejes 3550 mm 11.8 pie
Ángulo de recogida del cucharón sobre el suelo 39grados 39grados
Anchura sobre los neumáticos (con carga) 9.11 pie 3012 mm
Distancia desde la línea central del eje trasero hasta el borde del contrapeso 8 pie 2458 mm
Ángulo de recogida del cucharón: posición de máxima elevación 56grados 56grados
Ángulo de recogida del cucharón: altura de transporte 49grados 49grados
Capacidad del cucharón 2,8-14,0 m³ 3,75-18,25 yd³ 2,8-14,0 m³ 3,75-18,25 yd³

972 Equipos estándar

Cabina del operador

  • Cabina insonorizada y presurizada
  • Controles de implemento electrohidráulicos, freno de estacionamiento
  • Dirección, palanca tipo joystick
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Pantalla táctil
  • Visibilidad: espejos, cámara de visión trasera
  • Aire acondicionado, calefacción, sistema antiescarcha (temperatura automática, ventilador)
  • Parasol delantero retráctil
  • Parasol trasero retráctil
  • Plataforma de limpieza de ventanillas delanteras
  • Ventana, delantera, laminada

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Báscula Cat Payload
  • Autodig con Auto Set Tires
  • ID de operador y seguridad de la máquina
  • Application Profiles
  • Job Aids
  • Controls Help y eOMM

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat C9.3B
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Separador de combustible-agua y filtro de combustible secundario
  • Motor, antefiltro de aire
  • Ejes, bloqueo diferencial delantero
  • Servotransmisión automática, planetaria
  • Convertidor de par con bloqueo
  • Frenos de servicio, hidráulicos, disco bañado en aceite completamente estanco, indicadores de desgaste
  • Sistema de freno integrado (IBS)
  • Freno de estacionamiento, calibrador de ejes delanteros, accionamiento por resorte y desconexión por presión

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema de implemento, detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
  • Sistema de dirección, detección de carga con bomba de pistones de caudal variable especializada
  • Control de amortiguación, acumuladores dobles
  • Válvulas de toma de muestras de aceite, mangueras Cat XT™

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema de arranque y carga, 24 V
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Luces: halógenas, 4 luces de trabajo, 2 luces de carretera delanteras con intermitentes, 2 luces de visión trasera

SISTEMA DE CONTROL

  • Tablero delantero con indicadores analógicos, pantalla LCD y luces de advertencia
  • Monitor táctil principal (Cat Payload, pantallas de cuadrantes, ajustes y mensajes de la máquina)

VARILLAJE

  • Elevación estándar, barra en Z
  • Desconexiones: elevación e inclinación

972 Equipos optativos

Cabina del operador

  • Puerta, sistema de apertura remoto
  • Volante de dirección HMU
  • Radio de entretenimiento (FM, AM, USB, BT)
  • Radio de entretenimiento (DAB+)
  • Preinstalación para radio CB
  • Asiento, ante/tela, suspensión neumática, calefacción
  • Asiento, cuero/tela, suspensión neumática, calefacción/refrigeración
  • Sistema de visión multivista (360�)
  • Sistema de radar trasero Cat Detect
  • Pantalla de visión trasera especializada
  • Espejos retrovisores, con calefacción
  • Protección completa de ventana de cabina

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Cat Advanced Payload
  • Impresora Cat Payload

TREN DE POTENCIA

  • Turbina, antefiltro de aire
  • Radiador, para entornos con alto nivel de residuos
  • Ventilador de refrigeración, reversible
  • Ejes, bloqueos automáticos delantero y trasero de diferencial
  • Ejes, sistemas de vaciado ecológico, preinstalación de AOC, juntas para temperatura extrema
  • Ejes, radiador de aceite

SISTEMA HIDRÁULICO

  • 3.ª y 4.ª función auxiliar con control de amortiguación
  • Control de acoplamiento rápido

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Arranque en frío, 120 V o 240 V
  • Luces: LED
  • Baliza de advertencia

SISTEMA DE CONTROL

  • Luces estroboscópicas reversibles

VARILLAJE

  • Elevación alta, barra en Z

EQUIPOS ADICIONALES

  • Sistema de lubricación automática Cat
  • Guardabarros, para circulación por carretera o extensiones
  • Protecciones: tren de potencia, cárter, cabina, cilindros, traseras
  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Sistema de cambio rápido de aceite
  • Acceso a la cabina por la parte trasera
  • Caja de herramientas
  • Calzos para rueda
  • Sistema de dirección secundario, eléctrico

CONFIGURACIONES ESPECIALES

  • Manipuladora de áridos
  • Acerías
  • Resistencia a la corrosión

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Payload para palas de ruedas de nueva generación

    Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología

Compare 972 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del 972.

Iniciar recorrido de la 972
close

Comprobar las ofertas actuales para  972

Ver más ofertas