950

Palas de ruedas medianas 950

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia máxima: 2100rev/min - ISO 14396
249 HP
186 kW
Peso de funcionamiento
42461 lb
19260 kg
Modelo de motor
Cat C7.1
Cat C7.1

Información general

TRABAJA DE FORMA INTELIGENTE Y MUÉVETE MÁS

La Pala de ruedas Cat 950 ofrece un rendimiento superior con tecnologías fáciles de usar como una oferta estándar, lo que aumenta la eficiencia del operador y ofrece factores de llenado de cucharas altos y consistentes que aumentan la productividad. La ampliación de los intervalos de mantenimiento reduce los costes de mantenimiento. El aumento de rendimiento, fiabilidad, durabilidad y versatilidad da lugar a una máquina mejor diseñada para satisfacer sus necesidades.

Ventajas

Hasta un 30% Menores costes de mantenimiento*

Ahorre tiempo y dinero con los intervalos de mantenimiento ampliados y la capacidad de localización y reparación de averías a distancia. Obtenga una mejor visión de los puntos de mantenimiento con el sistema opcional de luces de servicio bajo el capó.
*En comparación con los modelos de la serie Cat 950M/L

Máquina inteligente para un funcionamiento eficiente

Las tecnologías Cat integradas como Cat Payload** with Assist y las ayudas de trabajo a bordo facilitan el manejo de la máquina, para que su obra sea más eficiente.

**Sin valor legal

Hasta un 10% Más productividad*

La nueva función Autodig con Auto Set Tires ofrece carga automatizada, factores de llenado altos y constantes y desgaste reducido de los neumáticos, mientras que Cat Payload with Assist le ayuda a cargar siempre según el objetivo para aumentar la productividad.
*En comparación con los modelos de la serie Cat 950M/L

Especificaciones del producto para 950

Potencia máxima: 2100rev/min - ISO 14396 249 HP 186 kW
Modelo de motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potencia bruta máxima: 2.100rev/min - SAE J1995 253 HP 188 kW
Potencia neta máxima: 2100rev/min - ISO 9249 231 HP 172 kW
Par motor a 1.300 rev/min – ISO 14396:2002 908 pie·lbf 1231 N·m
Par bruto a 1.300 rev/min – SAE J1995:2014 916 pie·lbf 1242 N·m
Par neto máximo: 1.300 rev/min - ISO 9249 863 pie·lbf 1170 N·m
Cilindrada 427 pulg³ 7 l
Nota El motor Cat cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y Japón 2014. El motor Cat cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y Japón 2014.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y sistema de postratamiento. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y sistema de postratamiento.
Nota (2) Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: • 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* • Diésel 100 % renovable, combustible HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido) Consulte las directrices para una aplicación satisfactoria. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: • 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* • Diésel 100 % renovable, combustible HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido) Consulte las directrices para una aplicación satisfactoria. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel.
Peso de funcionamiento 42461 lb 19260 kg
Nota El peso se basa en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJTL3, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros, Product Link, ejes trasero abierto / diferencial manual delantero, protección del tren de potencia, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 3,1 m³ (4,1 yd³) con cuchilla empernable. El peso se basa en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJTL3, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros, Product Link, ejes trasero abierto / diferencial manual delantero, protección del tren de potencia, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 3,1 m³ (4,1 yd³) con cuchilla empernable.
1.ª marcha de avance 4.3 milla/h 6.9 km/h
2.ª marcha de avance 7.5 milla/h 12 km/h
3.ª marcha de avance 12 milla/h 19.3 km/h
4.ª marcha de avance 16 milla/h 25.7 km/h
5.ª marcha de avance 24.5 milla/h 39.5 km/h
1.ª marcha atrás 4.3 milla/h 6.9 km/h
2.ª marcha atrás 7.5 milla/h 12 km/h
3.ª marcha atrás 16 milla/h 25.7 km/h
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con 787 mm (31 pulg) de radio de giro Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con 787 mm (31 pulg) de radio de giro
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO6395:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO6396:2008¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO6395:2008¹ 107 dB(A) 107 dB(A)
Nota ¹Nivel de presión acústica en los oídos del operador - Incluidos los países que adoptan las Directivas de la UE y el Reino Unido. ¹Nivel de presión acústica en los oídos del operador - Incluidos los países que adoptan las Directivas de la UE y el Reino Unido.
Nota (1) ¹Nivel de potencia acústica exterior: Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea y UK Noise Regulation 2001 No. 1701 ¹Nivel de potencia acústica exterior: Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea y UK Noise Regulation 2001 No. 1701
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,6 kg de refrigerante, equivalente a 2,288 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,6 kg de refrigerante, equivalente a 2,288 toneladas métricas de CO2.
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 40°: con desviación de neumáticos 24694 lb 11201 kg
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 40°: sin desviación de neumáticos 26369 lb 11961 kg
Fuerza de arranque 40690 lbf 181 kN
Nota Para la configuración de la máquina que se indica en el apartado "Peso". Para la configuración de la máquina que se indica en el apartado "Peso".
Nota (1) Cumple totalmente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas. Capacidades de llenado de servicio Cumple totalmente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas. Capacidades de llenado de servicio
Depósito de combustible 68.6 gal (EE. UU.) 259.5 l
Depósito de DEF 4 gal (EE. UU.) 15 l
Sistema de refrigeración 14.3 gal (EE. UU.) 54 l
Cárter 5.5 gal (EE. UU.) 21 l
Transmisión 11.4 gal (EE. UU.) 43 l
Diferencial, mandos finales: delantero 11.4 gal (EE. UU.) 43 l
Diferencial/mandos finales: trasero 11.4 gal (EE. UU.) 43 l
Depósito hidráulico 25.6 gal (EE. UU.) 97 l
Sistema de implementos: caudal máximo de la bomba a 2,340rev/min 85 gal/min 322 l/min
Sistema de implementos: presión de funcionamiento máxima 4250 psi 29300 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico - Total 9.1 s 9.1 s
Altura: parte superior del capó 8.83 pie 2695 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.33 pie 3456 mm
Altura libre sobre el suelo 1.08 pie 354 mm
Distancia entre ejes 11 pie 3350 mm
Longitud total: sin cucharón 23.08 pie 7024 mm
Altura del bulón de giro en la altura de transporte 2 pie 623 mm
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 13.08 pie 4009 mm
Espacio libre de los brazos de elevación en la posición de máxima elevación 10.67 pie 3255 mm
Ángulo de recogida del cucharón: posición de máxima elevación 59 ° 59 °
Ángulo de recogida del cucharón: altura de transporte 49 ° 49 °
Anchura sobre los neumáticos (con carga) 9.33 pie 2824 mm
Distancia entre ruedas del mismo eje 7 pie 2140 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 3,1 m3 (4,1 yd3) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 3,1 m3 (4,1 yd3) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
Altura: parte superior del capó 8.83 pie 2695 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.33 pie 3456 mm
Altura libre sobre el suelo 1.08 pie 354 mm
Distancia entre ejes 11 pie 3350 mm
Longitud total: sin cucharón 24.58 pie 7490 mm
Altura del bulón de giro en la altura de transporte 2.5 pie 775 mm
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 14.75 pie 4514 mm
Espacio libre de los brazos de elevación en la posición de máxima elevación 11.83 pie 3615 mm
Ángulo de recogida del cucharón: posición de máxima elevación 56 ° 56 °
Ángulo de recogida del cucharón: altura de transporte 49 ° 49 °
Anchura sobre los neumáticos (con carga) 9.33 pie 2824 mm
Distancia entre ruedas del mismo eje 7 pie 2140 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 3,1 m3 (4,1 yd3) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 3,1 m3 (4,1 yd3) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3.

950 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces: halógenas, 4 luces de trabajo, 2 luces de carretera delanteras con intermitentes, 2 luces de visión trasera
  • Sistema de arranque y carga, 24 V
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema de dirección, detección de carga con bomba de pistones de caudal variable especializada
  • Sistema de implemento, detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
  • Válvulas de toma de muestras de aceite, mangueras Cat XT™
  • Control de amortiguación, acumuladores dobles

VARILLAJE

  • *No todas las configuraciones están disponibles en todas las regiones, sujeto a disponibilidad
  • Desconexiones: elevación e inclinación
  • Elevación en paralelo, barra en Z*

SISTEMA DE CONTROL

  • Monitor táctil principal (Cat Payload, pantallas de cuadrantes, ajustes y mensajes de la máquina)
  • Tablero delantero con indicadores analógicos, pantalla LCD y luces de advertencia

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Báscula Cat Payload
  • Application Profiles
  • ID de operador y seguridad de la máquina
  • Autodig con Auto Set Tires
  • Job Aids

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina insonorizada y presurizada
  • Volante de dirección HMU
  • Visibilidad: espejos, cámara de visión trasera
  • Ventana, delantera, laminada
  • Plataforma de limpieza de ventanillas delanteras
  • Pantalla táctil
  • Aire acondicionado, calefacción, sistema antiescarcha (temperatura automática, ventilador)
  • Controles de implemento electrohidráulicos, freno de estacionamiento
  • Parasol delantero y trasero retráctil
  • Asiento de tela con suspensión neumática

TREN DE POTENCIA

  • Separador de combustible-agua y filtro de combustible secundario
  • Frenos de servicio, hidráulicos, disco bañado en aceite completamente estanco, indicadores de desgaste, sistema de frenado integrado (IBS)
  • Motor, antefiltro de aire
  • Freno de estacionamiento, calibrador de ejes delanteros, accionamiento por resorte y desconexión por presión
  • Servotransmisión por contraeje automática
  • Ejes, bloqueo diferencial delantero
  • Convertidor de par con bloqueo
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Motor Cat C7.1

950 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

EQUIPOS ADICIONALES

  • Protecciones: tren de potencia, cárter, cabina, cilindros, traseras
  • Sistema de lubricación automática Cat
  • Guardabarros, para circulación por carretera o extensiones
  • Calzos para rueda
  • Caja de herramientas
  • Sistema de dirección secundario, eléctrico**
  • **De serie u opcional según la región. Consulte al distribuidor.
  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Sistema de cambio rápido de aceite
  • Acceso a la cabina por la parte trasera

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Arranque en frío, 120 V o 240 V
  • Baliza de advertencia
  • Luces: LED
  • Luces estroboscópicas reversibles

SISTEMA HIDRÁULICO

  • 3.ª y 4.ª función auxiliar con control de amortiguación
  • Control de acoplamiento rápido

VARILLAJE

  • *No todas las configuraciones están disponibles en todas las regiones, sujeto a disponibilidad
  • Elevación estándar, barra en Z*
  • Elevación alta disponible con ambos varillajes*

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Impresora Cat Payload
  • Controls Help y eOMM
  • Cat Advanced Payload

CABINA DEL OPERADOR

  • Espejos retrovisores, con calefacción
  • Pantalla de visión trasera especializada
  • Radio de entretenimiento
  • Asiento, cuero/tela, suspensión neumática, calefacción/refrigeración
  • Protección completa de ventana de cabina
  • Ventanillas delanteras de servicio pesado
  • Dirección, palanca tipo joystick
  • Sistema de radar trasero Cat Detect
  • Preinstalación para radio CB
  • Puerta, sistema de apertura remoto
  • Sistema de visión multivista (360º)
  • Asiento, ante/tela, suspensión neumática, calefacción

TREN DE POTENCIA

  • Turbina, antefiltro de aire
  • Ejes, sistemas de vaciado ecológico, preinstalación de AOC, juntas para temperatura extrema
  • Radiador, para entornos con alto nivel de residuos
  • Ejes, bloqueos automáticos delantero y trasero de diferencial
  • Ejes, radiador de aceite
  • Ventilador de refrigeración, reversible

CONFIGURACIONES ESPECIALES

  • Construcción de túneles***
  • Resistencia a la corrosión
  • Contrapeso auxiliar
  • ***Solo en Japón
  • Residuos e industrial
  • Aplicaciones forestales

Compare 950 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Comprobar las ofertas actuales para  950

Ver más ofertas