962

Palas de ruedas medianas 962

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia máxima: 2100rev/min - ISO 14396
269 HP
201 kW
Modelo de motor
Cat C7.1
Cat C7.1
Peso de funcionamiento
44469 lb
20171 kg

Información general

Versatilidad. Fiabilidad. Comodidad... rendimiento de primera

La Pala de Ruedas Cat® 962 ofrece un óptimo rendimiento con unas tecnologías de fácil manejo incluidas de serie, que aumentan la eficiencia del operador y proporcionan altos factores de llenado del cucharón, lo que se traduce en un aumento de la productividad. La ampliación de los intervalos de mantenimiento reduce los costes de mantenimiento. Esta máquina está diseñada para cumplir los estándares de emisiones sin que ello suponga una interrupción de la actividad. El aumento de rendimiento, fiabilidad, durabilidad y versatilidad da lugar a una máquina diseñada para satisfacer sus necesidades.

Ventajas

Hasta un 35% Menores costes de mantenimiento*

Ahorre tiempo y dinero con los intervalos de mantenimiento ampliados y la capacidad de localización y reparación de averías a distancia. Obtenga una mejor visión de los puntos de mantenimiento con el sistema opcional de luces de servicio bajo el capó.

*En comparación con los modelos de la serie Cat 962M/L

Máquina inteligente para un funcionamiento eficiente

Las tecnologías Cat integradas como Cat Payload** with Assist y las ayudas de trabajo a bordo facilitan el manejo de la máquina, para que su obra sea más eficiente.

** Sin valor legal.

Hasta un 10% Más productividad*

La nueva función Autodig con Auto Set Tires ofrece carga automatizada, factores de llenado altos y constantes y desgaste reducido de los neumáticos, mientras que Cat Payload with Assist le ayuda a cargar siempre según el objetivo para aumentar la productividad.

*En comparación con los modelos de la serie Cat 962M/L

Especificaciones del producto para 962

Potencia máxima: 2100rev/min - ISO 14396 269 HP 201 kW
Modelo de motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potencia máxima: 2100rev/min - ISO 14396 - Sistema métrico 273 HP 273 kW
Par neto máximo: 1.400 rev/min - ISO 9249 867 pie·lbf 1176 N·m
Potencia neta máxima: 2100rev/min - ISO 9249 251 HP 187 kW
Potencia neta máx.: 2100rev/min - ISO 9249 - Sistema métrico 255 mhp 255 mhp
Potencia neta máxima: 2100rev/min - SAE J1349 251 HP 187 kW
Potencia bruta máxima - 2.100 rev/min - SAE J1995 273 HP 203 kW
Potencia bruta máxima: 2.100 rev/min - SAE J1995 - Sistema métrico 277 mhp 277 mhp
Par bruto máximo: 1.400 rev/min 918 pie·lbf 1245 N·m
Par bruto máximo: 1.400 rev/min - SAE J1995 926 pie·lbf 1256 N·m
Cilindrada 427 pulg³ 7 l
Nota El Motor Cat cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y Japón 2014. El Motor Cat cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y Japón 2014.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y sistema de postratamiento. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y sistema de postratamiento.
Nota (2) Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: • 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* • Diésel 100 % renovable, combustible HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido) Consulte las directrices para una aplicación satisfactoria. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250). * Motores con Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: • 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* • Diésel 100 % renovable, combustible HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido) Consulte las directrices para una aplicación satisfactoria. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250). * Motores con
Peso de funcionamiento 44469 lb 20171 kg
Nota El peso se basa en la configuración de una máquina con varillaje de barra en Z con elevación en paralelo, neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros, Product Link, ejes trasero abierto / diferencial manual delantero, protección del tren de potencia, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,3 yd³) con cuchilla empernable. El peso se basa en la configuración de una máquina con varillaje de barra en Z con elevación en paralelo, neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros, Product Link, ejes trasero abierto / diferencial manual delantero, protección del tren de potencia, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,3 yd³) con cuchilla empernable.
1.ª marcha de avance 4.3 milla/h 6.9 km/h
2.ª marcha de avance 7.5 milla/h 12 km/h
3.ª marcha de avance 12 milla/h 19.3 km/h
4.ª marcha de avance 16 milla/h 25.7 km/h
5.ª marcha de avance 24.5 milla/h 39.5 km/h
1.ª marcha atrás 4.3 milla/h 6.9 km/h
2.ª marcha atrás 7.5 milla/h 12 km/h
3.ª marcha atrás 16 milla/h 25.7 km/h
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con 787 mm (31 pulg) de radio de giro. Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con 787 mm (31 pulg) de radio de giro.
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Nota ¹Nivel de presión acústica en los oídos del operador - Incluidos los países que adoptan las Directivas de la UE y el Reino Unido. ¹Nivel de presión acústica en los oídos del operador - Incluidos los países que adoptan las Directivas de la UE y el Reino Unido.
Nota (1) ¹Nivel de potencia acústica exterior: Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea y UK Noise Regulation 2001 No. 1701 ¹Nivel de potencia acústica exterior: Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea y UK Noise Regulation 2001 No. 1701
Fuerza de arranque 42489 lbf 189 kN
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 37°: con desviación de neumáticos 25869 lb 11734 kg
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 40°: sin desviación de neumáticos 27529 lb 12487 kg
Nota Para la configuración de la máquina que se indica en el apartado "Peso". Para la configuración de la máquina que se indica en el apartado "Peso".
Nota (1) Cumple totalmente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas. Cumple totalmente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.
Depósito de combustible 68.6 gal (EE. UU.) 259.5 l
Depósito de DEF 4 gal (EE. UU.) 15 l
Sistema de refrigeración 14.3 gal (EE. UU.) 54 l
Cárter 5.5 gal (EE. UU.) 21 l
Transmisión 11.4 gal (EE. UU.) 43 l
Diferencial, mandos finales: delantero 11.4 gal (EE. UU.) 43 l
Diferencial/mandos finales: trasero 11.4 gal (EE. UU.) 43 l
Depósito hidráulico 25.6 gal (EE. UU.) 97 l
Sistema de implementos: caudal máximo de la bomba a 2,340rev/min 85 gal/min 322 l/min
Sistema de implementos: presión de funcionamiento máxima 4250 psi 29300 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico - Total 9.4 s 9.4 s
Altura: parte superior del capó 8.75 pie 2692 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.25 pie 3453 mm
Altura libre sobre el suelo 1.08 pie 351 mm
Distancia entre ejes 10.92 pie 3350 mm
Longitud total: sin cucharón 23.83 pie 7263 mm
Altura del bulón de giro en la altura de transporte 2.17 pie 674 mm
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 13.83 pie 4223 mm
Espacio libre de los brazos de elevación en la posición de máxima elevación 11.33 pie 3459 mm
Ángulo de recogida del cucharón: posición de máxima elevación 55 ° 55 °
Ángulo de recogida del cucharón: altura de transporte 51 ° 51 °
Anchura sobre los neumáticos (con carga) 9.33 pie 2825 mm
Distancia entre ruedas del mismo eje 7 pie 2140 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 3,3 m3 (4,3 yd3) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 3,3 m3 (4,3 yd3) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
Altura: parte superior del capó 8.75 pie 2692 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.25 pie 3453 mm
Altura libre sobre el suelo 1.08 pie 351 mm
Distancia entre ejes 10.92 pie 3350 mm
Longitud total: sin cucharón 25.17 pie 7657 mm
Altura del bulón de giro en la altura de transporte 2.5 pie 776 mm
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 14.75 pie 4511 mm
Espacio libre de los brazos de elevación en la posición de máxima elevación 11.83 pie 3612 mm
Anchura sobre los neumáticos (con carga) 9.33 pie 2825 mm
Distancia entre ruedas del mismo eje 7 pie 2140 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 3,3 m3 (4,3 yd3) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 3,3 m3 (4,3 yd3) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,6 kg de refrigerante, equivalente a 2,288 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,6 kg de refrigerante, equivalente a 2,288 toneladas métricas de CO2.

962 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina insonorizada y presurizada
  • Controles de implemento electrohidráulicos, freno de estacionamiento
  • Volante de dirección HMU
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Pantalla táctil
  • Visibilidad: espejos, cámara de visión trasera
  • Aire acondicionado, calefacción, sistema antiescarcha (temperatura automática, ventilador)
  • Parasol delantero y trasero retráctil
  • Plataforma de limpieza de ventanillas delanteras
  • Ventana, delantera, laminada

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Báscula Cat Payload
  • Autodig con Auto Set Tires
  • ID de operador y seguridad de la máquina
  • Application Profiles
  • Job Aids

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat C7.1
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Separador de combustible-agua y filtro de combustible secundario
  • Motor, antefiltro de aire
  • Ejes, bloqueo diferencial delantero
  • Servotransmisión por contraeje automática
  • Convertidor de par con bloqueo
  • Frenos de servicio, hidráulicos, disco bañado en aceite completamente estanco, indicadores de desgaste, sistema de frenado integrado (IBS)
  • Freno de estacionamiento, calibrador de ejes delanteros, accionamiento por resorte y desconexión por presión

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema de implemento, detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
  • Sistema de dirección, detección de carga con bomba de pistones de caudal variable especializada
  • Control de amortiguación, acumuladores dobles
  • Válvulas de toma de muestras de aceite, mangueras Cat XT™

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema de arranque y carga, 24 V
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Luces: halógenas, 4 luces de trabajo, 2 luces de carretera delanteras con intermitentes, 2 luces de visión trasera

SISTEMA DE CONTROL

  • Tablero delantero con indicadores analógicos, pantalla LCD y luces de advertencia
  • Monitor táctil principal (Cat Payload, pantallas de cuadrantes, ajustes y mensajes de la máquina)

VARILLAJE

  • Elevación en paralelo, barra en Z*
  • Desconexiones: elevación e inclinación
  • * No todas las configuraciones están disponibles en todas las regiones, sujeto a disponibilidad.

962 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Puerta, sistema de apertura remoto
  • Dirección, palanca tipo joystick
  • Radio de entretenimiento
  • Preinstalación para radio CB
  • Asiento, ante/tela, suspensión neumática, calefacción
  • Asiento, cuero/tela, suspensión neumática, calefacción/refrigeración
  • Sistema de visión multivista (360°)
  • Sistema de radar trasero Cat Detect
  • Pantalla de visión trasera especializada
  • Espejos retrovisores, con calefacción
  • Ventanillas delanteras de servicio pesado
  • Protección completa de ventana de cabina

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Controls Help y eOMM
  • Cat Advanced Payload
  • Impresora Cat Payload

TREN DE POTENCIA

  • Turbina, antefiltro de aire
  • Radiador, para entornos con alto nivel de residuos
  • Ventilador de refrigeración, reversible
  • Ejes, bloqueos automáticos delantero y trasero de diferencial
  • Ejes, sistemas de vaciado ecológico, preinstalación de AOC, juntas para temperatura extrema
  • Ejes, radiador de aceite

SISTEMA HIDRÁULICO

  • 3.ª y 4.ª función auxiliar con control de amortiguación
  • Control de acoplamiento rápido

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Arranque en frío, 120 V o 240 V
  • Luces: LED
  • Baliza de advertencia
  • Luces estroboscópicas reversibles

VARILLAJE

  • Elevación estándar, barra en Z*
  • Elevación alta disponible con ambos varillajes*
  • *No todas las configuraciones están disponibles en todas las regiones, sujeto a disponibilidad.

EQUIPOS ADICIONALES

  • Sistema de lubricación automática Cat
  • Guardabarros, para circulación por carretera o extensiones
  • Protecciones: tren de potencia, cárter, cabina, cilindros, traseras
  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Sistema de cambio rápido de aceite
  • Acceso a la cabina por la parte trasera
  • Caja de herramientas
  • Calzos para rueda
  • Sistema de dirección secundario, eléctrico**
  • ** De serie u opcional según la región. Consulte a su distribuidor.

CONFIGURACIONES ESPECIALES

  • Contrapeso auxiliar
  • Residuos e industrial
  • Aplicaciones forestales
  • Resistencia a la corrosión

Compare 962 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Comprobar las ofertas actuales para  962

Ver más ofertas