Manipulador de Residuos 926M

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El Manipulador de Residuos Cat 926M establece un nuevo referente de productividad, eficiencia del combustible y comodidad. El Motor C7.1 ACERT de par elevado y baja velocidad funciona en combinación con un tren de potencia inteligente Hystat para proporcionar de serie una gran eficiencia del combustible. Está disponible una completa gama de soluciones de protección y control de residuos para trabajar en los entornos más exigentes. Niveles de sonido extremadamente bajos, cabina amplia y espaciosa y controles intuitivos que hacen que resulte cómodo trabajar durante todo el día e incluso la noche. Experimente el nuevo referente en el sector.

Motor

Unidades:
Potencia bruta máxima 153.0 HP 114.0 kW Less
Calibre 4.0 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 135.0 mm Less
Cilindrada 427.0 pulg 3 7.01 l Less
Modelo de motor Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 153.0 HP 114.0 kW Less
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (DIN) 155.0 HP 114.0 kW Less
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (DIN) (modo de potencia de rendimiento [HP+]: gama 1-4) 155.0 HP 114.0 kW Less
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (modo de potencia de rendimiento [HP+]: gama 1-4) 153.0 HP 114.0 kW Less
Potencia bruta nominal máxima: máxima velocidad del motor (modo de potencia de rendimiento [HP+]: gama 1-4) 1800.0 Rev/min 1800.0 Rev/min Less
Potencia nominal neta (1800 rev/min): ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento [HP+]: gama 1-4) 149.0 HP 111.0 kW Less
Potencia nominal neta (1800 rev/min): SAE J1349 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento [HP+]: gama 1-4) 148.0 HP 110.0 kW Less
Emisiones El motor cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE. El motor cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE. Less
Nota 1: *La potencia y el par de la gama 4 son equivalentes al modo de rendimiento con la tecnología de potencia por gama de Caterpillar. *La potencia y el par de la gama 4 son equivalentes al modo de rendimiento con la tecnología de potencia por gama de Caterpillar. Less
Nota 2: Las clasificaciones de potencia neta se prueban en las condiciones de referencia para el estándar especificado e indican la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, componentes de emisiones ventilador a la velocidad especificada. Las clasificaciones de potencia neta se prueban en las condiciones de referencia para el estándar especificado e indican la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, componentes de emisiones ventilador a la velocidad especificada. Less
Nota 3: El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3000 metros (10 000 pies) de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de la transmisión. El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3000 metros (10 000 pies) de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de la transmisión. Less
Nota 4: Rendimiento del supresor de chispa según la normativa: cumple los requisitos de EN 1834-1.2000 (sección 6.4.2 prueba visual). Rendimiento del supresor de chispa según la normativa: cumple los requisitos de EN 1834-1.2000 (sección 6.4.2 prueba visual). Less
Par bruto máximo: ISO 14396 (modo de potencia de rendimiento [HP+]: gama 1-4) 531.0 libras pie 721.0 N·m Less
Par bruto máximo: ISO 14396 (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 531.0 libras pie 721.0 N·m Less
Par neto máximo: ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (modo de potencia de rendimiento [HP+]: gama 1-4) 517.0 libras pie 702.0 N·m Less
Par neto máximo: ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 517.0 libras pie 702.0 N·m Less
Par neto máximo: SAE J1349 (modo de potencia de rendimiento [HP+]: gama 1-4) 511.0 libras pie 694.0 N·m Less
Par neto máximo: SAE J1349 (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 511.0 libras pie 694.0 N·m Less
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (DIN) (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 148.0 HP 109.0 kW Less
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 146.0 HP 109.0 kW Less
Potencia bruta nominal máxima: máxima velocidad de motor (modo de potencia de rendimiento: gama 1-3*) 1600.0 Rev/min 1600.0 Rev/min Less
Potencia nominal neta (1600 rev/min): ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 142.0 HP 106.0 kW Less
Potencia nominal neta (1600 rev/min): ISO 9249 (DIN) a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 144.0 HP 106.0 kW Less
Potencia nominal neta (1600 rev/min): SAE J1349 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 141.0 HP 105.0 kW Less
Potencia nominal neta (1800 rev/min): ISO 9249 (DIN) a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento [HP+]: gama 1-4) 151.0 HP 111.0 kW Less

Cucharones

Capacidad de los cucharones 3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd3) 3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd3) Less

Pesos

Peso de funcionamiento 31240.0 lb 14175.0 kg Less

Cabina

ROPS ISO 3471: 2008 ISO 3471: 2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 NIVEL II ISO 3449:2005 NIVEL II Less
Niveles de presión acústica declarados: nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008)* 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less
Niveles de presión acústica declarados: nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008)* 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less
Nota 1: *Las mediciones se realizaron al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de ruido puede variar a distintas velocidades del ventilador de refrigeración del motor. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. *Las mediciones se realizaron al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de ruido puede variar a distintas velocidades del ventilador de refrigeración del motor. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. Less
Nota 2: La etiqueta medioambiental Blue Angel es opcional únicamente en Europa. La etiqueta medioambiental Blue Angel es opcional únicamente en Europa. Less

Capacidades de llenado de servicio

Cárter del motor 5.3 galones 20.0 l Less
Depósito de combustible 51.5 galones 195.0 l Less
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.0 galones 19.0 l Less
Depósito hidráulico 23.8 galones 90.0 l Less
Ejes delanteros 5.5 galones 21.0 l Less
Ejes traseros 5.5 galones 21.0 l Less
Sistema de refrigeración 7.9 galones 30.0 l Less
Sistema hidráulico: incluido el depósito 42.3 galones 160.0 l Less
Transmisión: caja de cambios 2.2 galones 8.5 l Less

Dirección

Caudal máximo: bomba de dirección 34.0 gal/min 130.0 l/min Less
Cilindro de dirección, doble acción: carrera 17.2 pulg 438.0 mm Less
Cilindro de dirección, doble acción: diámetro de calibre 2.8 pulg 70.0 mm Less
Cilindro de dirección, doble acción: diámetro de varilla 1.6 pulg 40.0 mm Less
Nota 1: El sistema de dirección usa una bomba de caudal variable dedicada con detección de carga con dos cilindros de doble acción. El sistema de dirección usa una bomba de caudal variable dedicada con detección de carga con dos cilindros de doble acción. Less
Nota 2: Los valores de caudal que se indican corresponden a una máquina en funcionamiento en modalidad de potencia de máximo rendimiento (1800 rev/min). Los valores de caudal que se indican corresponden a una máquina en funcionamiento en modalidad de potencia de máximo rendimiento (1800 rev/min). Less
Par de dirección máximo: 0° (máquina recta) 37155.0 libras pie 50375.0 N·m Less
Par de dirección máximo: 40° (a giro pleno) 27747.0 libras pie 37620.0 N·m Less
Presión de trabajo máxima: bomba de dirección 3500.0 lb/pulg² 24130.0 kPa Less
Tiempos de ciclo de dirección (del tope izquierdo al tope derecho), valor máximo de rev/min: velocidad del volante a 90 rev/min 2.4 Segundos 2.4 Segundos Less
Tiempos de ciclo de la dirección (del tope izquierdo al tope derecho), valor mínimo de rev/min: caudal de la bomba limitado 2.8 Segundos 2.8 Segundos Less

Especificaciones de funcionamiento

Carga límite de equilibrio con la máquina completamente girada 16257.0 lb 7376.0 kg Less

Sistema hidráulico de la pala

Caudal máximo: bomba de implemento 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Caudal máximo: bomba de implemento, 3.ª función* 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Cilindro de elevación, doble acción: carrera 28.7 pulg 728.0 mm Less
Cilindro de elevación, doble acción: diámetro de calibre 4.3 pulg 110.0 mm Less
Cilindro de elevación, doble acción: diámetro de varilla 2.4 pulg 60.0 mm Less
Cilindro de inclinación, doble acción: carrera 21.9 pulg 555.0 mm Less
Cilindro de inclinación, doble acción: diámetro de calibre 5.1 pulg 130.0 mm Less
Cilindro de inclinación, doble acción: diámetro de varilla 2.8 pulg 70.0 mm Less
Nota 1: El sistema de implemento usa una bomba de caudal variable dedicada con detección de carga con dos cilindros de elevación de doble acción y un cilindro de inclinación de doble acción. El sistema de implemento usa una bomba de caudal variable dedicada con detección de carga con dos cilindros de elevación de doble acción y un cilindro de inclinación de doble acción. Less
Nota 2: Los valores de caudal que se indican corresponden a una máquina en funcionamiento en modalidad de potencia de máximo rendimiento (1800 rev/min). Los valores de caudal que se indican corresponden a una máquina en funcionamiento en modalidad de potencia de máximo rendimiento (1800 rev/min). Less
Nota 3: *El caudal de la 3.ª función es totalmente ajustable del 20 % al 100 % del caudal máximo con la pantalla táctil, si está instalada. *El caudal de la 3.ª función es totalmente ajustable del 20 % al 100 % del caudal máximo con la pantalla táctil, si está instalada. Less
Presión de alivio, cilindro de inclinación: presión de alivio máxima de la 3.ª función 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Presión de alivio, cilindro de inclinación: presión de trabajo máxima de la 3.ª función 3771.0 lb/pulg² 26000.0 kPa Less
Presión de alivio: cilindro de inclinación 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Presión de trabajo máxima: bomba de implemento 3771.0 lb/pulg² 26000.0 kPa Less
Tiempos de ciclo: rendimiento (HP+) a 1800 rev/min/modo de potencia estándar a 1600 rev/min, tiempo total del ciclo 9,6/10,5 segundos 9,6/10,5 segundos Less
Tiempos de ciclo: rendimiento (HP+) a 1800 rev/min; modalidad de potencia estándar a 1600 rev/min, descarga (en la posición de máxima elevación) 1,5/1,7 segundos 1,5/1,7 segundos Less
Tiempos de ciclo: rendimiento (HP+) a 1800 rev/min; modo de potencia estándar a 1600 rev/min, elevación (desde el nivel del suelo hasta la elevación máxima) 5,5/6,2 segundos 5,5/6,2 segundos Less
Tiempos de ciclo: rendimiento (HP+) a 1800 rev/min; modo de potencia estándar a 1600 rev/min, flotación hacia abajo (desde la elevación máxima hasta el nivel del suelo) 2,6/2,6 segundos 2,6/2,6 segundos Less

Transmisión

Avance y retroceso: gama 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph) Less
Avance y retroceso: gama 2 8.0 mile/h 13.0 km/h Less
Avance y retroceso: gama 3 17.0 mile/h 27.0 km/h Less
Avance y retroceso: gama 4 25.0 mile/h 40.0 km/h Less
Nota *El control de corrimiento permite una capacidad de ajuste máxima de la gama de velocidad, desde 1 km/h (0,6 mph) hasta 13 km/h (8 mph) en la gama 1, a través de la pantalla táctil (si está incorporada). El valor predeterminado de fábrica es 7 km/h (4,4 mph). *El control de corrimiento permite una capacidad de ajuste máxima de la gama de velocidad, desde 1 km/h (0,6 mph) hasta 13 km/h (8 mph) en la gama 1, a través de la pantalla táctil (si está incorporada). El valor predeterminado de fábrica es 7 km/h (4,4 mph). Less

Tren de potencia

Eje delantero Fijo Fijo Less
Eje delantero: ayuda a la tracción* Diferencial de bloqueo (estándar) Diferencial de bloqueo (estándar) Less
Eje trasero Oscilante Oscilante Less
Eje trasero: ayuda a la tracción, opcional Diferencial de patinaje limitado Diferencial de patinaje limitado Less
Eje trasero: ángulo de oscilación por tamaño de neumáticos, 17.5 R25 ± 13,5 grados ± 13,5 grados Less
Eje trasero: ángulo de oscilación por tamaño de neumáticos, 20.5 R25, 550/65, 600/65 y 650/65 ± 10,5 grados ± 10,5 grados Less
Frenos, estacionamiento Accionamiento por muelle liberado hidráulicamente Accionamiento por muelle liberado hidráulicamente Less
Frenos, servicio Discos interiores sumergidos en aceite Discos interiores sumergidos en aceite Less
Nota 1: El tren de potencia está regulado por el sistema de gestión inteligente de la potencia exclusivo de Caterpillar para ofrecer máximo rendimiento y eficiencia. El tren de potencia está regulado por el sistema de gestión inteligente de la potencia exclusivo de Caterpillar para ofrecer máximo rendimiento y eficiencia. Less
Nota 2: Las llantas para desplazamiento deben cumplir las normativas europeas correspondientes. Las llantas para desplazamiento deben cumplir las normativas europeas correspondientes. Less
Nota 3: *El eje delantero con diferencial de bloqueo puede conectarse en movimiento hasta su par total a 10 km/h (6,2 mph) en el modelo 926M. *El eje delantero con diferencial de bloqueo puede conectarse en movimiento hasta su par total a 10 km/h (6,2 mph) en el modelo 926M. Less

Configuración específica para la aplicación

Personalice su experiencia

Potencia eficiente

Trabaje con facilidad

Comodidad durante todo el día

Configurada para el éxito

Servicio postventa

Manipulador de Residuos 926M Equipos estándar

TREN DE POTENCIA
  • Protecciones de la junta del eje
  • Característica de reducción de funcionamiento en vacío automático
  • Motor Cat C7.1 ACERT:
    - Modos de potencia (estándar y rendimiento)
    - Potencia por gama (alta potencia en la gama 4)
    - Turboalimentado y postenfriado
    - Respiradero del cárter con filtro
    - Filtro de partículas para combustible diésel (instalado de por vida)
  • Protección refrigerante hasta –34 °C (–29 °F)
  • Bloqueo del diferencial en el eje delantero
  • Filtro de aire seco
  • Frenos de discos bañados en aceite, estancos y totalmente hidráulicos
  • Bomba de cebado de combustible automática
  • Separador de agua y combustible
  • Ventilador de refrigeración de actuación proporcional y accionamiento hidráulico
  • Transmisión hidrostática inteligente:
    - Modos del tren de potencia
    - Agresividad de los cambios de sentido
    - Control de la fuerza de tracción en las ruedas, ajuste de par de ruedas
    - Control de corrimiento, ajuste de velocidad de desplazamiento
  • Ejes motrices de lubricación permanente
  • Freno de estacionamiento, eléctrico
  • Paquete de enfriamiento de seis aletas por pulgada muy espaciados
  • Orificios de toma de muestras S·O·SSM
  • Bloqueo del acelerador y limitador de velocidad máxima

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Paradas de elevación, descenso y vuelco automáticas.
  • Modos de cucharón y horquilla, ajustables desde la cabina
  • Amortiguación por cilindro en mecanismos de parada y topes
  • Control preciso de modo en el modo de horquilla
  • Ajuste de la respuesta hidráulica
  • Sistema hidráulico y dirección con detección de carga
  • Controles hidráulicos de palanca tipo joystick montados en el asiento

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador, 115 A, servicio pesado
  • Fuente de alimentación de 12 V en cabina (2)
  • Baterías, sistema de 1000 CCA (2) y 24 voltios
  • Alarma de marcha atrás
  • Interruptor de parada de emergencia
  • Motor de arranque con reducción de engranajes de servicio pesado
  • Product Link PRO con suscripción de prueba
  • Terminal de arranque forzado remoto
  • Disyuntores principales y de función crítica reiniciables

CABINA DEL OPERADOR
  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3 pulg), con alarma audible e indicador
  • Control de temperatura automático
  • Red de almacenamiento
  • Cabina, cerrada y presurizada
  • Soportes para vasos
  • Retrovisores exteriores calefactados con parabólica inferior
  • Desbloqueo de puerta de cabina a nivel del suelo
  • Indicadores:
    - Horómetro digital, odómetro, tacómetro, velocidad de desplazamiento e indicador de dirección
    - Indicador de temperatura del refrigerante del motor
    - Nivel de combustible y de fluido de escape diésel
    - Indicador de temperatura del aceite hidráulico
  • Bloqueo de control hidráulico
  • Iluminación interior de cabina, puerta y techo
  • Espejos retrovisores interiores (2)
  • Compartimento para almacenamiento de comida
  • Pilotos de aviso
  • Altavoces para preinstalación de radio
  • Ventanilla trasera antiescarcha eléctrica
  • Controles montados en el asiento, ajustables
  • Ventanillas correderas laterales
  • Control multifunción montado en la columna: luces, limpiaparabrisas, intermitente
  • Asiento con suspensión, tela
  • Volante de dirección telescópico y abatible
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua, delantero y trasero

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Puertas de acceso al compartimento amplias
  • Varillaje de carga de elevación en paralelo
  • Enganche de recuperación con pasador
  • Puntos de lubricación remotos
  • Compartimentos con cerradura y cubiertas

EQUIPOS ESTÁNDAR EN UE
  • Cabina Deluxe
  • Cámara de visión trasera

Manipulador de Residuos 926M Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES
  • Anticongelante/refrigerante, larga duración
  • Lubricación automática, integrada en pantalla táctil
  • Caudal auxiliar, tercera y cuarta función
  • Ejes, con diferencial de patinaje limitado trasero
  • Ejes, respiraderos elevados
  • Luz de baliza, estroboscópica
  • Cabina Deluxe (de serie en Europa):
    - Control de soplador automático
    - Retrovisores calefactados ajustables eléctricamente (2)
    - Iluminación LED interior
    - Pantalla táctil
  • Activación de la velocidad del control de amortiguación ajustable
  • Recordatorios de mantenimiento preventivo
  • Función de ayuda integrada (22 idiomas disponibles)
  • Cortina parasol, delantera y trasera
  • Cámara de visión trasera (estándar en Europa)
  • Cat Production Measurement (CPM, medidor de producción de Cat): sistema de báscula totalmente integrado, con impresora opcional que puede imprimir hasta tres copias del billete de peso
  • Equipo de arranque en frío:
    - Sistema de ayuda al arranque con éter, calentador del bloque y baterías adicionales, 1000 CCA (cuatro en total)
  • Acoplador, (Fusion e ISO 23727)
  • Paquetes contra residuos:
    - Bajo: paquete estándar de seis láminas por pulgada
    - Medio: ventilador reversible y prefiltro Sy-klone
    - Alto: añade un alternador sellado al paquete medio
  • Guardabarros (cubierta extendida y cobertura total)
  • Protectores:
    - Tren de potencia, (inferior, lateral, del eje motriz y del cárter)
    - Parabrisas y luces
    - Cilindros, inclinación y dirección
  • Luces, auxiliares, halógenas o LED con luces del compartimento del motor
  • Detección trasera de objetos
  • Paquetes de radio:
    - Preinstalación de radio con Bluetooth
    - Radio, AM/FM con Bluetooth y reloj
    - Radio, AM/FM con reproductor de CD Deluxe, banda de información meteorológica, Bluetooth y reloj
  • Asientos:
    - Asiento Deluxe: asiento de tela totalmente ajustable con suspensión neumática y respaldo alto
    - Asiento Premium: asiento de cuero y tela totalmente ajustable con suspensión neumática, respaldo alto y soporte lumbar neumático. Cojín inferior y respaldo con calentador y enfriador.
  • Dirección:
    - Modo doble y secundario
  • Neumáticos:
    - Estructura diagonal, 17.5, 20.5-25
    - Radial, 17.5, 20.5, 23.5, 550/65, 600/65, 650/65 R25
  • Tire Pressure Monitoring (TPM, control de presión de neumáticos): sistema totalmente integrado con alertas de presión alta y baja
  • Caja de herramientas: 0,03 m3 (1,2 ft3) de almacenamiento bajo la cabina
  • Implementos