< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Presentación de la nueva Pala de Ruedas Compacta Cat 918M. Este nuevo modelo de la familia de las cargadoras compactas incorpora el varillaje de barra en Z optimizado para manejar cargas con un control preciso, con visibilidad en todas las direcciones desde la comodidad del asiento con suspensión neumática y calefactado en el interior de la cabina, así como el ahorro de combustible estándar modo Eco. Los controles intuitivos y el tamaño compacto de esta máquina permiten el funcionamiento rápido y fácil en espacios estrechos. Indispensable en cualquier lugar de trabajo, el modelo 918M es una máquina potente con una gran eficiencia de combustible, que ofrece el mejor valor en relación con su tamaño.

Pesos

Unidades:
Peso de funcionamiento 20917.0 lb 9491.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Transmisión 0.9 galones 3.4 l Less
Cárter del motor 2.3 galones 8.8 l Less
Depósito de combustible 40.7 galones 154.0 l Less
Sistema de refrigeración 5.7 galones 21.5 l Less
Sistema hidráulico (incluido el depósito) 25.9 galones 98.0 l Less
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.0 galones 18.9 l Less
Depósito hidráulico 14.5 galones 55.0 l Less
Ejes: delanteros 4.5 galones 17.0 l Less
Ejes: traseros 4.5 galones 17.0 l Less

Motor

Potencia bruta máxima 115.0 HP 86.0 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 268.0 pulg 3 4.4 l Less
Par bruto máximo: ISO 14396 369.0 libras pie 500.0 N·m Less
Par neto máximo: ISO 9249 365.0 libras pie 495.0 N·m Less

Sistema hidráulico de la pala

Caudal máximo: bomba de implemento 43.6 gal/min 165.0 l/min Less
Caudal máximo: bomba de implemento, caudal máximo de la 3.ª función, alto 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Caudal máximo: bomba de implemento, caudal máximo de la 3.ª función, estándar 25.0 gal/min 95.0 l/min Less
Caudal máximo: bomba de implemento, caudal máximo de la 4.ª función 25.0 gal/min 95.0 l/min Less
Presión de seguridad: cilindro de inclinación 4641.0 lb/pulg² 32000.0 MPa Less