El MÓDULO DE POTENCIA CONTINUA Cat® (Cat CPM) proporciona protección eléctrica constante frente a sobrevoltajes, caídas e interrupciones de corriente que pueden afectar a las operaciones o provocar la pérdida de datos valiosos o de la capacidad del sistema. Los ingenieros de Caterpillar han diseñado el CPM para ofrecer la mejor fiabilidad y utilización del espacio, para lo cual han optimizado todos los componentes vitales, como el grupo electrógeno, el sistema de suministro ininterrumpible de corriente (UPS) de alta eficacia y el interruptor de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switch) para conformar un producto Cat completo. Si se produjese un fallo en el suministro de la red eléctrica, el volante mantendría la salida del UPS hasta que el generador se ponga en marcha y el ATS se haya transferido a la alimentación del generador.
Dimensiones (cuba alta ISO de 20 pies) | 12 192 x 2438 x 2896 mm / 480 x 96 x 114 pulg 12 192 x 2438 x 2896 mm / 480 x 96 x 114 pulg | More |
Frecuencia | 60 Hz +/- 10 % máx. (programable) 60 Hz +/- 10 % máx. (programable) | More |
Nivel de ruido (generador conectado) | 85 dBA a 1 m 85 dBA a 1 m | More |
Peso | 25 750 kg / 56 770 lb 25 750 kg / 56 770 lb | More |
Salida de potencia continua | 900 kVA (720 kW a un PF 0,8) 900 kVA (720 kW a un PF 0,8) | More |
Voltaje | 480 VCA trifásica, 3 cables y tierra 480 VCA trifásica, 3 cables y tierra | More |
Certificaciones | Incluido en UL 1778, EN5009-1-1, incluido en CUL CAN?CSA 22.2 N.º 107.1, marca CE Incluido en UL 1778, EN5009-1-1, incluido en CUL CAN?CSA 22.2 N.º 107.1, marca CE | More |
Corriente de salida de CA a 480 VCA (amperios) | 1084 1084 | More |
Entrada continua máxima | 1200 1200 | More |
Frecuencia de salida de CA | 60 Hz (sincronizado con la red) en funcionamiento normal +/- -2% en funcionamiento libre 60 Hz (sincronizado con la red) en funcionamiento normal +/- -2% en funcionamiento libre | More |
Intervalo de voltaje de entrada | +10 % / ‐15 % (programable) +10 % / ‐15 % (programable) | More |
Máximo de kVA / (kW) | 900 (720) 900 (720) | More |
Tipo de volante | Sistema multimódulo (MMS, Multiple Module System) serie 900Z Sistema multimódulo (MMS, Multiple Module System) serie 900Z | More |
Voltaje de entrada | 480 VCA trifásica, 3 cables y tierra 480 VCA trifásica, 3 cables y tierra | More |
Voltaje de salida de CA | 480 VCA trifásica, 3 cables y tierra 480 VCA trifásica, 3 cables y tierra | More |
Cilindrada | 1958.86 pulg 3 32.1 l | More |
Excitación del generador | Excitación interior Excitación interior | More |
Modelo | Cat C32 Cat C32 | More |
Modelo de motor | C32 ATAAC, V-12, diésel refrigerado por agua de 4 tiempos C32 ATAAC, V-12, diésel refrigerado por agua de 4 tiempos | More |
Regulación del voltaje del generador | Menos de +/- 0,5 % (estado estacionario y cambio de velocidad del 3 %) Menos de +/- 0,5 % (estado estacionario y cambio de velocidad del 3 %) | More |
Regulador de voltaje del generador | Detección trifásica Detección trifásica | More |
Salida de potencia eléctrica | 1000 kVA en espera 1000 kVA en espera | More |
Sistema de combustible | MEUI™ MEUI™ | More |
Tamaño del bastidor del generador | 1424 1424 | More |
Tipo de regulador | ADEM™A4 ADEM™A4 | More |
Certificado de conformidad de la UE Directiva 2006/42/CE relativa a máquinas Directiva de bajo voltaje 2006/95/CE Directiva de CEM 89/336/CEE Norma EN 12601: Grupos electrógenos accionados por motores alternativos de combustión interna Norma EN 61439: Conjuntos de equipos de conmutación y de control de bajo voltaje Norma EN 62040-1: Sistemas de suministro ininterrumpible de corriente (UPS, Uninterruptible Power System). Requisitos generales y de seguridad para los UPS. Norma EN 60204: Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas Directiva 2000/14/CE sobre emisiones sonoras debidas a las máquinas de uso al aire libre
Los distribuidores de Cat proporcionan una amplia asistencia postventa, que incluye contratos de mantenimiento y reparación. Un solo contrato de servicio para todos los CPM (Continuous Power Module, Módulo de potencia continua) de Cat Los distribuidores de Cat tienen más de 1800 sucursales en 200 países. El programa Cat S•O•SSM permite detectar de forma rentable el estado de los componentes internos del motor, incluso la presencia de fluidos no deseados y subproductos de la combustión
Mediante la anulación de la distorsión armónica, el UPS funciona perfectamente con el grupo electrógeno para ofrecer una mayor capacidad de carga eléctrica total sin necesidad de sobredimensionar el grupo electrógeno. El UPS de Cat aísla eficazmente el grupo electrógeno de cargas en bloque y transitorios, y puede mejorar su capacidad de recuperación ante fallos. El CPM se comprueba en fábrica y todos los parámetros de integración programable se ajustan también en fábrica, lo cual garantiza una mayor fiabilidad del sistema y mejora el funcionamiento total del mismo.
La alta eficacia de funcionamiento de Caterpillar (>97 %) conlleva ahorros anuales en comparación con los productos UPS de batería tradicionales. Además, la menor disipación de calor del UPS Cat reduce los costes directos de calefacción, ventilación y aire acondicionado y el consumo eléctrico durante la vida útil del producto.
El excelente diseño y el uso de componentes digitales robustos ofrecen el sistema UPS más fiable del mercado y que funciona sin problemas. Se ofrece protección en el tamaño más pequeño del sector con la máxima eficiencia y un rendimiento superior.
Un interruptor de transferencia automática de transición abierta y 4 polos conmuta la carga entre la fuente de la red eléctrica y el generador. Tiene una capacidad nominal apta para la potencia del generador e incorpora cómodas conexiones para instalaciones del cliente de cargas continuas y no críticas. También se pueden solicitar puntos de conexión para pruebas de bancos de carga o para un grupo electrógeno de alquiler.