Los Grupos Electrógenos Diésel 3516B se han desarrollado para adaptarse a sus aplicaciones esenciales, continuas, auxiliares y de energía primaria. Todos y cada uno de nuestros grupos electrógenos generan un fiable suministro de potencia de entre 1750 y 2500 kVA a 50 Hz y están diseñados para satisfacer los requisitos de respuesta a transitorios de la norma ISO 8528-5 y aceptar una carga nominal del 100 % en una sola fase. Según el modelo, nuestros Grupos Electrógenos 3516B están diseñados para ofrecer bajo consumo de combustible o bajas emisiones: así le ayudamos con sus necesidades de energía. Asegúrese de contar con un suministro de alimentación ininterrumpido y de conocer el estado de su flota gracias a nuestro sistema de control integrado, que incluye UPS, ATS y equipo de conmutación de Cat®, así como nuestras opciones de supervisión in situ y remota. Nuestro panel de control EMCP 4.2, con una interfaz fácil de usar, combina todas las herramientas de gestión y diagnóstico. Lo que importa no es solo la calidad, sino la personalización. Elija entre una amplia gama de accesorios e implementos atornillables para ampliar el sistema. Descubra nuestro paquete flexible que se adapta a sus requisitos espaciales y condiciones ambientales concretos. Nuestros Grupos Electrógenos 3516B se han desarrollados para dichos requisitos previos, a fin de poder satisfacer sus necesidades de potencia concretas.
Estrategia de emisiones/combustible | Bajo consumo de combustible, emisiones reducidas Bajo consumo de combustible, emisiones reducidas | More |
Modelo de motor | 3516B TA, V-16, diésel enfriado por agua de 4 tiempos 3516B TA, V-16, diésel enfriado por agua de 4 tiempos | More |
Cilindrada: HD (Heavy duty, servicio pesado) | 4764.73 pulg 3 78.08 l | More |
Cilindrada: estándar | 4210.64 pulg 3 69.0 l | More |
Sistema de combustible | Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica | More |
De aspiración | Turboalimentado/postenfriado Turboalimentado/postenfriado | More |
Tipo de regulador | ADEM™ 3 ADEM™ 3 | More |
Relación de compresión | 14.0:1 estándar, 15.5:1 HD 14.0:1 estándar, 15.5:1 HD | More |
Calibre | 6.69 pulg 170.0 mm | More |
Carrera: HD (Heavy duty, servicio pesado) | 8.46 pulg 215.0 mm | More |
Carrera: estándar | 7.48 pulg 190.0 mm | More |
Admisión de aire | Elemento sencillo de cartucho con indicador de servicio Elemento sencillo de cartucho con indicador de servicio | More |
Tamaño de la brida de escape | 203,2 mm (8,0 pulg) 203,2 mm (8,0 pulg) | More |
El grupo electrógeno acepta el 100 % de la carga nominal en un solo paso según NFPA 110 y cumple la norma ISO 8528-5 sobre respuesta a transitorios.
Prototipo completamente probado con análisis de vibraciones torsionales certificado disponible
Los distribuidores Cat proporcionan una amplia asistencia postventa, que incluye contratos de mantenimiento y reparación. Los distribuidores Cat suman más de 1800 sucursales en 200 países. El programa S•O•SSM℠ de Caterpillar detecta de forma rentable el estado de los componentes internos del motor, incluso la presencia de fluidos no deseados y subproductos de la combustión
Los prototipos de los paquetes de grupos electrógenos Cat se han probado completamente y hay disponibles informes certificados del análisis de vibraciones torsionales. Los paquetes se han diseñado para aceptar el 100 % de carga en un solo paso, cumplir los requisitos de la NFPA (National Fire Protection Association, Asociación Nacional de Protección contra el Fuego Estadounidense) 110 relativos a cargas y cumplir con los requisitos de respuesta a transitorios y estado estacionario de la norma ISO 8528-5.
Los distribuidores Cat proporcionan una amplia asistencia postventa, que incluye contratos de mantenimiento y reparación. Los distribuidores Cat suman más de 1800 sucursales en 200 países. El programa S•O•S℠ de Caterpillar detecta de forma eficaz el estado de los componentes internos del motor, incluso la presencia de fluidos no deseados y productos derivados de la combustión.
El controlador EMCP cuenta con la fiabilidad y durabilidad que se puede esperar de un equipo Cat. EMCP4 es una plataforma de control ampliable diseñada para garantizar un funcionamiento fiable del grupo electrógeno, para lo que ofrece información detallada sobre la salida de energía y el funcionamiento del motor. Los sistemas EMCP 4 se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades mediante programación y módulos de expansión.
Los generadores utilizados en los paquetes Cat se han diseñado y probado para funcionar con el motor Cat. Los generadores están fabricados con material aislante resistente de clase H y proporcionan una capacidad de arranque del motor líder en el sector. Los generadores con devanados aleatorios ofrecen un excelente rendimiento de generador en la mayoría de aplicaciones. Hay formas de devanados disponibles para entornos mecánicos y eléctricos duros.
El sistema de refrigeración se ha diseñado para funcionar con temperaturas ambiente estándar de hasta 50 °C (122 °F), y hay disponibles radiadores opcionales para temperaturas ambiente altas. El sistema de refrigeración instalado de fábrica se ha diseñado y probado para garantizar una refrigeración del grupo electrógeno adecuada e incluye radiador, ventilador, correas y todas las protecciones instalados de serie. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información sobre las capacidades en ambientes y altitudes específicos.
El motor diésel Cat de cuatro tiempos combina un rendimiento constante con una excelente economía de combustible y respuesta a transitorios que cumplen o superan la normativa ISO 8528-5. Los motores se han diseñado y fabricado para una amplia gama de aplicaciones y pueden optimizarse para alcanzar un bajo consumo de combustible y bajos niveles de emisiones. Los motores tienen un diseño fiable, resistente y duradero que se ha probado en campo en miles de aplicaciones en todo el mundo, desde instalaciones con paradas de emergencia hasta centrales eléctricas en continuo funcionamiento.