< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Desde sistemas de ciclo combinado (CHP) de fuel/gas y sistemas eléctricos de emergencia para instalaciones, hasta energía renovable de biogás auxiliar para las redes eléctricas, o electricidad generada con los gases de las minas de carbón, Caterpillar ofrece una completa gama de soluciones fiables de generación eléctrica con gas.

Especificación de grupos electrógenos de gas

Unidades:
Valor nominal continuo máximo 2000 ekW 2000 ekW Less
Tipo de combustible Biogás, gas natural, gas de carbón Biogás, gas natural, gas de carbón Less
Máxima eficiencia eléctrica 43,7 % 43,7 % Less
Valor nominal de energía de reserva máxima 2000 2000 Less
Frecuencia 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz Less
rev/min 1500 1500 Less

Especificación del motor

Modelo de motor CG170-20 CG170-20 Less
Cilindrada 3240.0 pulg 3 53.1 l Less
De aspiración LE LE Less
Calibre 6.7 pulg 170.0 mm Less
Carrera 7.7 pulg 195.0 mm Less

Dimensión del grupo electrógeno

Longitud 294.0 pulg 7467.6 mm Less
Anchura 67.0 pulg 1710.0 mm Less
Altura 86.0 pulg 2190.0 mm Less
Peso en seco del grupo electrógeno 43651.08 lb 19800.0 kg Less