Sistemas de almacenamiento de energía (ESS, Energy Storage System) Cat

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Basándose en su tecnología de batería patentada, la Solución de Almacenamiento de Energía (ESS) Cat® es capaz de cubrir interrupciones de suministro muy prolongadas con una profundidad máxima de descarga. El sistema de núcleo resiste altas temperaturas y no se ve afectado por ciclos de suministro eléctrico frecuentes largos ni cortos. Los ESS Cat proporcionan una fuente de suministro ininterrumpido de corriente fiable y duradera para operadores de telecomunicaciones de estaciones base y redes de retorno de microondas. El ESS Cat está diseñado para conectarse directamente con el bus de -48 V CC existente y es compatible con todos los equipos rectificadores de -48 V para sus necesidades de carga. Se puede utilizar con todo tipo de configuraciones de potencia CA de la red, con o sin un grupo electrógeno de reserva instalado.

Resumen técnico

Unidades:
Potencia nominal 1,5 kW a 4,5 kW 1,5 kW a 4,5 kW Less
Almacenamiento de energía Celdas de zinc-aire Celdas de zinc-aire Less
Aplicación Diseñados para aplicaciones de comunicaciones sometidas a entornos con exclusiones de carga severas. Diseñados para aplicaciones con un servicio eléctrico escaso y errático, con cortes aleatorios y no programados, o áreas en las que se pueden producir cortes programados y escalonados. Las aplicaciones típicas incluyen instalaciones en las que se pueden producir cortes de servicio programados y escalonados cada 1-2 horas de manera continuada, tanto en horas de máxima demanda como en horas con menor demanda. Diseñados para aplicaciones de comunicaciones sometidas a entornos con exclusiones de carga severas. Diseñados para aplicaciones con un servicio eléctrico escaso y errático, con cortes aleatorios y no programados, o áreas en las que se pueden producir cortes programados y escalonados. Las aplicaciones típicas incluyen instalaciones en las que se pueden producir cortes de servicio programados y escalonados cada 1-2 horas de manera continuada, tanto en horas de máxima demanda como en horas con menor demanda. Less

Parámetros medioambientales

Índice de protección de la carcasa IP 55, adecuado para instalación al aire libre IP 55, adecuado para instalación al aire libre Less
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C 0 °C a 50 °C Less
Temperatura de almacenamiento -20°C a 50°C -20°C a 50°C Less

Integración vertical

Almacenamiento de energía, electrónica y software desarrollados en una única plataforma para aumentar al máximo la integración entre los componentes.

Tecnología probada

Más de 35 000 baterías instaladas a clientes de telecomunicaciones, con las que alcanzamos nuevos niveles de fiabilidad.

Una solución limpia en exteriores

No se utiliza plomo en la fabricación de las celdas de almacenamiento de energía. La ESS funciona en un amplio rango de temperaturas (hasta 50 °C) sin necesidad de refrigeración adicional.

Tiempo de funcionamiento prolongado

La capacidad de descarga de 4 a 20 horas permite a los sistemas de almacenamiento de energía adaptarse a cualquier entorno de telecomunicaciones y demanda de potencia.

Arquitectura adaptable

La arquitectura modular posibilita ampliar las capacidades de energía y potencia para satisfacer las exigencias asociadas con el crecimiento futuro de las instalaciones.

Rendimiento predecible

La vida útil de las celdas de ESS de Cat no se ve afectada por altas temperaturas. No existen limitaciones de profundidad de descarga ni de ciclo de vida en los intervalos de servicio del sistema.

Sin interés para los ladrones

El equipo del sistema carece de valor para los ladrones. Las celdas no funcionarán si se quitan del sistema y no contienen material valioso.

Supervisión remota ininterrumpida

Está disponible información completa de las instalaciones y su rendimiento, que proporciona datos esenciales sobre la instalación, incluida disponibilidad total del sitio, estado del equipo y rendimiento del servicio de suministro.

Sistemas de almacenamiento de energía (ESS, Energy Storage System) CatEquipos estándar

Módulos de energía
  • Los módulos de zinc-aire están especialmente ideados para el almacenamiento de energía de larga duración

Módulos de potencia
  • Módulos de potencia para proporcionar almacenamiento de energía de corta duración y alta potencia

Supervisión inteligente
  • Supervisión ininterrumpida del rendimiento de las instalaciones a través de los sistemas telemáticos de Cat

Integración del grupo electrógeno
  • Incluye señales de control para iniciar de manera remota un grupo electrógeno en el emplazamiento, en caso de que la capacidad del ESS disminuya debido a una interrupción prolongada del suministro eléctrico