< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Motor

Unidades:
Motor C9 C9 Less
Combustible Diésel Diésel Less

Dimensiones

Anchura 100.0 pulg 2540.0 mm Less
Altura 113.5 pulg 2883.0 mm Less
Longitud 246.0 pulg 6248.0 mm Less
Peso 16550.0 lb 7506.0 kg Less

Generador

Valor nominal de la energía de reserva 300 ekW (310 kVA) 300 ekW (310 kVA) Less
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Tensión 208 - 600 VCA 208 - 600 VCA Less
Valor nominal de la potencia inmediatamente disponible 275 ekW (343,7 kVA) 275 ekW (343,7 kVA) Less
Tiempo de funcionamiento de la potencia inmediatamente disponible (plena carga) 18,6 horas 18,6 horas Less
Tiempo de funcionamiento de reserva (plena carga) 17 horas 17 horas Less

XQ300 Equipos estándar

Motor Diésel C9 ATAAC
  • Utiliza tecnología ACERT
  • Diseño fiable, resistente y duradero
  • Motor diésel de cuatro tiempos que combina durabilidad con peso mínimo, al mismo tiempo que proporciona fiabilidad y economía
  • Capacidad de conversión 50/60 Hz

Generador SR4B
  • Diseñado para ofrecer las características de rendimiento y producción de los motores diésel
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Caja de accesorios de bajo voltaje con CA/CC separadas que permite la conexión de accesorios en un solo punto

Recinto insonorizado
  • Fabricado con acero de calibre 12
  • Argolla de elevación de un solo punto
  • Convenientes asideros y escalones para garantizar un funcionamiento seguro
  • Acabado pulverizado de poliéster de dos capas

Impacto medioambiental reducido
  • Insonorizado para bajo nivel sonoro
  • Diseño seguro conforme a la norma OSHA
  • Contención de derrames del 110% para aceite y refrigerante
  • Depósito de combustible de pared doble con certificación UL142

Panel de distribución multivoltaje
  • Voltaje doble simultáneo
  • Interruptor de seguridad de puerta carga
  • Bisagras anticorrosión en todas las puertas
  • Espacio suficiente para conexión de líneas y enchufes sin interferencia
  • Contactos remotos de arranque y parada