< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Generador

Unidades:
Potencia 2000 ekW (2500 kVA) en emergencia 2000 ekW (2500 kVA) en emergencia Less
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Voltaje 230 - 480 V 230 - 480 V Less
Valor nominal de la potencia inmediatamente disponible 1825 ekW (2281 kVA) 1825 ekW (2281 kVA) Less

Motor

Motor 3516 Tier II ATAAC 3516 Tier II ATAAC Less
Combustible Diésel Diésel Less

Dimensiones

Anchura 96.0 pulg 2438.0 mm Less
Altura 114.0 pulg 2896.0 mm Less
Longitud 480.0 pulg 12192.0 mm Less
Peso 93000.0 lb 42184.0 kg Less

XQ2000 Equipos estándar

Motor Diésel 3516 Tier II ATAAC
  • Diseño fiable, resistente y duradero
  • Motor diésel de cuatro tiempos que combina durabilidad con peso mínimo, al mismo tiempo que proporciona fiabilidad y economía

Generador SR4B
  • Diseñado para ofrecer las características de rendimiento y producción de los motores diésel
  • Multivoltaje, frecuencia doble, sin escobillas, trifásico, diseño de 12 conductores
  • Excitado con imán permanente (PMG)
  • Regulador de voltaje digital
  • Calentador de espacio
  • Material aislante de clase H y funcionamiento a temperatura de clase F para prolongar la vida útil
  • Detectores de temperatura del devanado

Contenedor de cuba alta ISO de 40'
  • Chasis de contenedor ISO de 40' y 3 ejes
  • Rejillas de admisión de aire insonorizadas
  • Conexión a tierra mediante bloque de distribución
  • Acceso de drenaje externo para fluidos estándar (aceite y refrigerante)
  • Certificación de CSC

Impacto medioambiental reducido
  • Insonorizado para bajo nivel sonoro
  • Contención de derrames del 110% para aceite y refrigerante

Conjunto de placa de enlace
  • Placa de ajuste multivoltaje montada en el generador
  • Configuración en estrella de nodos de voltaje de 208, 240, 400 y 480 V

Equipo de conmutación Caterpillar
  • Proporciona componentes para una única unidad o puesta en paralelo de servicios. Modos de emergencia, detección/demanda de carga, importación, exportación y carga base.