Controlador de microprocesador MX250

Contactor ATS MX Controlador de microprocesador MX250

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Intervalo de clasificación nominal
Dependiente de interruptor
Dependiente de interruptor
Tipo de transferencia
Dependiente de aplicación
Dependiente de aplicación
Tipo de interruptor
Dependiente de aplicación
Dependiente de aplicación

Información general

El microprocesador MX250 es estándar en toda la familia de productos CTS. La serie MX250 incluye todas las características estándar del Controlador MX150, al tiempo que ofrece más capacidad de programación y adaptabilidad al terreno. La elevada fiabilidad y la facilidad de uso sin supervisión lo hace ideal para utilizarlo en una amplia gama de aplicaciones críticas.

Ventajas

El microprocesador MX350

se incluye de serie en toda la familia de productos CTS

El elevada Fiabilidad

y la facilidad de uso sin supervisión lo hace ideal para utilizarlo en una amplia gama de aplicaciones críticas.

Especificaciones del producto para Controlador de microprocesador MX250

Intervalo de clasificación nominal Dependiente de interruptor Dependiente de interruptor
Tipo de transferencia Dependiente de aplicación Dependiente de aplicación
Tipo de interruptor Dependiente de aplicación Dependiente de aplicación
Caída de subvoltaje para Fuente 1 y Fuente 2 75-98 % de clasificación nominal 75-98 % de clasificación nominal
Restauración de subvoltaje para Fuente 1 y Fuente 2 85-100 % de clasificación nominal 85-100 % de clasificación nominal
Caída de subfrecuencia para Fuente 1 y Fuente 2 90-100 % de clasificación nominal 90-100 % de clasificación nominal
Retardo para enfriamiento del motor (U) 0-60 minutos 0-60 minutos
Transferencia de retardo a fuente no preferida (W) 0-5 minutos 0-5 minutos
Retardos de tiempo de transición retardo neutro (DT, DW) 0-10 minutos 0-10 minutos
Temperatura de almacenamiento (-30 ˚C - 75 ˚C ), -22 ˚F - 167 ˚F (-30 ˚C - 75 ˚C ), -22 ˚F - 167 ˚F
Temperatura ambiente de funcionamiento Revestimiento moldeado 40 - 400 amperios (-20 ˚C a 65 ˚C) , -4 ˚F a 149 ˚F
40 - 4000 amperios todos los demás (-20 ˚C a 60 ˚C), -4 ˚F a 149 ˚F
Revestimiento moldeado 40 - 400 amperios (-20 ˚C a 65 ˚C) , -4 ˚F a 149 ˚F
40 - 4000 amperios todos los demás (-20 ˚C a 60 ˚C), -4 ˚F a 149 ˚F

Controlador de microprocesador MX250 Equipos estándar

Rendimiento

  • Prueba de inmunidad ESD según EN61000-4-2 Clase B (Nivel 4)
  • Prueba de inmunidad a ráfagas/transitorios rápidos según EN61000-4-4
  • Emisiones conducidas y radiadas según EN55022 Clase B (CISPR11) (Supera EN55011 &y MILSTD461 Clase 3)
  • Inmunidad frente a interrupción y caídas de voltaje EN61000-4-11
  • Realizada prueba de inmunidad según EN61000-4-6(ENV50141)
  • Inmunidad a ondas oscilantes según IEEE 472(ANSIC37.90A)
  • Prueba de inmunidad frente a picos según EN61000-4-5 IEEE C62.41
  • Aprobaciones UL, CSA e IEC
  • RF radiada, prueba de inmunidad a campo electromagnético según EN61000-4-3 (ENV50140) 10 v/m

Funcionamiento más sencillo

  • Panel táctil resistente a las condiciones meteorológicas y la manipulación
  • Programación y visualización a través de la puerta
  • Pantalla de usos múltiples: LED para la supervisión continua de la posición del interruptor y la disponibilidad de fuentes; pantalla LCD de cuatro líneas por veinte caracteres para ajustes, funciones, programación y anuncio
  • Entrada de teclado simplificada – sistema controlado por menús diseñado para utilizarse fácilmente
  • Diagnóstico integrado con pantallas para facilitar la resolución de problemas

Características adicionales

  • Los ajustes de usuario no se ven afectados por los cortes de potencia
  • El ejercitador programable integrado utiliza un microcontrolador separado con respaldo de batería independiente que sirve como reloj/calendario - el fallo de la batería no afecta al funcionamiento del interruptor
  • Protección del operador eléctrico integrada
  • Entradas optoaisladas para alta inmunidad eléctrica a transitorios y ruido
  • Registro de conexión de fuentes y transferencia de datos
  • Componentes de voltaje de línea separada para el aislamiento del controlador
  • Circuito de vigilancia para el funcionamiento del microprocesador

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare Controlador de microprocesador MX250 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Controlador de microprocesador MX250

Controlador de microprocesador MX250

Comprobar las ofertas actuales para  Controlador de microprocesador MX250

Ver más ofertas