Resumen técnico
Intervalo de clasificación nominal | 40 a 4000 A 40 a 4000 A |
Tipo de transferencia | Transición abierta Transición abierta |
Tipo de interruptor | Basado en contactor Basado en contactor |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El interruptor de transferencia automático (Automatic Transfer Switch, ATS) serie CTS Cat® puede configurarse para aplicaciones que requieran el nivel de confianza y la facilidad de uso de los interruptores de transferencia de tipo contactor de potencia con todas sus características.
La serie CTS está equipada con el controlador MX250, que se ha diseñado para las aplicaciones de conmutación de derivación o transferencia más exigentes.
utiliza un controlador basado en microprocesador totalmente programable/configurable para ofrecer la máxima flexibilidad de aplicación
Intervalo de clasificación nominal | 40 a 4000 A 40 a 4000 A |
Tipo de transferencia | Transición abierta Transición abierta |
Tipo de interruptor | Basado en contactor Basado en contactor |
Potencia de control | 40 a 4000 amperios, 2, 3 o 4 polos 40 a 4000 amperios, 2, 3 o 4 polos |
Capacidad de carcasa | NEMA 1, 3R, 4, 4X y 12 NEMA 1, 3R, 4, 4X y 12 |
Aplicación de voltaje del sistema | Disponible para 600 VCA, 50 o 60 Hz Disponible para 600 VCA, 50 o 60 Hz |
Prueba correspondiente |
Aprobación UL 1008 a 480 VCA Certificación CSA C22.2 N.º 178 a 600 VCA Aprobación IEC 947-6-1 hasta 480 VCA Aprobación UL 1008 a 480 VCA Certificación CSA C22.2 N.º 178 a 600 VCA Aprobación IEC 947-6-1 hasta 480 VCA |
Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.