Generación de energía eléctrica C32 (50 Hz) con embalaje actualizable Paisaje urbano C32

Valor nominal mínimo
910 kVA
910 kVA
Valor nominal máximo
1500 kVA
1500 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo, bajas emisiones
Bajo consumo, bajas emisiones

Especificaciones del producto para C32 (50 Hz) con embalaje actualizable

Especificaciones del grupo electrógeno

Especificaciones del motor

Dimensiones del grupo electrógeno

C32 (50 Hz) con embalaje actualizable Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Elemento sencillo de tipo cartucho con indicador de servicio

Panel de control

  • EMCP 4.2
  • Advertencia/paradas
  • Indicadores digitales
  • Funciones de control
  • Comunicaciones
  • Funciones de relés de protección programables

Sistema de refrigeración

  • Ventilador del radiador y accionamiento del ventilador
  • Sensor de nivel de refrigerante bajo
  • ATAAC
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Ventilador y protectores de correa
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar

Sistema de escape

  • Colector de escape: seco
  • Salida de brida redonda de 203 mm (8 pulg) de diámetro interior

Sistema de combustible

  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtro de combustible primario con separador de agua
  • Enfriador de combustible
  • Filtros de combustible secundarios

Uso

  • Servicio por lado dcho.
  • "Caterpillar Yellow" con raíles y radiador en negro brillante
  • Volante y caja del volante: SAE
  • Rotación estándar SAE

Generadores y accesorios

  • Caída reactiva
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente
  • Conexiones de barra colectora, montaje central superior, entrada de cables por la parte superior
  • Imán permanente
  • Material aislante de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense)
  • Polo saliente
  • Patrón de orificios estándar conforme a la norma IEC
  • 6 conductores
  • Regulador de voltaje integrado (IVR, integrated voltage regulator)
  • Trifásico sin escobillas
  • Excitación interior

Sistema regulador

  • ADEM(tm) A4

Sistema de lubricación

  • Bomba de aceite lubricante de engranajes
  • Radiador de aceite lubricante integral
  • Aceite lubricante
  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición
  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula
  • Eliminación de humos

Sistema de montaje

  • Raíles: montaje en el motor/el generador/el radiador
  • Soportes antivibraciones de caucho

Terminación de alimentación

  • Barra colectora

Sistema de carga/arranque

  • Alternador de carga, 45 A
  • Batería, rejilla y cables
  • Motor de arranque eléctrico de 24 V
  • Interruptor de desconexión de batería

C32 (50 Hz) con embalaje actualizable Equipos optativos

Sistema de control

  • Módulo de E/S de expansión
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Módulo anunciador remoto
  • Software de supervisión remota
  • Módulo anunciador local
  • Módulo anunciador remoto
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Módulo anunciador local

Opciones de motor

  • Brida de conducto del radiador
  • Protecciones de escape
  • Motores de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Filtros de aire de elemento doble
  • Filtros de aire de servicio pesado
  • Silenciador (calidad industrial)

Sistema del motor

  • Motores de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Cargadores de baterías (10 A)
  • Soportes antivibraciones de resorte (95 % de eficacia)
  • Baterías de servicio pesado
  • Filtros de aire de servicio pesado
  • Filtros de aire de elemento doble
  • Protecciones de escape
  • Silenciador (calidad industrial)
  • Brida de conducto del radiador
  • Calentador de la camisa de agua
  • Soportes antivibraciones de caucho (90 % de eficacia)

Contrato de servicio ampliado

  • Contrato de servicio ampliado de 2 años (ESC, Extended Service Contract)
  • Contrato de servicio ampliado de 3 años (ESC, Extended Service Contract)
  • Contrato de servicio ampliado de 5 años (ESC, Extended Service Contract)

Generadores

  • Calentadores anticondensación
  • Devanado: [ ] Aleatorio [ ] Aleatorio con aislamiento contra corrosión [ ] Forma
  • Excitación: [ ] Imán de excitación permanente (PM) [ ] Excitado internamente (IE)
  • Aumento de temperatura por encima de 40 °C de temperatura ambiente: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Supervisión y protección de temperaturas del estator del generador y cojinetes
  • Excitación: [ ] Imán de excitación permanente (PM) [ ] Excitado internamente (IE)
  • Devanado: [ ] Aleatorio [ ] Aleatorio con aislamiento contra corrosión [ ] Forma
  • Aumento de temperatura por encima de 40 °C de temperatura ambiente: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Terminación de alimentación

  • Disyuntor, incluido en listado IEC (potencia nominal neta)
  • Barras colectoras
  • Disyuntor, 100 % nominal, incluido en listado UL (potencia nominal neta)

Compare C32 (50 Hz) con embalaje actualizable con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  C32 (50 Hz) con embalaje actualizable

Ver más ofertas