Generación de energía eléctrica C32 (60 Hz) con embalaje actualizable Paisaje urbano C32

Valor nominal mínimo
830 ekW
830 ekW
Valor nominal máximo
1000 eKW
1000 eKW
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo, bajas emisiones
Bajo consumo, bajas emisiones

Especificaciones del producto para C32 (60 Hz) con embalaje actualizable

Especificaciones del grupo electrógeno

Especificaciones del motor

Dimensiones del grupo electrógeno

C32 (60 Hz) con embalaje actualizable Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire: tipo carcasa de elemento sencillo con indicador de servicio

Sistema de control

  • Anunciador local
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Potencia marcha atrás (kW) (32)
  • Voltios (L-L y L-N)
  • kVAR/h (total)
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Presión del aceite baja
  • Módulo RTD
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Control de funcionamiento/automático/parada
  • 2 salidas de relé programables (forma C)
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U)
  • 6 entradas digitales programables
  • Botón pulsador de emergencia
  • Exceso de velocidad
  • EMCP 4.2
  • Comunicaciones:
  • Nivel de refrigerante bajo
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • kWh (total)
  • Secuencia de fase del generador
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • 2 salidas digitales programables
  • Frecuencia (Hz)
  • kVAr (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Anunciador serie remoto
  • Módulo de termopar
  • Ciclo de arranque del motor
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • 4 salidas de relé programables (forma A)
  • Temperatura del refrigerante
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • Medición de la media cuadrática real de CA, trifásica, ±1 % de precisión
  • Compatible con los siguientes módulos opcionales:
  • Módulo de E/S digital
  • Voltios de CC
  • Ajuste de velocidad
  • Sobrecorriente (50/51)
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para:
  • Horas de funcionamiento
  • Anunciador de CAN remoto
  • Rev/min
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • Funciones de relés de protección programables:
  • Temperatura de refrigerante baja
  • Características:
  • Cara delantera con sellado de entorno
  • Indicación digital para:
  • Parada de emergencia
  • Ajuste de voltaje

Sistema regulador

  • ADEM(tm) A4

Sistema de refrigeración

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Ventilador del radiador y accionamiento del ventilador
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Sensor de nivel de refrigerante bajo
  • Ventilador y protectores de correa

Sistema de escape

  • Colector de escape: seco, sencillo, 8 pulg.
  • Salida de brida redonda de 203 mm (8 pulg) de diám. int.

Sistema de combustible

  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible
  • Enfriador de combustible
  • Filtro de combustible primario con separador de agua

Generadores y accesorios

  • Regulador de voltaje integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator) - IVR incluye caída reactiva
  • Material aislante clase H NEMA, aumento de temperatura clase H a 40C ambiente
  • Material aislante clase H NEMA, aumento de temperatura clase H a 40C ambiente
  • Caída reactiva
  • Devanado aleatorio
  • Conexiones de barra colectora, montaje central superior, entrada de cables por la parte superior
  • 6 conductores
  • Devanado formado
  • Bajo voltaje:
  • Imán permanente
  • Modelos de 60 Hz: Patrón de orificios estándar conforme a la norma NEMA
  • Voltaje medio:
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Trifásico sin escobillas, polos salientes
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Excitación interior
  • Conexiones de barra colectora, caja de extensión en el lado derecho, entrada de cables por la parte inferior
  • Modelos de 60 Hz: Patrón de orificios estándar conforme a la norma NEMA

Documentación

  • Inglés

Sistema de lubricación

  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición
  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula
  • Eliminación de humos
  • Aceite lubricante
  • Radiador de aceite lubricante integral
  • Bomba de aceite lubricante de engranajes

Sistema de montaje

  • Soportes antivibración de goma (se suministran sueltos)
  • Raíles: montaje en el motor/el generador/el radiador

Sistema de carga/arranque

  • Interruptor de desconexión de batería
  • Alternador de carga, 45 A
  • Batería, rejilla y cables
  • Motor de arranque eléctrico de 24 V

Uso

  • Pintura: "Caterpillar Yellow" con raíles y radiador en negro brillante
  • Rotación estándar SAE
  • Servicio por el lado derecho
  • Volante y caja del volante: SAE No. 00 con adaptador SAE No. 0 a 00

C32 (60 Hz) con embalaje actualizable Equipos optativos

Sistema de control

  • Reguladores
  • Módulo de E/S de expansión
  • Módulo anunciador local
  • Software de supervisión remota
  • Módulo anunciador remoto
  • Caja auxiliar
  • Control de la temperatura del grupo electrógeno
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Opciones de interfaz del cliente
  • Módulo anunciador remoto
  • Módulo anunciador local
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)

Opciones del panel de control

  • Supervisión mediante PC local
  • Ajuste de velocidad remoto
  • Puerta antivandalismo
  • Luces de panel
  • Ubicaciones de montaje del panel de control auxiliar

Sistema de refrigeración

  • Brida de conducto del radiador

Carcasas

  • Carcasas insonorizadas
  • Carcasas insonorizadas de calidad superior

Opciones de motor

  • Silenciador (calidad industrial)
  • Motores de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Filtros de aire de servicio pesado
  • Soportes antivibraciones de resorte (95 % de eficacia)
  • Filtros de aire de elemento doble
  • Protecciones de escape
  • Cargador de batería (10 A)
  • Calentador de la camisa de agua
  • Brida de conducto del radiador
  • Soportes antivibraciones de caucho (90 % de eficacia)
  • Baterías de servicio pesado
  • Protecciones de escape
  • Brida de conducto del radiador
  • Silenciador (calidad industrial)
  • Motores de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Filtros de aire de elemento doble
  • Filtros de aire de servicio pesado

Contrato de servicio ampliado

  • Contrato de servicio ampliado de 2 años (ESC, Extended Service Contract)
  • Contrato de servicio ampliado de 5 años (ESC, Extended Service Contract)
  • Contrato de servicio ampliado de 3 años (ESC, Extended Service Contract)

Sistema de escape

  • Kits de instalación de silenciador
  • Codos
  • Bridas
  • Sistema de protección
  • Conexiones flexibles
  • Expansores de escape y bridas
  • Silenciadores

Asistencia en fábrica

  • Puesta en marcha de fábrica

Generadores y accesorios

  • Calentadores anticondensación
  • Aumento de temperatura por encima de 40 °C de temperatura ambiente: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Devanado: [ ] Aleatorio [ ] Aleatorio con aislamiento contra corrosión [ ] Forma

Sistema de lubricación

  • Regulador de nivel de aceite
  • Cárter de aceite de 186 litros
  • Bombas de prelubricación

Sistema de montaje

  • Aisladores del radiador
  • Aislador de vibraciones de tipo resorte
  • Aisladores de paquete estándar

Terminación de alimentación

  • Barras colectoras
  • Disyuntor, 100 % nominal, incluido en listado UL (potencia nominal neta)
  • Disyuntor, incluido en listado IEC (potencia nominal neta)

Carcasas de calidad superior

  • Panel de CA, salidas y luces
  • Kit para bajas temperaturas: Panel de CA, salidas, luces, rejillas de calentador motorizadas, cargador de batería instalado, baterías de servicio pesado, dos motores de arranque, calentador de camisa de agua y calentadores de espacio del grupo electrógeno
  • Paquete de iluminación de CC
  • Colores: amarillo, blanco, beige, gris
  • Rejillas motorizadas
  • Opciones depósito de combustible con carcasa de calidad superior
  • Soporte del panel
  • Rejillas fijas: de serie

Informes/pruebas especiales

  • Ensayos y certificación de la CSA
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Conexión a tierra del neutro
  • Informe de prueba del generador
  • Informes de TVA (Torsional vibration analysis, análisis de vibraciones torsionales) del grupo electrógeno estándar
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8

Generadores

  • Aumento de temperatura por encima de 40 °C de temperatura ambiente: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Excitación: [ ] Imán de excitación permanente (PM) [ ] Excitado internamente (IE)
  • Devanado: [ ] Aleatorio [ ] Aleatorio con aislamiento contra corrosión [ ] Forma

Compare C32 (60 Hz) con embalaje actualizable con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  C32 (60 Hz) con embalaje actualizable

Ver más ofertas