Especificaciones del grupo electrógeno
Valor nominal máximo | 3125 kVA 3125 kVA |
Valor nominal mínimo | 2250 kVA 2250 kVA |
Estrategia de emisiones/combustible | Cert. Tier 2 de la EPA de EE. UU. - 1808 rev/min Cert. Tier 2 de la EPA de EE. UU. - 1808 rev/min |
Voltaje | 380 a 11 000 voltios 380 a 11 000 voltios |
Frecuencia | 50 Hz 50 Hz |
Velocidad | 1808 rev/min 1808 rev/min |
Ciclo de trabajo | Emergencia, crítico Emergencia, crítico |