Generador Diésel DE26E3S (50 Hz) | 26 kVA

C3.3 |DE26E3S Grupos Electrógenos Diésel

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Estrategia de emisiones/combustible
Stage IIIA de la UE
Stage IIIA de la UE
Voltaje
220 a 240 voltios
220 a 240 voltios
Frecuencia
50 Hz
50 Hz

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 8

Cat

Conjunto de grupos electrógenos Cat

  • Los prototipos de los grupos electrógenos Cat se han probado completamente
  • Acepta carga de bloques del 100 % en un solo paso y satisface los requisitos de carga de NFPA 110
  • Conforme a los requisitos de respuesta a transitorios y estado estacionario del estándar ISO 8528-5
Cat

Motor diésel Cat

  • Diseño fiable, resistente y duradero
  • Probado en campo en miles de aplicaciones en todo el mundo
  • Motor diésel de cuatro tiempos que combina un rendimiento constante con una excelente economía de combustible en un peso mínimo
Cat

Alternador en bastidor M

  • La superior capacidad de arranque del motor minimiza la necesidad de sobredimensionamiento del alternador
  • Diseñado para igualar las características de rendimiento y potencia de los motores diésel Cat
  • Robusto aislamiento de clase H
Cat

Panel de control EMCP

  • Interfaz y navegación fácil de usar
  • Sistema escalable para satisfacer una amplia gama de requisitos de instalación
  • Módulos de expansión y programación específica para la obra para satisfacer los requisitos concretos de los clientes
Cat

Sistema de refrigeración

  • Diseñado para funcionar a temperaturas ambiente estándar de hasta 55 °C (131 °F)
  • Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información sobre las capacidades en ambientes y altitudes específicos
Cat

Certificaciones

Prototipo completamente probado con análisis de vibraciones torsionales certificado disponible

Especificaciones del producto para C3.3 |DE26E3S

Estrategia de emisiones/combustible Stage IIIA de la UE Stage IIIA de la UE
Voltaje 220 a 240 voltios 220 a 240 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1500 rev/min 1500 rev/min
Ciclo de trabajo Emergencia, principal Emergencia, principal
Valor nominal máximo 26,0 kVA 26,0 kVA
Valor nominal mínimo 26,0 kVA 26,0 kVA
Modelo de motor Cat® C3.3 Cat® C3.3
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 201.4 pulg³ 3.3 l
Relación de compresión 19.25:1 19.25:1
Aspiración Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustible En línea En línea
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud - Máxima 60.6 pulg 1540 mm
Anchura - Máxima 44.1 pulg 1120 mm
Altura - Máxima 53.6 pulg 1361 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 1823 lb 827 kg

C3.3 |DE26E3S Equipos estándar

Panel de control

  • Panel de control EMCP 4.1

Alternador y accesorios del alternador

  • 12 conductores
  • Protección IP23
  • Regulador de voltaje (detección monofásica)
  • Panel de torre, IP22, entrada de cables por la parte inferior
  • Panel de cableado de bajo voltaje separado (CA/CC)
  • Disyuntor, IEC, 3 polos, montado en el panel de torre

Sistema regulador

  • Regulador mecánico

Sistema de refrigeración

  • Radiador y ventilador de refrigeración con protector
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Transmisión del ventilador, transmisión del alternador para carga de batería
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire, servicio ligero con elemento desechable

Sistema de escape

  • Tubo de escape, juntas, tapa de protección contra la lluvia y brida de escape SAE
  • Silenciador industrial

Sistema de combustible

  • Depósito de combustible/base de configuración abierta estándar

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tubería de drenaje de aceite con válvula

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones cautivos lineales
  • Puntos de elevación y arrastre
  • Puntos de terminación para tuberías de drenaje de aceite lubricante y refrigerante

Sistema de arranque/carga

  • Batería de 12 V con soporte y cables

General

  • Motor y alternador ya pintados, "Caterpillar Yellow"

C3.3 |DE26E3S Equipos optativos

Panel de control

  • Panel de control EMCP 4.2
  • Fallo de conexión a tierra y fuga de conexión a tierra
  • Calentador del panel de control
  • Parada de emergencia con llave de seguridad
  • Disyuntor de 4 polos
  • Potenciómetro de ajuste de voltaje y velocidad

Alternador y accesorios del alternador

  • Alternador en bastidor LC
  • Calentador de espacio
  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Regulador de voltaje automático

Carcasas

  • Carcasas insonorizadas de nivel 1 y de nivel 2
  • Bastidor de elevación por un solo punto
  • Conjunto de alquiler
  • Tomas de corriente SBOX - CEE

Alarmas y paradas

  • Alarma común
  • Parada por sobrecarga
  • Parada por nivel de refrigerante bajo
  • Alarma de temperatura de refrigerante baja
  • Parada y alarma de nivel bajo de combustible
  • Alarma de nivel de combustible alto

Motor

  • Regulador electrónico
  • Calentador de la camisa de agua
  • Cargador de batería

Sistema de combustible

  • Depósito de base con barrera de contención con un tamaño adecuado para ofrecer un mínimo de 12 horas de funcionamiento con una protección antiderrame del 110 %

Sistema de escape

  • Silenciador residencial de 25 dBA

UL2200

  • Certificado de conformidad
  • Certificación EAC

Cobertura de servicio ampliada

  • 3, 4, 5 y 10 años

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare C3.3 |DE26E3S con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

DE26E3S, abierto, parte trasera derecha

DE26E3S, abierto, parte trasera izquierda

DE26E3S, abierto, parte delantera derecha

DE26E3S, abierto, parte delantera izquierda

Carcasa

Carcasa

DE26E3S, abierto, parte trasera derecha
DE26E3S, abierto, parte trasera izquierda
DE26E3S, abierto, parte delantera derecha
DE26E3S, abierto, parte delantera izquierda
Carcasa
Carcasa

Comprobar las ofertas actuales para  C3.3 |DE26E3S

Ver más ofertas