Grupos electrógenos diésel 3516E (50 Hz) Grupo Electrógeno de 3000 - 3500 kVA

3516E (50 Hz)

Características de un vistazo

Paquete de grupos electrógenos Cat
Motor Diésel Cat
Alternador SR5
Panel de control EMCP 4.3
Sistema de refrigeración
Certificaciones
Una fuente fiable
Asistencia mundial al producto

Especificaciones del producto para 3516E (50 Hz)

Especificaciones del grupo electrógeno

Especificaciones del motor

Dimensiones del grupo electrógeno

3516E (50 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire, elemento sencillo tipo cartucho

Sistema de control

  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • Botón pulsador de emergencia
  • El IVR incluye función de caída reactiva
  • Modos de kVAr/PF (power factor, factor de potencia)
  • EMCP 4.2B
  • Detección de voltaje trifásico
  • Generador montado: orientado hacia atrás
  • Los paquetes de grupo electrógeno incluyen:
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • Regulador de voltaje de Caterpillar
  • Supresión de RFI (radio frequency interference, interferencias de radiofrecuencia)
  • Cara delantera con sellado de entorno
  • Limitador y control de diodo excitador
  • Excitador mín./máx.
  • Mandos:
  • Ajuste de velocidad
  • Reconocimiento de alarmas
  • Control automático/arranque/parada
  • Ciclo de arranque del motor
  • Refrigeración del motor
  • Pantallas personalizables
  • Función de PLC (Programmable logic controller, controlador lógico programable)
  • Prueba de luces
  • Función de histogramas de carga
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • 6 entradas digitales programables por el cliente
  • Trifásica
  • ±2 % de precisión
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Medición 0 de la media cuadrática real de CA
  • Funciones de relés de protección programables:
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Comunicaciones:
  • Secuencia de fase del generador
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Sobrecorriente (50/51)
  • Rev/min
  • El número de E/S varía en función de las opciones seleccionadas:
  • Exceso de velocidad
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • Temperatura de refrigerante baja
  • 4 salidas de relé programables (forma A)
  • 1 salida de relé programable (forma C)
  • 3 entradas analógicas
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • Indicación digital para:
  • Nivel de refrigerante bajo
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • Cat Connect
  • 1 salida digital programable
  • Voltios de CC
  • horas de funcionamiento
  • Temperatura del refrigerante
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Frecuencia (Hz)
  • Voltios (L-L y L-N)
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • kVAr (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para: Presión del aceite baja - Temperatura del refrigerante alta - Exceso de velocidad - Parada de seguridad - Fallo de arranque - Temperatura del refrigerante baja - Nivel del refrigerante bajo -
  • Presión del aceite baja
  • kWh (total)
  • kVAR/h (total)

Sistema de refrigeración

  • ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire): paquete del 3516E con radiadores que se suministran instalados
  • Con certificación estándar de los PGS (Participatory Guarantee Systems, Sistemas Participativos de Garantía)

Sistema de escape

  • Salidas embridadas
  • Colector de escape seco

Sistema de combustible

  • Filtros de combustible secundarios
  • Enfriador de combustible, no incluido en paquetes sin radiador
  • Tuberías de combustible flexibles: enviadas sueltas

General

  • Servicio por el lado derecho
  • "Caterpillar Yellow" con raíles y radiador en negro brillante
  • Rotación conforme al estándar SAE
  • Volante y caja del volante: SAE N.º 00

Generador y accesorios

  • Patrón de orificios estándar conforme al estándar NEMA
  • Voltaje medio:
  • Calentador de espacio anticondensación
  • Material aislante de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense), aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar)
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Voltaje alto:
  • Conexiones de barra colectora, caja de extensión en el lado derecho, entrada de cables por la parte inferior
  • Forma de bobinado
  • Bajo voltaje: Devanado aleatorio - Excitación interior - Detectores de temperatura del devanado - Material aislante de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense), aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar) - Conexiones de barra colectora, montaje central superior, entrada de cables por la parte superior - Patrón de orificios conforme al estándar NEMA
  • 6 conductores
  • Imán permanente
  • Trifásico sin escobillas, polos salientes
  • Material aislante de clase H, aumento de temperatura de clase F a 40 °C de temperatura ambiente (105 °C para energía primaria/130 °C para energía auxiliar)

Sistema regulador

  • ADEM A5

Documentación

  • Inglés

Sistema de lubricación

  • Refrigeración de aceite lubricante integral
  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición
  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula
  • Bomba de aceite lubricante de engranajes
  • Aceite lubricante
  • Eliminación de gases

Sistema de montaje

  • Raíles: montaje en el motor/el generador/el radiador
  • Soportes antivibración (se suministran sin montar)
  • Soportes antivibración de goma (se suministran sueltos)

Sistema de arranque

  • Motor de arranque eléctrico de 24 V
  • Interruptor de desconexión de batería
  • Batería y soporte de batería con cables
  • Alternador de carga, 45 A

3516E (50 Hz) Equipos optativos

Sistema de control

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de elemento sencillo
  • Filtro de aire de elemento doble

Sistema de refrigeración

  • Radiadores ambientales de serie
  • Indicadores de interruptor de nivel de agua
  • Radiadores con ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire) instalados opcionales
  • Radiadores instalados opcionales
  • Refrigerante
  • Radiadores con ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire) para temperaturas ambiente estándar

Sistema de cárter

  • Sistema de ventilación
  • Válvulas de seguridad contra explosiones
  • Válvulas de seguridad contra explosiones

Sistema de escape

  • Adaptadores en Y

Sistema de combustible

  • Bombas de cebado de combustible (Tier 4): manuales o eléctricas
  • Filtro de combustible primario

General

  • Pinturas especiales (colores distintos del "Caterpillar Yellow" o de pinturas de altas prestaciones)
  • Emblema de la USAID (United States Agency for International Development, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)

Generadores y accesorios

  • Calentador de espacio
  • Transformadores de corriente diferenciales (DCT, differential current transformers), clases de 8,7 kV y 15 kV
  • Voltaje bajo/medio: 380/400/415 voltios, trifásico 1500 rev/min. RW, IE, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidor 1600
  • Filtro de aire del alternador
  • Termostato para el calentador de espacio
  • Voltaje bajo/medio: 380/400/415 voltios, trifásico 1500 rev/min. RW, PM, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidores 1600 y 1800
  • Conversión del generador

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de lubricación

  • Regulador de nivel de aceite
  • Bombas de prelubricación
  • Aceite de lubricación en cárter de aceite estándar

Sistema de montaje

  • Aisladores de tipo disco de baja eficiencia
  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte
  • Aisladores de vibración conforme al IBC (International Building Code, código de construcción internacional)

Conexiones de alimentación

  • Conexiones a tierra del neutro
  • Barra colectora en montante central
  • Conexiones de alimentación en el lado derecho

Informes/pruebas especiales

  • Prueba de consumo de combustible del grupo electrógeno
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Carga de prueba del motor de serie
  • Certificación de la Canadian Standards Association (Asociación de Normas Canadiense)
  • Informe de prueba del generador
  • Certificación IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Certificación de la OSHPD (Office of Statewide Health Planning and Development, Oficina de planificación y desarrollo de la salud pública)
  • Prueba de consumo de combustible
  • Informes de análisis de vibraciones torsionales
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8

Arranque y carga

  • Cubierta del motor de arranque
  • Regulador de presión de aire
  • Cargadores de batería de 10, 20, 35 y 50 amperios
  • Banco de baterías de 24 V: secas
  • Calentadores de camisa de agua
  • Motores de arranque neumático
  • Motores de arranque eléctrico
  • Dispositivo de giro del motor

Cobertura de servicio ampliada

  • Cobertura de platino, oro y plata

Compare 3516E (50 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  3516E (50 Hz)

Ver más ofertas