Información general
Grupo electrógeno diésel de 550 kVA
Con una producción de potencia fiable de 550 kVA a 50 Hz, nuestro grupo electrógeno diésel DE550E3 está diseñado para satisfacer los requisitos de respuesta a transitorios de ISO 8528-5.
Especificaciones clave
Con una producción de potencia fiable de 550 kVA a 50 Hz, nuestro grupo electrógeno diésel DE550E3 está diseñado para satisfacer los requisitos de respuesta a transitorios de ISO 8528-5.
Visualización de 1-6 de 8
| Estrategia de emisiones/combustible | Certificación III A de la UE Certificación III A de la UE |
| Voltaje | De 200 a 400 voltios De 200 a 400 voltios |
| Frecuencia | 50 Hz 50 Hz |
| Ciclo de trabajo | Emergencia, principal Emergencia, principal |
| Valor nominal máximo | 550 kVA 550 kVA |
| Valor nominal mínimo | 500 kVA 500 kVA |
| Aspiración | Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS