Generador diésel C32B (60 HZ) 1500 kW-kVA

Grupos Electrógenos Diésel C32B DE1500S 1500 ekW, 60Hz

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Crítico
1500 ekW
1500 ekW
Valor nominal auxiliar
1500 ekW
1500 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
BSFC bajo
BSFC bajo

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 8

Conjunto de grupos electrógenos Cat

Conjunto de grupos electrógenos Cat

        
  • Los prototipos de los grupos electrógenos Cat se han probado completamente
  •     
  • Conforme a los requisitos de respuesta a transitorios y estado estacionario del estándar ISO 8528-5
Motor diésel Cat

Motor diésel Cat

  • Diseño fiable, resistente y duradero
  • Probado en campo en miles de aplicaciones en todo el mundo
  • Motor diésel de cuatro tiempos que combina un rendimiento constante con una excelente economía de combustible en un peso mínimo
Alternador SR5

Alternador SR5

  • La superior capacidad de arranque del motor minimiza la necesidad de sobredimensionamiento del alternador
  • Diseñado para igualar las características de rendimiento y potencia de los motores diésel Cat
  • Robusto aislamiento de clase H
Panel de control GCCP

Panel de control GCCP

  • Interfaz y navegación fácil de usar
  • Sistema escalable para satisfacer una amplia gama de requisitos de instalación
  • Módulos de expansión y programación específica para la obra para satisfacer los requisitos concretos de los clientes
Sistema de refrigeración

Sistema de refrigeración

        
  • Diseñado para funcionar a temperaturas ambiente estándar de hasta 50 °C (122 °F)
  •     
  • Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información sobre las capacidades en ambientes y altitudes específicos
Certificaciones

Certificaciones

Certificaciones CE y UKCA

Especificaciones del producto para C32B DE1500S

Crítico 1500 ekW 1500 ekW
Valor nominal auxiliar 1500 ekW 1500 ekW
Estrategia de emisiones/combustible BSFC bajo BSFC bajo
Voltaje 400 a 415 voltios 400 a 415 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Emergencia, crítico Emergencia, crítico
Valor nominal máximo 1500 ekW 1500 ekW
Valor nominal mínimo 1500 ekW 1500 ekW
Modelo de motor C32B TA, V12, diésel de 4 tiempos C32B TA, V12, diésel de 4 tiempos
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 6.4 pulg 163 mm
Cilindrada 1959 pulg³ 32 l
Relación de compresión 14:1 14:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Sistema de combustible EUI EUI
Tipo de regulador ADEM™ A5 ADEM™ A5
Longitud: mínima 185.43 pulg 4710 mm
Longitud - Máxima 185.43 pulg 4710 mm
Anchura: mínima 89.72 pulg 2279 mm
Anchura - Máxima 89.72 pulg 2279 mm
Altura: mínima 100.43 pulg 2551 mm
Altura - Máxima 105.71 pulg 2685 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 18832 lb 8542 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 20155 lb 9142 kg

C32B DE1500S Equipos estándar

Filtro de aire

  • Elemento sencillo

Arranque

  • Baterías estándar y motor de arranque eléctrico

Sistema de refrigeración

  • Radiador estándar

Alternador

  • 380 V
  • 480 V

Aumento de temperatura del alternador

  • 80 °C
  • 105 °C
  • 125 °C
  • 150 °C

Excitación

  • PM
  • IE

Panel de control

  • GCCP 1.3

escalable

  • Cat Product Link™ PL444 celular

C32B DE1500S Equipos optativos

Arranque

  • Baterías de gran tamaño y arranque eléctrico de alta resistencia

Filtro de aire

  • Elemento doble

Panel de control

  • GCCP 1.4

Sistema de refrigeración

  • Radiador para climas cálidos

Accesorios

  • Calentador anticondensación

Silenciadores

  • 15 dBA de grado industrial

Cargadores de batería

  • 20A
  • 10 A

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare C32B DE1500S con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S

Comprobar las ofertas actuales para  C32B DE1500S

Ver más ofertas