Grupos electrógenos diésel 3512 (60 Hz) con paquetes actualizables Grupo Electrógeno Diésel de 890 - 1250 kw

3512 (60 Hz) con paquetes actualizables

Características de un vistazo

Paquete de grupos electrógenos Cat
Motor Diésel Cat
Alternador SR5
Panel de control EMCP 4.3
Sistema de refrigeración
Una fuente fiable
Asistencia mundial al producto

Especificaciones del producto para 3512 (60 Hz) con paquetes actualizables

Especificaciones del grupo electrógeno

Especificaciones del motor

Dimensiones del grupo electrógeno

3512 (60 Hz) con paquetes actualizables Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire: tipo carcasa de elemento sencillo con indicador de servicio

MX-60

  • Control automático/arranque/parada
  • Medición de la media cuadrática real de CA, trifásica, ±2 % de precisión
  • kVAR/h (total)
  • EMCP 4.2B
  • kVAr (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • modos KVAR/PF, supresión de RFI, excitador mín./máx.
  • Sobrecorriente (50/51)
  • IVR incluye capacidad de caída reactiva, detección de voltaje trifásico
  • Secuencia de fase del generador
  • 6 entradas digitales programables
  • Temporizador de enfriamiento del motor
  • Limitador y control de diodo excitador
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Temperatura de refrigerante baja
  • Los paquetes de grupos electrógenos incluyen un regulador de voltaje (IVR) de Caterpillar.
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Presión del aceite baja
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • Generador montado: orientado hacia atrás
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Parada de emergencia
  • Prueba de luces
  • Exceso de velocidad
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • horas de funcionamiento
  • Voltios de CC
  • Nivel de refrigerante bajo
  • Funciones de relés de protección programables:
  • Frecuencia (Hz)
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Cara delantera con sellado de entorno
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Mandos:
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • 4 salidas de relé programables (forma A)
  • Botón pulsador de emergencia
  • 2 salidas de relé programables (forma C)
  • Rev/min
  • Indicación digital para:
  • Ciclo de arranque del motor
  • Ajuste de velocidad
  • Temperatura del refrigerante
  • 2 salidas digitales programables
  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • Comunicaciones:
  • kWh (total)
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Reconocimiento de alarmas
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para:
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Alta temperatura del refrigerante

Sistema de refrigeración

  • Sensores de nivel de refrigerante. (No incluidos en los paquetes sin radiador)
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Ventilador y protectores de correa.
  • JWAC
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar. (No incluido en los paquetes sin radiador, con instalación de SF44CTS o con radiadores o intercambiadores de calor enviados sueltos)
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar. (No incluido en los paquetes sin radiador, con instalación de SF44CTS o con radiadores o intercambiadores de calor enviados sueltos)

Escape

  • Colector de escape seco
  • Salidas embridadas

Sistema de combustible

  • Bomba de cebado de combustible
  • Enfriador de combustible, no incluido en paquetes sin radiador
  • Filtros de combustible secundarios
  • Tuberías de combustible flexibles: enviadas sueltas

Generadores y accesorios

  • Excitación interior o imán permanente
  • Detectores de temperatura del devanado
  • 6 conductores
  • Bajo voltaje:
  • Patrón de orificios estándar conforme al estándar NEMA
  • Conexiones de barra colectora, montaje central superior, entrada de cables por la parte superior
  • Trifásico sin escobillas, polos salientes
  • Devanado aleatorio
  • Material aislante de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense)
  • Aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar)
  • Modos de kVAr/PF (power factor, factor de potencia)
  • Control de diodo excitador
  • El regulador de voltaje digital de Caterpillar (CDVR, Caterpillar's digital voltage regulator) incluye:
  • Supresión de RFI (radio frequency interference, interferencias de radiofrecuencia)
  • Función de caída reactiva
  • Limitador del excitador mín./máx.
  • Nota: Los bastidores 1800 cuentan con devanado formado e imán permanente, con detectores de temperatura del devanado
  • Los paquetes de grupo electrógeno incluyen: Regulador (CDVR)
  • Detección de voltaje trifásico

Sistema regulador

  • Regulador isócrono Woodward 2301A

Sistema de lubricación

  • Eliminación de gases
  • Aceite lubricante
  • Bomba de aceite lubricante de engranajes
  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición
  • Radiador de aceite lubricante integral
  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula

Sistema de montaje

  • Raíles: montaje en el motor/el generador/el radiador
  • Soportes antivibración de goma (se suministran sueltos)

Sistema de carga/arranque

  • Motor de arranque eléctrico de 24 V
  • Batería y soporte de batería con cables
  • Alternador de carga, 50 A
  • Interruptor de desconexión de batería

Grupo

  • Volante y caja del volante: SAE N.º 00
  • Rotación estándar SAE
  • Servicio por lado dcho.
  • Pintura: "Caterpillar Yellow" con raíles y radiador en negro brillante

3512 (60 Hz) con paquetes actualizables Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire de etapa única
  • Filtros de aire de elemento doble

Disyuntores

  • 2000, 2500, 3200 y 4000 amperios, 4 polos, disyuntores con capacidad nominal conforme al estándar IEC

Paneles de control

  • Anunciador personalizado remoto
  • Equipo de red CAN2
  • Supervisión de paquetes Modbus
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Paquete local de E/S diferenciadas
  • Puerta del panel a prueba de vandalismo
  • Cat Connect
  • Opciones de módulo de distribución de carga
  • Primer anunciador local

Sistema de refrigeración

  • Refrigerante
  • Indicador del nivel de agua
  • Configuraciones opcionales del radiador

Sistema de escape

  • Conexión del escape flexible
  • Silenciadores de calidad industrial (15 db)
  • Codos de escape
  • Adaptadores en Y de escape

Generadores y accesorios

  • Control de los calentadores de espacio
  • Calentador de espacio
  • Conversión del generador
  • Calentador de espacio
  • Control de los calentadores de espacio
  • 1500 rev/min, 380/400/415 voltios a 50 Hz, trifásico, devanado aleatorio, imán permanente, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667
  • 1500 rev/min, 380/400/415 voltios a 50 Hz, trifásico, devanado formado, imán permanente, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667

Sistema de lubricación

  • Regulador de nivel de aceite
  • Aceite lubricante
  • Sistemas de combustible principales
  • Bomba de prelubricación del cárter de aceite
  • Regulador de nivel de aceite

Informes/pruebas especiales

  • Análisis de vibraciones torsionales del grupo electrógeno
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Informe de prueba de fábrica de paquete
  • Informes de TVA (Torsional vibration analysis, análisis de vibraciones torsionales) del grupo electrógeno estándar
  • Carga de prueba del motor de serie
  • Prueba de consumo de combustible
  • Informe de prueba del generador
  • Carga de prueba del motor de serie
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Análisis de vibraciones torsionales
  • Informe de prueba del generador

Sistema de cárter

  • Sistemas de protección
  • Sistema de ventilación
  • Sistemas de protección
  • Sistema de ventilación

Cargador de baterías y batería

  • Cargadores de baterías: 10, 20 y 35 amperios
  • Banco de baterías de 24 V: secas
  • Cargadores de baterías: 10, 20 y 35 amperios
  • Banco de baterías de 24 V: secas

Sistema de montaje

  • Aislador de vibraciones de tipo resorte
  • Aisladores de tipo disco de baja eficiencia
  • Aisladores de vibración conforme al IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Aislador de vibraciones de tipo resorte

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de protección

  • Válvula de seguridad contra explosiones

Sistemas de carga/arranque

  • Banco de baterías de gran tamaño
  • Calentador de la camisa de agua
  • Motores de arranque eléctrico
  • Calentadores de camisa de agua
  • Motor de arranque eléctrico doble de 24 voltios
  • Cubiertas del motor de arranque

Grupo

  • Dispositivos de giro

Sistema de conexión de alimentación

  • Conexiones de alimentación de disyuntor
  • Grupos detectores de voltaje y corriente EMCP
  • Barra colectora en montante central

Disyuntor: paquetes LV

  • Disyuntores accionados electrónicamente
  • Conexiones de alimentación en el lado derecho

Compare 3512 (60 Hz) con paquetes actualizables con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  3512 (60 Hz) con paquetes actualizables

Ver más ofertas