Grupos electrógenos diésel 3512B (60 Hz) con paquetes actualizables Grupo Electrógeno Diésel de 1230 - 1500 kw

3512B (60 Hz) con paquetes actualizables

Características de un vistazo

Paquete de grupos electrógenos Cat
Motor Diésel Cat
Alternador SR5
Panel de control EMCP 4.3
Sistema de refrigeración
Una fuente fiable
Asistencia mundial al producto

Especificaciones del producto para 3512B (60 Hz) con paquetes actualizables

Especificaciones del grupo electrógeno

Especificaciones del motor

Dimensiones del grupo electrógeno

3512B (60 Hz) con paquetes actualizables Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire: tipo carcasa de elemento sencillo con indicador de servicio

Sistema de control

  • Medición de la media cuadrática real de CA, trifásica, ±2 % de precisión

MX-60

  • Voltios de CC
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Temporizador de enfriamiento del motor
  • Temperatura del refrigerante
  • kWh (total)
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Reconocimiento de alarmas
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para:
  • Control automático/arranque/parada
  • Mandos:
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • Generador montado: orientado hacia atrás
  • kVAr (por fase, promedio y en porcentaje)
  • kVAR/h (total)
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • 4 salidas de relé programables (forma A)
  • Prueba de luces
  • horas de funcionamiento
  • Sobrecorriente (50/51)
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Comunicaciones:
  • 6 entradas digitales programables
  • Rev/min
  • Ciclo de arranque del motor
  • 2 salidas de relé programables (forma C)
  • IVR incluye capacidad de caída reactiva, detección de voltaje trifásico
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Indicación digital para:
  • Cara delantera con sellado de entorno
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Ajuste de velocidad
  • Botón pulsador de emergencia
  • Limitador y control de diodo excitador
  • Presión del aceite baja
  • EMCP 4.2B
  • Nivel de refrigerante bajo
  • 2 salidas digitales programables
  • modos KVAR/PF, supresión de RFI, excitador mín./máx.
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Medición de la media cuadrática real de CA, trifásica, ±2 % de precisión
  • Exceso de velocidad
  • Frecuencia (Hz)
  • Parada de emergencia
  • Los paquetes de grupos electrógenos incluyen un regulador de voltaje (IVR) de Caterpillar.
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Temperatura de refrigerante baja
  • Secuencia de fase del generador
  • Funciones de relés de protección programables:
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)

Sistema de refrigeración

  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar. (No incluido en los paquetes sin radiador, con instalación de SF44CTS o con radiadores o intercambiadores de calor enviados sueltos)
  • Ventilador y protectores de correa.
  • JWAC
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Sensores de nivel de refrigerante. (No incluidos en los paquetes sin radiador)

Escape

  • Colector de escape seco
  • Salidas embridadas

Sistema de combustible

  • Enfriador de combustible, no incluido en paquetes sin radiador
  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtros de combustible secundarios
  • Tuberías de combustible flexibles: enviadas sueltas

Generadores y accesorios

  • Material aislante de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense)
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Excitación interior o imán permanente
  • Bajo voltaje:
  • 6 conductores
  • Patrón de orificios estándar conforme al estándar NEMA
  • Aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar)
  • Trifásico sin escobillas, polos salientes
  • Conexiones de barra colectora, montaje central superior, entrada de cables por la parte superior
  • Devanado aleatorio

Sistema regulador

  • Regulador isócrono Woodward 2301A

Sistema de lubricación

  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula
  • Aceite lubricante
  • Radiador de aceite lubricante integral
  • Eliminación de gases
  • Bomba de aceite lubricante de engranajes
  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición

Sistema de montaje

  • Raíles: montaje en el motor/el generador/el radiador
  • Soportes antivibración de goma (se suministran sueltos)

Sistema de carga/arranque

  • Interruptor de desconexión de batería
  • Batería y soporte de batería con cables
  • Motor de arranque eléctrico de 24 V
  • Alternador de carga, 50 A

Grupo

  • Rotación estándar SAE
  • Pintura: "Caterpillar Yellow" con raíles y radiador en negro brillante
  • Volante y caja del volante: SAE N.º 00
  • Servicio por lado dcho.

3512B (60 Hz) con paquetes actualizables Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire: incluye filtro Cat de elemento sencillo instalado e indicador de servicio
  • Filtros de aire de elemento doble
  • Filtros de aire de etapa única

Paneles de control

  • Cat Connect (se debe elegir uno)
  • Módulo RTD: se puede seleccionar uno
  • Supervisión de paquetes Modbus
  • Primer anunciador local
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Equipo de red CAN 2
  • Anunciador personalizado remoto
  • Paquete local de E/S diferenciadas
  • Puerta del panel a prueba de vandalismo

Sistema de refrigeración

  • Configuraciones opcionales del radiador
  • Indicador del nivel de agua
  • Refrigerante

Sistema de control

  • Control de la temperatura del grupo electrógeno

Sistema de escape

  • Adaptadores en Y de escape
  • Codos de escape
  • Silenciadores
  • Conexiones flexibles
  • Expansores y bridas de escape

Generadores y accesorios

  • Control de los calentadores de espacio
  • Conversión del generador
  • Calentador de espacio

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de lubricación

  • Regulador de nivel de aceite
  • Bomba de prelubricación manual del cárter de aceite
  • Bomba del cárter de aceite eléctrica
  • Aceite lubricante

Informes/pruebas especiales

  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8
  • Informe de prueba del generador
  • Informes de TVA (Torsional vibration analysis, análisis de vibraciones torsionales) del generador estándar
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8
  • Informes de TVA (Torsional vibration analysis, análisis de vibraciones torsionales) del generador personalizados
  • Análisis de vibraciones torsionales
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Carga de prueba del motor de serie
  • Informe de prueba del generador
  • Carga de prueba del motor de serie
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Prueba de consumo de combustible del grupo electrógeno

Grupo

  • Dispositivos de giro

Sistema de cárter

  • Sistema de ventilación
  • Sistemas de protección

Cargador de baterías y batería

  • Banco de baterías de 24 V: secas
  • Cargadores de baterías: 10, 20 y 35 amperios

Sistema de conexión de alimentación

  • Grupos detectores de voltaje y corriente EMCP
  • Conexiones de alimentación de disyuntor
  • Barra colectora en montante central

Disyuntor: paquetes LV

  • Conexiones de alimentación en el lado derecho
  • Disyuntores accionados electrónicamente

Sistema de montaje

  • Aisladores de baja eficiencia
  • Aislador de vibraciones de tipo resorte
  • Aislador de vibraciones de tipo resorte
  • Aisladores de tipo disco de baja eficiencia

Conexiones de alimentación

  • Bajo voltaje: disyuntores montados en paquete
  • Bajo voltaje: grupos electrógenos de los bastidores 1400 y 1600
  • Disyuntores accionados eléctricamente
  • Voltaje bajo: opciones de conexiones de alimentación

Sistema de carga/arranque

  • Grupos de cables del calentador de camisa de agua
  • Cargador de batería de 35 A
  • Cargador de batería de 5 amperios
  • Calentadores de camisa de agua
  • Cargador de batería de 10 A
  • Motores de arranque eléctrico
  • Cubiertas del motor de arranque
  • Baterías, soportes y cables

Sistemas de carga/arranque

  • Motores de arranque eléctrico
  • Cubiertas del motor de arranque
  • Calentador de la camisa de agua

Cobertura de servicio ampliada

  • Oro: cobertura de 36, 48, 60 y 120 meses
  • Sistema de producción de energía comercial de la marca Cat
  • Plata: cobertura de 36, 48, 60 y 120 meses
  • Platino: cobertura de 24, 36, 48, 60 y 120 meses

Compare 3512B (60 Hz) con paquetes actualizables con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  3512B (60 Hz) con paquetes actualizables

Ver más ofertas