Generación de energía eléctrica 3516B (60 Hz) con paquetes actualizables Grupo electrógeno diésel de 1640 - 2250 kw

Especificaciones del producto para 3516B (60 Hz) con paquetes actualizables

Especificaciones del grupo electrógeno

Especificaciones del motor

Dimensiones del grupo electrógeno

3516B (60 Hz) con paquetes actualizables Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire, elemento sencillo tipo cartucho

Paneles de control

  • Función de PLC (Programmable logic controller, controlador lógico programable)
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • Modos de kVAr/PF (power factor, factor de potencia)
  • Cat Connect
  • Exceso de velocidad
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Funciones de relés de protección programables:
  • Voltios de CC
  • EMCP 4.2B
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV) - Sobrecorriente (50/51)
  • Función de histogramas de carga
  • Los paquetes de grupo electrógeno incluyen:
  • Frecuencia (Hz)
  • Botón pulsador de emergencia
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Supresión de RFI (radio frequency interference, interferencias de radiofrecuencia)
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • Nivel de refrigerante bajo
  • Potencia inversa (kVAr) (32) - Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV) - Sobrecorriente (50/51)
  • 4 salidas de relé programables (forma A)
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Regulador de voltaje de Caterpillar
  • El programa IVR incluye lo siguiente:
  • Control automático/arranque/parada
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Prueba de luces
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U)
  • Cara delantera con sellado de entorno
  • Detección de voltaje trifásico
  • Refrigeración del motor
  • kVAR/h (total)
  • Presión del aceite baja
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Parada de emergencia
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Comunicaciones:
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para:
  • Medición 0 de la media cuadrática real de CA, trifásica, ±2 % de precisión
  • Indicación digital para:
  • Pantallas personalizables
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • Temperatura del refrigerante
  • Mandos:
  • Sobrecorriente (50/51)
  • El número de E/S varía en función de las opciones seleccionadas:
  • Función de caída reactiva
  • Temperatura de refrigerante baja
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Excitador mín./máx.
  • Reconocimiento de alarmas
  • Rev/min
  • Secuencia de fase del generador
  • Limitador y control de diodo excitador
  • Ajuste de velocidad
  • Horas de funcionamiento
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • 3 entradas analógicas
  • Generador montado: orientado hacia atrás
  • 6 entradas digitales programables por el cliente

Sistema de lubricación

  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición
  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula
  • Bomba de aceite lubricante de engranajes
  • Eliminación de humos
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje

  • Soportes antivibración de goma (se suministran sueltos)
  • Raíles: montaje en el motor/el generador/el radiador
  • Soportes antivibración (se suministran sin montar)

Sistema de arranque

  • Alternador de carga, 45 A
  • Motor de arranque eléctrico de 24 V
  • Batería y soporte de batería con cables
  • Interruptor de desconexión de batería

Documentación

  • Inglés

3516B (60 Hz) con paquetes actualizables Equipos optativos

Sistema de control

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento doble
  • Filtro de elemento sencillo

Sistema de refrigeración

  • Indicadores de interruptor de nivel de agua
  • Radiadores con ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire) instalados opcionales
  • Radiadores con ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire) para temperaturas ambiente estándar
  • Radiadores ambientales de serie
  • Refrigerante
  • Radiadores instalados opcionales

Sistema de cárter

  • Válvulas de seguridad contra explosiones
  • Válvulas de seguridad contra explosiones
  • Sistema de ventilación

Sistema de escape

  • Codos
  • Expansores de escape y bridas
  • Módulo de emisiones limpias Tier 4
  • Kits de MOD de emisiones limpias Tier 4
  • Componentes de emisiones limpias
  • Desviación de escape
  • Silenciadores
  • Armario de dosificación Tier 4
  • Bridas
  • Conexiones flexibles
  • Adaptadores en Y

Sistema de combustible

  • Bombas de cebado de combustible (Tier 4): manuales o eléctricas
  • Filtro de combustible primario

Generalidades

  • Emblema de la US Aid
  • Pinturas especiales (colores distintos del "Caterpillar Yellow" o de pinturas de altas prestaciones)

Generadores y accesorios

  • Voltaje bajo/medio: 380/400/415 voltios, trifásico 1500 rev/min. RW, IE, No. de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidor 1600
  • Conversión del generador
  • Transformadores de corriente diferenciales (DCT, differential current transformers)
  • Transformadores de corriente diferenciales (DCT, differential current transformers), clases de 8,7 kV y 15 kV
  • Voltaje bajo/medio: 380, 440, 480, 600 voltios, trifásico 1800 rev/min. RW, IE, No. de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidor 1600
  • Voltaje bajo/medio: 380/400/415 voltios, trifásico 1500 rev/min. RW, PM, No. de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidores 1600 y 1800
  • Termostato para el calentador de espacio
  • Calentador de espacio
  • Voltaje alto: 6300, 6600, 6900 voltios, trifásico 1800 rev/min, FW, PM, No. de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidor 2700, 3000
  • Filtro de aire del alternador
  • Voltaje alto: 12470, 13200, 13800 voltios, trifásico 1800 rev/min, FW, PM, No. de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidor 2700, 3000
  • Voltaje bajo/medio: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 Voltios, trifásico 1800 rev/min, FW, PM, No. de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidor 1600, 1800

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de lubricación

  • Regulador de nivel de aceite
  • Bombas de prelubricación
  • Aceite de lubricación en cárter de aceite estándar

Sistema de montaje

  • Aisladores de tipo disco de baja eficiencia
  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte
  • Aisladores de vibración conforme al IBC (International Building Code, código de construcción internacional)

Conexiones de alimentación

  • Conexiones de alimentación en el lado derecho
  • Cables de conexión a tierra entre el generador y la caja de terminales
  • Conexiones a tierra del neutro
  • Disyuntores de bajo voltaje
  • Bastidor 2700, cuatro conductores, cuatro terminales
  • Conexiones de alimentación traseras
  • Conexiones de alimentación en el lado izquierdo
  • Barra colectora en montante central

Informes/pruebas especiales

  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Prueba de consumo de combustible
  • Certificación de la Canadian Standards Association (Asociación de Normas Canadiense)
  • Informes de análisis de vibraciones torsionales
  • Certificación IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Informe de prueba del generador
  • Prueba de consumo de combustible del grupo electrógeno
  • Certificación de la OSHPD (Office of Statewide Health Planning and Development, Oficina de planificación y desarrollo de la salud pública)
  • Carga de prueba del motor de serie

Arranque y carga

  • Dispositivo de giro del motor
  • Regulador de presión de aire
  • Cubierta del motor de arranque
  • Motores de arranque eléctrico
  • Calentadores de camisa de agua
  • Motores de arranque neumático
  • Banco de baterías de 24 V: secas
  • Cargadores de batería de 10, 20, 35 y 50 amperios

Cobertura de servicio ampliada

  • Cobertura de platino, oro y plata

Compare 3516B (60 Hz) con paquetes actualizables con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  3516B (60 Hz) con paquetes actualizables

Ver más ofertas