Grupos electrógenos diésel 3516 (60 Hz) con paquetes actualizables Grupo Electrógeno Diésel 1450 - 1750

3516 (60 Hz) con paquetes actualizables

Características de un vistazo

Paquete de grupos electrógenos Cat
Motor Diésel Cat
Alternador SR5
Panel de control EMCP 4.3
Sistema de refrigeración
Una fuente fiable
Asistencia mundial al producto

Especificaciones del producto para 3516 (60 Hz) con paquetes actualizables

Especificaciones del grupo electrógeno

Especificaciones del motor

Dimensiones del grupo electrógeno

3516 (60 Hz) con paquetes actualizables Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire, elemento sencillo tipo cartucho

Sistema de control

  • Control automático/arranque/parada
  • Ciclo de arranque del motor
  • Los paquetes de grupos electrógenos incluyen un regulador de voltaje (IVR) de Caterpillar
  • Ajuste de velocidad
  • IVR incluye capacidad de caída reactiva, detección de voltaje trifásico, modos KVAR/PF, supresión RFI, excitador mín./máx. Limitador y control de diodo excitador
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • Temporizador de enfriamiento del motor
  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • Botón pulsador de emergencia
  • Cara delantera con sellado de entorno
  • EMCP 4.2B
  • Generador montado: orientado hacia atrás
  • Mandos:
  • Prueba de luces
  • Reconocimiento de alarmas
  • Función de PLC (Programmable logic controller, controlador lógico programable)
  • Función de histogramas de carga
  • Pantallas personalizables - Medición 0 de la media cuadrática real de CA, trifásica, ±2 % de precisión
  • ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire): paquete de 3516E con radiadores que se suministran instalados
  • 3 entradas analógicas
  • 4 salidas digitales programables
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • 1 salida de relé programable (forma C)
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • Cat Connect
  • Indicación digital para:
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • El número de E/S varía en función de las opciones seleccionadas:
  • Con certificación estándar de los PGS (Participatory Guarantee Systems, Sistemas Participativos de Garantía)
  • 6 entradas digitales programables por el cliente
  • Rev/min
  • 4 salidas de relé programables (forma A)
  • Comunicaciones:
  • horas de funcionamiento
  • Sobrecorriente (50/51)
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Frecuencia (Hz)
  • Presión del aceite (psi, kPa o bar) - Temperatura del refrigerante - Voltios (L-L y L-N) - Frecuencia (Hz) - Amperios (por fase y media) - Factor de potencia (por fase y media) - kW (por fase, media y porcentaje) - kVA (por fase, media y porcentaje) - kVAr (por fase, media y porcentaje) - kW-h (total) - kVAr-h (total)
  • Temperatura del refrigerante
  • kVAr (por fase, promedio y en porcentaje
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Amperios (por fase y promedio)
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • kWh (total)
  • kVAR/h (total)
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para:
  • Parada de emergencia
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Presión del aceite baja
  • Exceso de velocidad
  • Funciones de relés de protección programables
  • Nivel de refrigerante bajo
  • Temperatura de refrigerante baja
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Secuencia de fase del generador
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U)
  • Potencia inversa (kW) (32)

Sistema regulador

  • ADEM A3

Sistema de escape

  • Salidas embridadas
  • Colector de escape seco

Sistema de combustible

  • Bomba de cebado de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles: enviadas sueltas
  • Enfriador de combustible, no incluido en paquetes sin radiador
  • Filtros de combustible secundarios

Grupo

  • "Caterpillar Yellow" con raíles y radiador en negro brillante
  • Rotación estándar SAE
  • Servicio por el lado derecho
  • Volante y caja del volante: SAE N.º 00

Generador y accesorios

  • Patrón de detectores de temperatura del devanado
  • Conexiones de barra colectora, caja de extensión en el lado derecho, entrada de cables por la parte inferior
  • Conexiones de barra colectora, montaje central superior, entrada de cables por la parte superior
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Voltaje alto:
  • Forma de bobinado
  • Devanado aleatorio
  • Conexiones de barra colectora, montaje central superior, entrada de cables por la parte superior
  • Imán permanente
  • Material aislante de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense), aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar)
  • Calentador de espacio anticondensación
  • Patrón de orificios estándar conforme al estándar NEMA
  • Imán permanente
  • Forma de bobinado
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Trifásico sin escobillas, polos salientes
  • Seis conductores
  • Material aislante de clase H, aumento de temperatura de clase F a 40 °C de temperatura ambiente (105 °C para energía primaria/130 °C para energía auxiliar)
  • Bajo voltaje:
  • Excitación interior
  • Voltaje medio:
  • Patrón de orificios estándar conforme al estándar NEMA
  • Material aislante de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense), aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar)

Documentación

  • Inglés

Sistema de lubricación

  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición
  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula
  • Aceite lubricante
  • Bomba de aceite lubricante de engranajes
  • Refrigeración de aceite lubricante integral
  • Eliminación de gases

Sistema de montaje

  • Soportes antivibración de goma (se suministran sueltos)
  • Raíles: montaje en el motor/el generador/el radiador
  • Soportes antivibración (se suministran sin montar)

Sistema de arranque

  • Interruptor de desconexión de batería
  • Motor de arranque eléctrico de 24 V
  • Batería y soporte de batería con cables
  • Alternador de carga, 45 A

3516 (60 Hz) con paquetes actualizables Equipos optativos

Sistema de control

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Módulo anunciador local: [ ] NFPA 110 [ ] Personalizado

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento doble
  • Filtro de elemento sencillo

Sistema de refrigeración

  • Radiadores ambientales de serie
  • Radiadores con ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire) para temperaturas ambiente estándar
  • Radiadores con ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire) instalados opcionales
  • Refrigerante
  • Radiadores instalados opcionales
  • Indicadores de interruptor de nivel de agua

Opciones de motor

  • Motores de arranque: [ ] Estándar [ ] Servicio pesado
  • Silenciador: [ ] Calidad industrial
  • Filtro de aire: [ ] Filtros de aire de elemento único [ ] Filtros de aire de elemento doble [ ] Filtros de aire de servicio pesado
  • Ayudas al arranque: [ ] Calentador de camisa de agua 220 V 50 Hz
  • Baterías: [ ] Estándar (1400 CCA) [ ] Servicio pesado (2800 CCA)

Sistema de cárter

  • Sistema de ventilación
  • Válvulas de seguridad contra explosiones
  • Válvulas de seguridad contra explosiones

Alternadores

  • Aumento de temperatura (más de 40 °C ambiente): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Sistema de escape

  • Adaptadores en Y
  • Bridas
  • Expansores de escape y bridas
  • Desviación de escape
  • Componentes de emisiones limpias
  • Módulo de emisiones limpias Tier 4
  • Conexiones flexibles
  • Silenciadores
  • Kits de MOD de emisiones limpias Tier 4
  • Codos
  • Armario de dosificación Tier 4

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario
  • Bombas de cebado de combustible (Tier 4): manuales o eléctricas

Grupo

  • Pinturas especiales (colores distintos del "Caterpillar Yellow" o de pinturas de altas prestaciones)
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Conjunto conforme a UL 2200
  • Emblema de la USAID (United States Agency for International Development, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)
  • Certificación sísmica según reglamentos de construcción aplicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Terminación de alimentación

  • Capacidad nominal del disyuntor: [ ] 2000 A [ ] 2500 A [ ] 3200 A [ ] 4000 A
  • Funcionamiento del disyuntor: [ ] Eléctrico
  • Terminación de alimentación: [ ] Barra colectora [ ] Disyuntor
  • Unidad de protección contra sobrecorriente del disyuntor: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Generadores y accesorios

  • Filtro de aire del alternador
  • Voltaje bajo/medio: 380/400/415 voltios, trifásico 1500 rev/min. RW, IE, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidor 1600
  • Voltaje alto: 12470, 13200, 13800 voltios, trifásico 1800 rev/min, FW, PM, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: bastidor 2700, 3000
  • Voltaje alto: 6300, 6600, 6900 voltios, trifásico 1800 rev/min, FW, PM, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: bastidor 2700, 3000
  • Voltaje bajo/medio: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 Voltios, trifásico 1800 rev/min, FW, PM, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: bastidor 1600, 1800
  • Termostato para el calentador de espacio
  • Conversión del generador
  • Voltaje bajo/medio: 380/400/415 voltios, trifásico 1500 rev/min. RW, PM, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidores 1600 y 1800
  • Transformadores de corriente diferenciales (DCT, differential current transformers)
  • Voltaje bajo/medio: 380, 440, 480, 600 voltios, trifásico 1800 rev/min. RW, IE, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidor 1600
  • Transformadores de corriente diferenciales (DCT, differential current transformers), clases de 8,7 kV y 15 kV
  • Calentador de espacio

Contrato de servicio ampliado (ESC)

  • Contrato de servicio ampliado (ESC): [ ] 2 Años [ ] 3 Años [ ] 5 Años

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de lubricación

  • Bombas de prelubricación
  • Aceite de lubricación en cárter de aceite estándar
  • Regulador de nivel de aceite

Sistema de montaje

  • Aisladores de tipo disco de baja eficiencia
  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte
  • Aisladores de vibración conforme al IBC (International Building Code, código de construcción internacional)

Conexiones de alimentación

  • Conexiones a tierra del neutro
  • Barra colectora en montante central
  • Conexiones de alimentación en el lado derecho
  • Conexiones de alimentación traseras
  • Disyuntores de bajo voltaje
  • Cables de conexión a tierra entre el generador y la caja de terminales
  • Conexiones de alimentación en el lado izquierdo
  • Bastidor 2700, cuatro conductores, cuatro terminales

Informes/pruebas especiales

  • Informe de prueba del generador
  • Prueba de consumo de combustible
  • Carga de prueba del motor de serie
  • Certificación de la OSHPD (Office of Statewide Health Planning and Development, Oficina de planificación y desarrollo de la salud pública)
  • Certificación de la Canadian Standards Association (Asociación de Normas Canadiense)
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Prueba de consumo de combustible del grupo electrógeno
  • Informes de análisis de vibraciones torsionales
  • Certificación IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8

Arranque y carga

  • Motores de arranque eléctrico
  • Regulador de presión de aire
  • Dispositivo de giro del motor
  • Cubierta del motor de arranque
  • Cargadores de batería de 10, 20, 35 y 50 amperios
  • Banco de baterías de 24 V: secas
  • Calentadores de camisa de agua
  • Motores de arranque neumático

Cobertura de servicio ampliada

  • Cobertura de platino, oro y plata

Compare 3516 (60 Hz) con paquetes actualizables con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  3516 (60 Hz) con paquetes actualizables

Ver más ofertas