Grupos electrógenos diésel C18 (60 Hz) Grupo Electrógeno Diésel de 500 - 750 kW

C18 (60 Hz)

Características de un vistazo

Paquete de grupos electrógenos Cat
Motor Diésel Cat
Alternador SR5
Panel de control EMCP
Sistema de refrigeración
Certificaciones
Una fuente fiable
Asistencia mundial al producto

Especificaciones del producto para C18 (60 Hz)

Especificaciones del grupo electrógeno

Especificaciones del motor

Dimensiones del grupo electrógeno

C18 (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Núcleo del postenfriador
  • Turboalimentador

Sistema de control

  • 3 polos
  • EMCP4.2B
  • Centro de potencia montado a la derecha
  • Interruptor estándar

Sistema de refrigeración

  • Bomba de camisa de agua, accionamiento por engranaje
  • Termostatos y carcasa
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante
  • Sensor de nivel de refrigerante
  • Válvula de drenaje de refrigerante; terminación en el borde de la base
  • Sistema de refrigeración llenado con refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Radiador y ventilador de refrigeración con protectores de banda

Sistema de escape

  • Colector de escape; seco

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario con separador de agua integrado y filtro secundario
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Enfriador de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible del motor
  • Bomba de cebado de combustible

Generador y accesorios

  • Devanado aleatorio de paso 2/3, sin escobillas, autoexcitado
  • Clase de aislamiento H y aumento de temperatura
  • Centro de potencia, entrada de cable inferior IP22
  • Panel de cableado de bajo voltaje separado
  • Protección IP23

Sistema de montaje

  • Soportes antivibraciones (no cautivos)
  • Placa de conductos y montaje en generador
  • Base de arrastre estrecha

Sistema de protección

  • Exceso de velocidad
  • Parada por presión del aceite baja
  • Parada por alta temperatura del refrigerante
  • Parada por nivel de refrigerante bajo

Arranque/carga

  • Motor de arranque eléctrico de 24 V

C18 (60 Hz) Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento doble
  • Filtros de aire tipo cartucho de servicio pesado

Sistema de control

  • Caja de anunciadores
  • Contacto sin voltaje
  • Botón de parada electrónica remota
  • Módulo E/S discreto
  • Relé de fallo a tierra
  • Anunciador local
  • EMCP 4.4

Disyuntores

  • Contactos auxiliares
  • Barra neutra (208 V)
  • Disyuntor único motorizado LSI
  • Disyuntor único motorizado LSI
  • Puesta en paralelo estándar

Carcasas

  • Insonorizada (Sound attenuated, SA)
  • Protección contra condiciones meteorológicas adversas
  • Carcasa de aluminio

Sistema de refrigeración

  • Protecciones contra piedras
  • Calentador del refrigerante
  • Calentadores de camisa de agua con bomba

Base/Depósito de combustible

  • Alarma de combustible acústica y visual
  • Depósito de combustible de pared doble bajo base: 660, 1000, 1900, 2200 gal

Sistema de combustible

  • Bases bajo depósito: 24 h y 48 h
  • Base de depósito integral 8 h

Generador y accesorios

  • Generadores con bastidor LC sobredimensionado
  • Control de los calentadores de espacio
  • PMG, AREP
  • Gran tamaño
  • Protección contra corrosión (CIP)

Arranque y carga

  • Interruptor de desconexión de batería
  • Cargador de batería de 5 A
  • Banco de baterías de gran tamaño
  • Conjunto de batería estándar

Certificaciones

  • Certificado de conformidad � IBC
  • CSA 22.2
  • IBC y OSHPD doble
  • Con aprobación UL2200
  • Sísmicas

Grupo

  • Conjunto de herramientas

Sistema de lubricación

  • Bomba del cárter de aceite manual

Compare C18 (60 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  C18 (60 Hz)

Ver más ofertas