Grupos electrógenos diésel C18 (50 Hz) Grupo Electrógeno Diésel de 706 - 850 kVA

C18 (50 Hz)

Características de un vistazo

Criterios de diseño
Motor Diésel Cat
Alternador SR5
Panel de control EMCP
Un único proveedor
Asistencia mundial al producto
Certificación sísmica

Especificaciones del producto para C18 (50 Hz)

Especificaciones del grupo electrógeno

Especificaciones del motor

Dimensiones del grupo electrógeno

C18 (50 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo
  • Turboalimentador
  • Núcleo del postenfriador
  • Filtro de aire de servicio ligero

Sistema de control

  • EMCP 4.2B

Refrigeración

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Radiador y ventilador de refrigeración con protector
  • Transmisión del ventilador, transmisión del alternador para carga de batería
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar

Sistema de escape

  • Juntas flexibles de escape de acero inoxidable, tapa de protección contra la lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente; se suministran sueltas

Sistema de combustible

  • Depósito de combustible integrado en configuración abierta de 8 horas estándar

Generador y accesorios

  • Generador con bastidor LC - Protección IP23
  • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat
  • Panel de cableado de bajo voltaje separado (CA/CC)
  • Disyuntor obligatorio, IEC, 3 polos montado en centro de potencia
  • Regulador de voltaje integrado
  • Centro de potencia, IP22
  • Regulador de voltaje integrado

Sistema regulador

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tuberías de drenaje de aceite con válvulas

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones cautivos lineales entre la base y el motor-generador.

Arranque/carga

  • Batería de 24 Voltios con soporte y cables

Grupo

  • Motor y alternador ya pintados, "Caterpillar Yellow"

C18 (50 Hz) Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento doble

Disyuntores

  • Disyuntores de 4 polos (IEC-100 % de su clasificación nominal) - Montados en el conjunto
  • Contactos auxiliares de disyuntor (IEC)
  • Disyuntores de 3 polos (IEC-100 % de su clasificación nominal)
  • Dispositivo disyuntor con cerrojo
  • Derivación para disyuntor IEC
  • Banda de terminales de potencia
  • Disyuntores de 4 polos (IEC-100 % de su clasificación nominal)
  • Disyuntores de 3 polos (IEC-100 % de su clasificación nominal) - Montados en el conjunto

Sistema de control

  • Bocina de alarma local
  • Dispositivos de protección: Relé de fallo a tierra - Relé de fallo a tierra fuga a tierra - Parada por sobrecarga a través del disyuntor - Alarma de nivel de combustible bajo- Parada por nivel de combustible bajo - Alarma de nivel de combustible alto - Sensor del nivel de combustible
  • EMCP 4.4
  • Módulos anunciadores remotos
  • Indicadores de temperatura de aceite
  • Módulos de alarma local

Sistema de refrigeración

  • Brida de transición del radiador
  • Alarma de temperatura de refrigerante baja

Carcasas

  • Carcasas insonorizadas (disponibles próximament)

Sistema de escape

  • Kits de codos de 8 y 10 pulgadas
  • Silenciadores de extremo de entrada/extremo de salida de 10, 25 y 35 dB
  • Silenciador montado en el motor
  • Bridas de grupo de 8 y 10 pulgadas
  • Protector del colector y del turboalimentador

Sistema de combustible

  • Base de depósito de combustible de doble pared integrada
  • Sistema de transferencia de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible manual

Generador y accesorios

  • Calentadores de espacio
  • Generador CIP con bastidor A
  • Generador CIP con bastidor LC
  • Generador con bastidor A sobredimensionado
  • Protección contra entrada
  • Generadores con bastidor LC sobredimensionado
  • Generador con bastidor LC
  • Excitación magnética permanente

Sistema de lubricación

  • Bomba del cárter de aceite manual

Arranque y carga

  • Calentadores de camisa de agua
  • Cargador de batería de 5 A
  • Interruptor de desconexión de batería
  • Calentadores de camisa de agua

Compare C18 (50 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  C18 (50 Hz)

Ver más ofertas