Grupos electrógenos diésel 3516B DGB™ (60 Hz) Grupo Electrógeno de mezcla dinámica de gas 1640 - 1825 ekW

3516B DGB™ (60 Hz)

Características de un vistazo

Paquete de grupos electrógenos Cat
Motor Diésel Cat
Alternador SR5
Panel de control EMCP 4.3
Sistema de refrigeración
Una fuente fiable
Asistencia mundial al producto

Especificaciones del producto para 3516B DGB™ (60 Hz)

Especificaciones del grupo electrógeno

Especificaciones del motor

Dimensiones del grupo electrógeno

3516B DGB™ (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire, elemento sencillo tipo cartucho

Refrigeración

  • Radiador montado en el conjunto

Escape

  • Salida de brida de escape

Combustible

  • Filtro de combustible primario con separador de agua integrado
  • Filtro de combustible secundario

Sistema de control

  • Los paquetes de grupos electrógenos incluyen regulador de voltaje de Caterpillar
  • 6 entradas digitales programables por el cliente
  • Mandos:
  • Temperatura de refrigerante baja
  • Control automático/arranque/parada
  • Nivel de refrigerante bajo
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Función de PLC (Programmable logic controller, controlador lógico programable)
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Reconocimiento de alarmas
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • kWh (total)
  • Prueba de luces
  • Rev/min
  • Voltios (L-L y L-N), frecuencia (Hz)
  • Secuencia de fase del generador
  • horas de funcionamiento
  • kVAR/h (total)
  • Medición de la media cuadrática real de CA, trifásica, ±2 % de precisión
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • El número de E/S varía en función de las opciones seleccionadas:
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Exceso de velocidad
  • 1 salida digital programable
  • Regulador (IVR) - IVR incluye capacidad de caída reactiva, detección de voltaje trifásico, modos KVAR/PF, supresión RFI, excitador mín./máx.
  • Voltios de CC
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Temperatura del refrigerante
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • 3 entradas analógicas
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • EMCP 4.3
  • kVAr (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Cat Connect
  • Temporizador de enfriamiento del motor
  • 1 salida de relé programable (forma C)
  • Cara delantera con sellado de entorno
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para:
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Botón pulsador de emergencia
  • Limitador y control de diodo excitador
  • Generador montado: orientado hacia atrás
  • Indicación digital para:
  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • Pantallas personalizables
  • Función de histogramas de carga
  • Parada de emergencia
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • Funciones de relés de protección programables:
  • Presión del aceite baja
  • Comunicaciones:
  • Ajuste de velocidad
  • Ciclo de arranque del motor
  • 4 salidas de relé programables (forma A)
  • Sobrecorriente (50/51)

Terminación de alimentación

  • Barra colectora

MX-60

  • Controlador del grupo electrógeno EMCP 4

Sistema de refrigeración

  • Radiador montado en el conjunto

Sistema de escape

  • Colector de escape seco
  • Salidas embridadas

Sistema de combustible

  • Enfriador de combustible, no incluido en paquetes sin radiador
  • Tuberías de combustible flexibles: enviadas sueltas
  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible

Grupo

  • Rotación estándar SAE
  • Volante y caja del volante: SAE N.º 00
  • Pintura: "Caterpillar Yellow", excepto raíles y radiadores (negro brillante)
  • Servicio por lado dcho.

Generadores y accesorios

  • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat
  • Devanado aleatorio
  • Protección IP23
  • Calentador de espacio anticondensación
  • Trifásico sin escobillas, polos salientes
  • HV:
  • Material aislante de clase H, aumento de temperatura de clase F a 40 °C de temperatura ambiente (105 °C para energía primaria/130 °C para energía auxiliar)
  • LV
  • Material aislante de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense), aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar)
  • 6 conductores
  • Forma de bobinado
  • Conexiones de barra colectora, caja de extensión en el lado derecho, entrada de cables por la parte inferior - Modelosd e 60 Hz: patrón de orificios estándar NEMA
  • Detectores de temperatura del devanado
  • MV:
  • Material aislante de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense), aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar)

Sistema regulador

  • ADEM A3

Sistema de lubricación

  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula
  • Aceite lubricante
  • Radiador de aceite lubricante integral
  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición
  • Eliminación de gases
  • Bomba de aceite lubricante de engranajes

Sistema de montaje

  • Raíles: montaje en el motor/el generador/el radiador.
  • Soportes antivibración de goma (se suministran sueltos)
  • Soportes antivibración (se suministran sin montar).

Sistema de arranque

  • Interruptor de desconexión de batería
  • Motor de arranque eléctrico de 24 V
  • Alternador de carga, 45 A
  • Batería y soporte de batería con cables

3516B DGB™ (60 Hz) Equipos optativos

Escape

  • Silenciadores de escape

Sistema de admisión de aire

  • Radiadores ambientales de serie
  • Filtro de aire de elemento doble
  • Radiadores con ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire) para temperaturas ambiente estándar
  • Filtro de elemento sencillo
  • Configuraciones opcionales del radiador

Generador

  • Calentador anticondensación
  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Generadores sobredimensionados y de gama alta
  • Excitación interior (IE, Internal Excitation)

Paneles de control

  • EMCP 4.4
  • Módulo de reparto de carga
  • Módulo de E/S digital
  • Caja de terminales principal del generador
  • Software de supervisión remota
  • Cubierta del panel a prueba de vandalismo
  • Supervisión y protección de la temperatura del generador
  • Caja superior vacía
  • Refuerzo de cable
  • Anunciador - local
  • Módulo de E/S digital
  • Anunciador - remoto
  • Caja de ampliación lateral

Sistema de refrigeración

  • Refrigerante
  • Indicadores de interruptor de nivel de agua

Sistemas de cárter

  • Válvulas de seguridad contra explosiones
  • Válvula de seguridad contra explosiones
  • Sistemas de ventilación del cárter
  • Grupos de protección del cárter:

Montaje

  • Soportes antivibraciones de caucho
  • Aisladores IBC

Sistema de escape

  • Expansores de escape y bridas
  • Conexiones flexibles
  • Módulo de emisiones limpias Tier 4
  • Bridas
  • Partes de emisiones limpias
  • Armario de dosificación Tier 4
  • Desviación de escape
  • Silenciadores
  • Kits de MOD de emisiones limpias Tier 4
  • Adaptadores en Y
  • Codos>

Arranque/carga

  • Baterías sobredimensionadas
  • Alternador de carga
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Calentador de la camisa de agua
  • Cargadores de batería

Grupo

  • Certificación CSA
  • Declaración de conformidad EEC
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switch)
  • Conjunto conforme a UL 2200
  • Depósitos de combustible de pared doble integrados y con subbase con aprobación UL
  • Certificado de conformidad de la UE (CE)
  • Depósitos de combustible integrados y con subbase
  • Certificación sísmica según reglamentos de construcción aplicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Carcasas: insonorizadas y con protección contra condiciones meteorológicas adversas
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:

Cobertura de servicio ampliada

  • Cobertura de platino, oro y plata

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario
  • Bomba de cebado de combustible (Tier 4)
  • Filtro de combustible de gas

Generadores y accesorios

  • Conversiones del generador
  • Accesorios opcionales de voltaje alto
  • Bastidor 2700 - 6300, 6600, 6900 voltios, trifásico 1800 rev/min, FW, PM, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667
  • Bastidor 1600: 380, 440, 480, 600 Voltios, trifásico 1800 rev/min, RW, PM, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667
  • Generadores alto voltaje
  • Transformadores de corriente diferenciales
  • 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 Voltios, trifásico 1800 rev/min, FW, PM, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667:
  • Bastidor 1600 -380, 440, 480, 600 Voltios, trifásico 1800 rev/min, RW, IE, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667
  • Filtro de aire del alternador
  • Bastidor 1800
  • Kit de calentador de espacio
  • Bastidor 3000: 12470, 13200, 13800 voltios, trifásico 1800 rev/min, FW, PM, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de lubricación

  • Regulador de nivel de aceite
  • Grupos de bombas de prelubricación
  • Aceite de lubricación en cárter de aceite estándar

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibración conforme al IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Aisladores de tipo disco de baja eficiencia
  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte

Conexiones de alimentación

  • Barra colectora en montante central
  • Entrada de cable - Trasera
  • Conexiones de alimentación traseras
  • Entrada de cable - Lado derecho
  • Entrada de cable - Lado izquierdo
  • Grupos de conexión a tierra
  • Conexiones a tierra del neutro
  • Conexiones de alimentación en el lado derecho
  • Conexiones de alimentación en el lado izquierdo

Terminación de alimentación

  • Disyuntores: paquetes LV
  • 2000, 2500, 3200 amperios, 4 polos, disyuntores con capacidad nominal conforme al estándar IEC
  • Disyuntores, conformes al estándar IEC
  • Disyuntores, con aprobación UL
  • Disyuntores de 1600, 2000, 2500, 3000 y 4000 amperios, 3 polos 100 % UL de capacidad nominal
  • 2000, 2500, 3200 amperios, 3 polos, disyuntores con capacidad nominal conforme al estándar IEC

Informes/pruebas especiales

  • Informe del grupo electrógeno
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8
  • Prueba de consumo de combustible
  • Análisis de vibraciones torsionales
  • Certificaciones sísmicas
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Prueba del motor de serie
  • Certificación de la OSPD

Arranque/Carga

  • Cargador de batería de 10, 20 y 35 amperios
  • Dispositivos de giro del motor
  • Baterías, soportes y cables
  • Calentadores de camisa de agua
  • Motores de arranque neumáticos con control y silenciador
  • Motores de arranque eléctrico
  • Cubiertas del motor de arranque
  • Cargador de batería NFPA de 50 Amperios
  • Regulador de presión de aire

Compare 3516B DGB™ (60 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  3516B DGB™ (60 Hz)

Ver más ofertas