Cat ECS 300

Sistema de control de energía (ECS) 300 Cat® Accesorios

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Aplicación
El Cat ECS 300 se utiliza en una variedad de microrredes, donde el Cat ECS 300 se puede configurar para satisfacer los requisitos específicos de los activos del sitio.
El Cat ECS 300 se utiliza en una variedad de microrredes, donde el Cat ECS 300 se puede configurar para satisfacer los requisitos específicos de los activos del sitio.
Tipo de módulo
La supervisión/control y la optimización de activos se pueden configurar con hasta 4 recursos energéticos distribuidos (DER).
La supervisión/control y la optimización de activos se pueden configurar con hasta 4 recursos energéticos distribuidos (DER).
Clasificación nominal de la carcasa
NEMA 1 montable en pared
NEMA 1 montable en pared

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 7

Cat

Soluciones personalizadas de servicios de ingeniería Cat

El Cat ECS ofrece la opción de que los servicios de ingeniería Cat personalicen soluciones para satisfacer los requisitos de grandes instalaciones en todo el mundo.
 
Cat

Despacho de recursos energéticos distribuidos (DER)

Los DER, incluidos, entre otros, los grupos electrógenos, los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, battery energy storage system) y otras fuentes renovables, se controlan desde el Cat ECS 300 para:
        
  • Contribución energética de cada uno de los recursos energéticos distribuidos (RED) para maximizar la penetración de las fuentes de energía renovables y la fiabilidad del sistema.La prioridad para el uso de recursos distribuidos se puede cambiar desde la interfaz de usuario del Cat ECS 300.
  •     
  • Optimización del rendimiento de los activos según rutinas preprogramadas que pueden ajustarse mediante criterios seleccionables por el usuario. Las rutinas de optimización pueden basarse en varios parámetros diferentes, como minimizar el coste del combustible, optimizar el funcionamiento del motor, programar horarios configurables por el usuario para la carga y descarga y la exportación/importación a la red, cargar las baterías solo con energía fotovoltaica o maximizar la fiabilidad del sistema.
Cat

Interfaz de usuario

Proporciona una interfaz gráfica hombre-máquina (HMI) a todos los elementos de control para simplificar las interacciones del operador con los activos DER. Incluye visualización del sistema e interfaz de usuario para el control manual o automático de los DER.
Cat

Control de importación/exportación de red

El Cat ECS 300 regulará la cantidad de potencia activa y reactiva exportada desde los recursos energéticos distribuidos (DER) a la red eléctrica en función de un punto de ajuste programable.
Descripción general

Descripción general

El Cat® ECS 300 está diseñado para instalaciones industriales y comerciales. El Cat ECS 300 integra una variedad de fuentes de energía tradicionales y renovables dentro de una microrred, proporcionando una supervisión y un control optimizados para hasta 4 activos de recursos energéticos distribuidos (DER).
Asistencia mundial al producto

Asistencia mundial al producto

Los distribuidores Cat cuentan con más de 1800 sucursales en 200 países y ofrecen un amplio servicio posventa que incluye contratos de mantenimiento y reparación.

Especificaciones del producto para Sistema de control de energía (ECS) 300 Cat®

Aplicación El Cat ECS 300 se utiliza en una variedad de microrredes, donde el Cat ECS 300 se puede configurar para satisfacer los requisitos específicos de los activos del sitio. El Cat ECS 300 se utiliza en una variedad de microrredes, donde el Cat ECS 300 se puede configurar para satisfacer los requisitos específicos de los activos del sitio.
Tipo de módulo La supervisión/control y la optimización de activos se pueden configurar con hasta 4 recursos energéticos distribuidos (DER). La supervisión/control y la optimización de activos se pueden configurar con hasta 4 recursos energéticos distribuidos (DER).
Clasificación nominal de la carcasa NEMA 1 montable en pared NEMA 1 montable en pared

Sistema de control de energía (ECS) 300 Cat® Equipos estándar

Modos de control | Automático | Conectado a la red - Submodos (16):

  • Paralelo de servicio público, importación de energía de la red - Se mantiene el punto de ajuste mínimo de importación en kW.
  • Funcionamiento en isla no planificado o modo de espera de emergencia - Transición cerrada (con descarga suave) o transición abierta.
  • Desconexión/conexión de carga - Desconexión automática o manual de hasta cuatro (4) etapas.
  • Funcionamiento en isla planificado o intencional
  • Detección de carga/demanda de carga - Basada en la prioridad de los activos o el equilibrio de las horas de funcionamiento del motor. Adapta automáticamente la capacidad de los activos en línea a las cargas.
  • Modo económico - Todos los grupos electrógenos y activos no renovables que consumen combustible apagados.
  • Operaciones de carga base paralelas de servicios públicos
  • Adición y eliminación proactivas - Capacidad para poner en marcha manualmente grupos electrógenos adicionales en previsión de cargas elevadas - Apagado manual de los grupos electrógenos en lugar de esperar a la caída de LSLD cuando el cliente sabe que se están desconectando cargas elevadas.
  • Paralelo de servicio público, exportación de energía a la red - Se mantiene el punto de ajuste de exportación objetivo.
  • Modo de fiabilidad - Al menos un activo de alta prioridad que "consume combustible" encendido.
  • Programación - 5 programas y 6 segmentos. Programación de despacho de BESS basada en año, mes, hora, día y segmento del día - 5 programas y 6 segmentos - Programación de importación y exportación para potencia activa y reactiva basada en hora, día y segmento del día.
  • 3 modos de eficiencia flexibles 1, 2 y 3 que se pueden configurar en función de las prioridades de los grupos de activos
  • Modo de control reactivo de red - Hay 4 ajustes de control de potencia reactiva disponibles - VAr constante, PF constante, curva Volt-VAr y curva Watt-VAr.
  • Modo de suavización de carga - Despacho de carga no estable utilizando los activos disponibles durante períodos de tiempo específicos.

Códigos y estándares aplicables

  • Cumple con SunSpec®
  • NEMA tipo 1
  • UL 508A; Tenga en cuenta que es posible que los códigos no estén disponibles en todas las configuraciones de modelos. Consulte con su distribuidor Cat local para conocer la disponibilidad.

Componentes estándar

  • El sistema telemático PLE702 (véase LEHE22212) permite el registro de datos de 300 canales durante 1,5 días (requiere suscripción para su visualización).
  • El mejor diodo de batería (BBD, Best Battery Diode) para el suministro de energía de respaldo.
  • Conmutador gestionado que ofrece comunicación configurable entre instalaciones y seguridad mejorada para garantizar la integridad de la red. Una conexión de puerto Ethernet (4 hilos) para la conexión en red de los recursos energéticos distribuidos (DER) del cliente.

Modos de control | Automático | Fuera de red (isla) - Submodos (7):

  • 3 modos de eficiencia flexibles 1, 2 y 3 que se pueden configurar en función de las prioridades de los grupos de activos.
  • Modo económico - Todos los grupos electrógenos y activos no renovables que consumen combustible apagados.
  • Adición y eliminación proactivas - Capacidad para poner en marcha manualmente grupos electrógenos adicionales en previsión de cargas elevadas - Apagado manual de los grupos electrógenos en lugar de esperar a la caída de LSLD cuando el cliente sabe que se están desconectando cargas elevadas.
  • Modo de suavización de carga - Despacho de carga no estable utilizando los activos disponibles durante períodos de tiempo específicos.
  • Modo de fiabilidad - Al menos un activo de alta prioridad que "consume combustible" encendido.

Modos de control | Manual |

  • Comunicaciones, modo de prueba de asignación de potencia para la puesta en marcha de las instalaciones. Controle manualmente los activos y el sistema de microrred.

Modos de control | Inactivo |

  • Solo supervisión - Cat ECS 300 cede el control a otro controlador de la instalación.

Modos de control | Desactivado |

  • Desactivado

Sistema de control de energía (ECS) 300 Cat® Equipos optativos

Servicios de ingeniería Cat

  • HMI fuera del paquete: El Cat ECS 300 admite una pantalla HMI con todas las funciones mediante la incorporación de un conmutador Ethernet no gestionado. La interfaz gráfica interactiva con pantalla táctil en color de 396 mm (15,6") sirve para mostrar las condiciones de alarma del sistema, las indicaciones de estado y los avisos. (Envíe la pantalla HMI suelta sin la caja del panel). Póngase en contacto con su distribuidor Cat local para obtener más información
  • Equipo global que ofrece soluciones avanzadas para satisfacer las especificaciones de los clientes, entre las que se incluyen: • Soluciones personalizadas de control de Cat ECS • Hardware Cat ECS integrado con equipos de conmutación de distribución • Secuencia de operaciones especificada por el cliente • Informes de pruebas según la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) • Soluciones integradas de interruptor de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switch) que incluyen integridad de la señal de arranque remoto y generación de informes. • Capacidad de rendimiento ampliada: - Instalaciones con múltiples buses - Protecciones avanzadas de servicios públicos - Funcionalidad de exclusión de carga - adición de carga (LS/LA) de más de 4 etapas - Configuraciones de PLC redundantes - Embalaje resistente a la intemperie (IP54 / NEMA 3R o IP52 / NEMA 12). - HMI más grandes - Hasta 250 recursos energéticos distribuidos (DER)

Telemática

  • Hasta 800 canales de almacenamiento de datos por segundo durante 1,5 días, dependiendo del número de dispositivos o equipos conectados al PLE702 (véase LEHE22212), con opciones para: • Móvil (n.º de pieza 550-3269) o • Radio satelital + móvil (n.º de pieza 545-3987) (Requiere suscripción para visualización). Módulo de móvil y radio y satelital y antena disponibles. Instalados por un distribuidor Cat.

Opciones de carcasa

  • Ventana de seguridad • Toma de corriente y luz interior Toma de corriente y luz de 120 VCA, 5 A. • El sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) con batería de fosfato de hierro y litio (LFP), cuando está completamente cargado, proporciona una autonomía mínima de 10 minutos con una carga de CC de 150 vatios.

Control remoto de disyuntor Cat

  • El Cat ECS 300 utiliza un dispositivo externo opcional para el control del disyuntor de detección de servicios públicos.
  • Funciones de protección de servicios públicos - Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI) - Sobretensión/subtensión (59/27) - Sobrefrecuencia/subfrecuencia (81O/U) - Tasa de cambio de frecuencia (ROCOF) (81R) - Comprobación de sincronización (25).

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare Sistema de control de energía (ECS) 300 Cat® con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Sistema de control de energía (ECS) 300 Cat®

Sistema de control de energía (ECS) 300 Cat®

Sistema de control de energía (ECS) 300 Cat®

Sistema de control de energía (ECS) 300 Cat®

Sistema de control de energía (ECS) 300 Cat®

Sistema de control de energía (ECS) 300 Cat®
Sistema de control de energía (ECS) 300 Cat®
Sistema de control de energía (ECS) 300 Cat®
Sistema de control de energía (ECS) 300 Cat®
Sistema de control de energía (ECS) 300 Cat®

Comprobar las ofertas actuales para  Sistema de control de energía (ECS) 300 Cat®

Ver más ofertas