Generación de energía eléctrica DG100-2 (trifásico) Grupo electrógeno de gas 92 kW - 100 kW

Especificaciones del producto para DG100-2 (trifásico)

Especificaciones del grupo electrógeno

Especificaciones del motor

Dimensiones del grupo electrógeno

DG100-2 (trifásico) Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo

Refrigeración

  • Radiador y ventilador de refrigeración completo con protectores
  • Temperaturas ambiente estándar de hasta 50 °C (122 °F)

Escape

  • Salida de escape con tubo de 2"

Combustible

  • Gas natural o vapor LP
  • Válvulas de bloqueo dobles
  • Conexión NPT

Generador

  • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat
  • Regulador de voltaje integrado
  • Protección IP23

Regulador

  • Regulador electrónico (no ajustable)

Panel de control

  • Panel de control EMCP serie 4.2 del grupo electrógeno

Montaje

  • Aisladores de vibración de caucho

Arranque/carga

  • Motor de arranque de 12 voltios
  • Baterías con armario y cables

DG100-2 (trifásico) Equipos optativos

Generador

  • Generadores sobredimensionados y de gama alta
  • Calentador anticondensación
  • Excitación: [ ] Excitado con imán permanente (PM)

Arranque/carga

  • Calentador de la camisa de agua
  • Calentador de la batería
  • Calentador del sumidero de aceite lubricante
  • Cargador de batería: UL homologado para 10 amperios

Generalidades

  • Carcasas: insonorizadas y con protección contra condiciones meteorológicas adversas

Uso

  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switch)
  • Se puede usar como equipo de servicio (SUSE)
  • Certificación CSA
  • Conjunto conforme a UL 2200

Compare DG100-2 (trifásico) con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  DG100-2 (trifásico)

Ver más ofertas