Grupos electrógenos de gas DG125-2 (trifásico) Grupo Electrógeno de Gas Natural de 125 kW

DG125-2 (trifásico)

Características de un vistazo

Motor
Generador
Panel de control EMCP
Criterios de diseño
UL 2200 / CSA - Opcional
Asistencia mundial al producto

Especificaciones del producto para DG125-2 (trifásico)

Especificaciones del grupo electrógeno

Especificaciones del motor

Dimensiones del grupo electrógeno

DG125-2 (trifásico) Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de elemento sencillo

Refrigeración

  • Radiador y ventilador de refrigeración completo con protectores
  • Temperaturas ambiente estándar de hasta 50 °C (122 °F)

Escape

  • Salida de escape con tubo de 2.5”

Combustible

  • Gas natural o vapor LP
  • Conexión NPT
  • Válvulas de cierre dobles

Generador

  • Protección IP23
  • Regulador de voltaje integrado
  • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat

Regulador

  • Regulador electrónico (no ajustable)

Panel de control

  • Controlador del grupo electrógeno serie EMCP 4.2

Montaje

  • Aisladores de vibración de caucho

Arranque/carga

  • Motor de arranque de 12 V
  • Baterías con soportes y cables

DG125-2 (trifásico) Equipos optativos

Generador

  • Excitación: Excitación magnética permanente (PM, Permanent Magnet)
  • Calentador anticondensación
  • Generadores sobredimensionados y de gama alta

Arranque/carga

  • Calentador de batería
  • Calentador de sumidero de aceite lubricante
  • Calentador de la camisa de agua
  • Cargador de batería: aprobación UL 10 A

General

  • Conjunto conforme a UL 2200
  • Adecuado para el uso como equipo de servicio (Suitable for Use as Service Equipment, SUSE)
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switch)
  • Carcasas: insonorizadas y con protección contra condiciones meteorológicas adversas
  • Certificación CSA

Compare DG125-2 (trifásico) con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  DG125-2 (trifásico)

Ver más ofertas