Generación de energía eléctrica DG50-2 (monofásico) 50 kW Natural Gas Generator Set

Especificaciones del producto para DG50-2 (monofásico)

Especificaciones del grupo electrógeno

Especificaciones del motor

Dimensiones del grupo electrógeno

DG50-2 (monofásico) Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo

Refrigeración

  • Radiador y ventilador de refrigeración completo con protectores
  • Temperaturas ambiente estándar de hasta 50 °C (122 °F)

Escape

  • Salida de escape con tubo de 3"

Combustible

  • Gas natural o vapor LP
  • Conexión NPT
  • Válvulas de bloqueo dobles

Generador

  • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat
  • Protección IP23
  • Regulador de voltaje integrado

Regulador

  • Regulador electrónico (no ajustable)

Panel de control

  • Panel de control EMCP serie 4.2 del grupo electrógeno

Montaje

  • Aisladores de vibración de caucho

Arranque/carga

  • Motor de arranque de 12 voltios
  • Baterías con armario y cables

DG50-2 (monofásico) Equipos optativos

Generador

  • Calentador anticondensación
  • Excitación: [ ] Excitado con imán permanente (PM)
  • Generadores sobredimensionados y de gama alta

Arranque/carga

  • Cargador de batería: UL homologado para 10 amperios
  • Calentador de la batería
  • Calentador del sumidero de aceite lubricante
  • Calentador de la camisa de agua

Uso

  • Carcasas: insonorizadas y con protección contra condiciones meteorológicas adversas
  • Se puede usar como equipo de servicio (SUSE)
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switch)
  • Conjunto conforme a UL 2200
  • Certificación CSA

Compare DG50-2 (monofásico) con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  DG50-2 (monofásico)

Ver más ofertas