G3512K 1530 kW

G3512K Grupos Electrógenos de Gas

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Clasificación continua
1530 ekW a 1,0 pf
1530 ekW a 1,0 pf
Tipo de combustible
Gas natural y propano
Gas natural y propano
Máxima eficiencia eléctrica
45.3%
45.3%

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 7

Motor de gas Cat G3520K

Motor de gas Cat G3520K

        
  • El diseño robusto del bloque de alta velocidad proporciona una vida útil prolongada y reduce los costes de operación y propiedad
  •     
  • Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento con baja presión del gasoducto de gas natural
  •     
  • Sistema de combustión de cámara abierta simple que garantiza fiabilidad y flexibilidad de combustible
  •     
  • Tecnología de vanguardia en el sistema de encendido y control de la relación de aire/combustible para reducir las emisiones y mejorar la eficiencia del motor
  •     
  • Un modo de control electrónico gestiona todas las funciones del motor: encendido, regulación, control de la proporción aire/combustible y protección del motor
Generador SR5

Generador SR5

        
  • Diseñado para igualar las características de rendimiento y potencia de los motores de gas Caterpillar
  •     
  • Diseños mecánico y eléctrico líderes del sector
  •     
  • Alta eficiencia
Sistema de control de energía Cat (Cat ECS)

Sistema de control de energía Cat (Cat ECS)

        
  • Un sistema de bajo coste pero potente
  •     
  • Pantalla táctil moderna a color
  •     
  • Satisface los requisitos de los paquetes de grupo electrógeno UL2300 de 3.ª ed. y los controles de UL6200
  •     
  • Indicación local que cumple la norma NFPA 110
Emisiones

Emisiones

        
  • Cumple con la mayoría de los requisitos mundiales de emisiones hasta 0,5 g/bhp-hr o 250 mg/Nm3 de nivel de NOx sin postratamiento.
Sistema probado

Sistema probado

        
  • Probado en campo para una amplia gama de aplicaciones en todo el mundo
  •     
  • Prototipo completamente probado
  •     
  • Análisis de vibraciones torsionales con certificado disponibles
Gama completa de accesorios

Gama completa de accesorios

        
  • Amplia gama de accesorios de expansión del sistema atornillables
  •     
  • Diseñado y probado en fábrica
  •     
  • Opciones de empaquetado flexibles para una instalación sencilla y rentable

Especificaciones del producto para G3512K

Clasificación continua 1530 ekW a 1,0 pf 1530 ekW a 1,0 pf
Tipo de combustible Gas natural y propano Gas natural y propano
Máxima eficiencia eléctrica 45.3% 45.3%
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Rev/min 1500 1500
Velocidad 1500 rev/min 1500 rev/min
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Modelo de motor G3512K G3512K
Cilindrada 3576 pulg³ 58.6 l
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 8.5 pulg 215 mm
Relación de compresión 10.5 10.5
Tipo de regulador Adem 6 Adem 6
Longitud 215 pulg 5466 mm
Anchura 71.97 pulg 1828 mm
Altura 89.49 pulg 2273 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 37,082 lb 16,820 kg

G3512K Equipos estándar

Refrigeración

  • Bombas de agua motorizadas para camisa de agua y postenfriador.
  • Válvula de control SCAC
  • Termostatos de camisa de agua y SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Postenfriador de circuito independiente).
  • Conexiones de brida personalizadas ANSI/DN para admisión y salida de camisa de agua.

Panel de control

  • ECS 100 con HMI de color
  • Telemática Ethernet

Admisión de aire

  • Filtro de aire de etapa única con dos elementos, con carcasa e indicador de servicio.

Sistema regulador

  • ADEM 6

Escape

  • Turboalimentador refrigerado de sección central con salida de brida Cat.
  • Colectores de escape secos, aislados y blindados.
  • Orificio de escape individual y salida de turboalimentador cableados a Módulo de detección de temperatura integrado (ITSM) con GECM que proporciona alarmas y paradas.

Sistema de combustible

  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • EN7462/CSAB149:3, NFPA37
  • Placa de acelerador, accionador CC de 24 V, controlado por GECM
  • Sistema de combustible dimensionado para gasoducto de gas natural de 31,5 a 47,2 MJ/NM3 con presión de 10,2 a 34,5 KPa a la válvula de control de combustible del motor.

Generador

  • Manuales de funcionamiento y mantenimiento
  • Conexiones de barra colectora
  • IVR - Regulador de voltaje integrado
  • Pintura: "Caterpillar Yellow", excepto raíles negro brillante
  • Libro de piezas
  • Caída reactiva
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Protector y amortiguador de vibraciones del cigüeñal
  • Servicio RH/LH
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • SR5 / N9500

Lubricación

  • Bomba de prelubricación eléctrica

Arranque/carga

  • Motores de arranque de 24 V

Sistema de encendido

  • Sensor de presión integrado en el cilindro (ICPS)
  • Sistema de encendido electrónico (controlado por ADEM 6)

G3512K Equipos optativos

Panel de control

  • Módulo de reparto de carga
  • ECS 200 con HMI de color
  • Telemática móvil
  • Módulos Ethernet ampliables
  • Pantallas HMI remotas
  • Punto de conexión CAN 2
  • E/S ampliable

Admisión de aire

  • Filtro de aire del motor desactivado - Soportes de montaje y tubos

Disyuntor

  • LSI/LSIG/LSIG-P Anunciador de tiempo largo, tiempo corto, instantáneo, protección de fallo de conexión a tierra, anuncio de fallo de conexión a tierra
  • Disyuntores no par/par
  • Montaje trasero
  • Disyuntores con capacidad nominal conforme con el estándar IEC/ULCSA, 5000 A, 3 polos

Refrigeración

  • Tubería de drenaje de nivel de refrigerante con válvulas
  • Conexiones de entrada/salida RH y LH

Lubricación

  • Se envía lleno de aceite o seco (Ultra40)
  • SYNHP (solo se envía seco)
  • Regulador de nivel de aceite

Arranque/carga

  • Batería con cables y soporte (se suministran sueltos)
  • Dispositivo de giro del motor
  • Calentador de camisa de agua (220/400/240/480 V)
  • Alternador de carga de 60 A, 24 V (requiere bombas de transmisión)

Escape

  • Silenciador y silenciador supresor de chispas con bridas complementarias
  • Brida, codo y conexión flexible
  • Expansor de escape

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible
  • Regulador de presión de gas
  • Regulador de reducción de gas
  • Válvula de corte de gas 24 V, ETR, energizar para activar (Energized-To-Run, ETR)

Generador

  • Caja de acceso a cables
  • Termostato para el calentador de espacio
  • Calentador de espacio del generador (con control de calentador opcional)
  • Control de voltaje manual
  • Barras colectoras NEMA/IEC
  • Detectores de temperatura de cojinetes
  • Filtros de aire del generador
  • Accesorios y generadores de medio y alto voltaje
  • Transformador de corriente, transformador de corriente diferencial, transformador de potencial
  • Caja de extensión de bajo voltaje

General

  • Conjunto de herramientas
  • Emblema de US AID
  • Pedido de pintura especial
  • Herramienta de diagnóstico digital

Paquete

  • Aisladores sísmicos
  • Aisladores de resorte

Cumplimiento del código de la red

  • 50 Hz: Alemania (HV/MV), Gran Bretaña, Italia (HV/MV), Bélgica, Polonia, Países Bajos, Rumanía, España, Francia, República Checa, Grecia, Irlanda y norma europea

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare G3512K con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Grupo electrógeno de gas G3512K

Grupo electrógeno de gas G3512K

Grupo electrógeno de gas G3512K

Grupo electrógeno de gas G3512K

Grupo electrógeno de gas G3512K
Grupo electrógeno de gas G3512K
Grupo electrógeno de gas G3512K
Grupo electrógeno de gas G3512K

Comprobar las ofertas actuales para  G3512K

Ver más ofertas