G3520 3120 kW

G3520 con RESPUESTA RÁPIDA Grupos Electrógenos de Gas

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal auxiliar de gas
3120 ekW a 1,0 pf
3120 ekW a 1,0 pf
Tipo de combustible
Gas natural, mezcla de hidrógeno (hasta el 5 %)
Gas natural, mezcla de hidrógeno (hasta el 5 %)
Estrategia de emisiones/combustible
Certificación de la EPA de EE. UU. para uso estacionario no de emergencia
Certificación de la EPA de EE. UU. para uso estacionario no de emergencia

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 7

Motor de Gas Cat G3520

Motor de Gas CAT G3520

Motor de Gas Cat G3520

  • El diseño robusto del bloque de alta velocidad proporciona una vida útil prolongada y reduce los costes de operación y propiedad
  • Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento con mezclas de hidrógeno y gas natural en gasoductos de baja presión
  • Sistema de combustión de cámara abierta simple que garantiza fiabilidad y flexibilidad de combustible
  • Tecnología de vanguardia en el sistema de encendido y control de la relación de aire/combustible para reducir las emisiones y mejorar la eficiencia del motor
  • Un modo de control electrónico gestiona todas las funciones del motor: encendido, regulación, control de la proporción aire/combustible y protección del motor
Gama completa de accesorios

Gama completa de accesorios

Gama completa de accesorios

  • Amplia gama de accesorios de expansión del sistema atornillables
  • Diseñado y probado en fábrica
  • Opciones de empaquetado flexibles para una instalación sencilla y rentable
Asistencia mundial al producto

Asistencia mundial al producto

Asistencia mundial al producto

        
  • Los distribuidores Cat suman más de 1800 sucursales en 200 países
  •     
  • Su distribuidor Cat local proporciona una amplia asistencia postventa, que incluye contratos de mantenimiento y reparación.
Generador SR5 y N9500

Generador SR5

Generador SR5 y N9500

  • Diseñado para igualar las características de rendimiento y potencia de los motores de gas Caterpillar
  • Diseños mecánico y eléctrico líderes del sector
  • Alta eficiencia
Panel de Control Cat ECS 100

Panel de Control Cat ECS 100

Panel de Control Cat ECS 100

        
  • Interfaz y navegación fácil de usar
  •     
  • Sistema escalable para satisfacer una amplia gama de requisitos de instalación
  •     
  • Módulos de expansión y programación específica para la obra para satisfacer los requisitos concretos de los clientes
  •     
  • Panel de control Cat ECS 200 disponible
  •     
  • Compatible con Cat ECS 300 y 400
Sistema probado

Sistema probado

Sistema probado

  • Probado en campo para una amplia gama de aplicaciones en todo el mundo
  • Prototipo completamente probado
  • Análisis de vibraciones torsionales con certificado disponibles

Especificaciones del producto para G3520 con RESPUESTA RÁPIDA

Valor nominal auxiliar de gas 3120 ekW a 1,0 pf 3120 ekW a 1,0 pf
Tipo de combustible Gas natural, mezcla de hidrógeno (hasta el 5 %) Gas natural, mezcla de hidrógeno (hasta el 5 %)
Estrategia de emisiones/combustible Certificación de la EPA de EE. UU. para uso estacionario no de emergencia Certificación de la EPA de EE. UU. para uso estacionario no de emergencia
Rev/min 1800 rev/min 1800 rev/min
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Máxima eficiencia eléctrica 39.6% 39.6%
Relación de compresión 10.2 10.2
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Modelo de motor G3520 G3520
Cilindrada 5956 pulg³ 97.6 l
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 8.5 pulg 215 mm
Relación de compresión 10.2:1 10.2:1
Longitud 260 pulg 6597 mm
Anchura 86 pulg 2188 mm
Altura 99 pulg 2509 mm
Peso 48444 lb 21974 kg

G3520 con RESPUESTA RÁPIDA Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire de un solo elemento con indicador de paquete y servicio

Panel de control

  • Cat ECS 100

Refrigeración

  • Bombas motorizadas SCAC y de camisa de agua
  • Termostatos de camisa de agua y SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Postenfriador de circuito independiente)

Escape

  • Colectores de escape secos, aislados y blindados
  • Salida con brida Cat en turboalimentador

Sistema de combustible

  • Válvula de corte de gas de 24 V, ETR (energizar para activar)
  • Regulador de presión de gas
  • Válvula de control electrónica instalada en el motor
  • Sistema de combustible dimensionado para gasoducto de gas natural de 31,5 a 47,2 MJ/NM3 con presión de 10,2 a 34,5 KPa a la válvula de control de combustible del motor

General

  • Pintura: "Caterpillar Yellow" con raíles y radiador en negro brillante
  • Libro de piezas
  • Manuales de funcionamiento y mantenimiento
  • Protector y amortiguador de vibraciones del cigüeñal
  • Servicio por lado dcho.

Generador

  • SR5 / N9500
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Excitación magnética permanente
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Aislamiento de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense)
  • Caja de engranajes Cat (50 Hz)

Arranque/carga

  • Motor de arranque eléctrico
  • Calentador de la camisa de agua
  • Motores de arranque de 24 V
  • Batería con cables y soporte (se suministran sueltos)

Sistema regulador

  • ADEM 6

Sistema de encendido

  • Sensor de presión integrado en el cilindro (ICPS)
  • Sistema de encendido electrónico (controlado por ADEM)

G3520 con RESPUESTA RÁPIDA Equipos optativos

Admisión de aire

  • Filtro de aire con prefiltro

Panel de control

  • Relé de fallo de motor
  • Supervisión de PC remota
  • Módulos DIO
  • Módulo de reparto de carga
  • Cat ECS 200
  • Cableado CAN

Disyuntores

  • Clasificación nominal de 5.º dígito, valor nominal 100 %, 3 polos (UL/CSA/IEC)
  • Disyuntores Masterpact de 2000 A, 2500 A, 3000 A, 3 polos y 100 % UL de capacidad nominal
  • 3 polos (IEC 947-2 nominal)
  • Disyuntores de bastidor R de 1600 A, 2000 A, 3 polos y 100 % UL de capacidad nominal
  • Montaje en bastidor
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, Tipo 4.º dígito

Refrigeración

  • Radiador remoto suministrado por fábrica

Escape

  • Brida de 305 mm (12 pulg)
  • Codo de 305 mm (12 pulg)
  • Silenciador supresor de chispas de 305 mm (12 pulg)
  • Silenciador de 305 mm (12 pulg)
  • Atenuación de 18, 25 dBA

Sistema de combustible

  • Sensores de presión del conducto de gas 3, 0-100 kPag, 4-20 mA

General

  • Herramienta de diagnóstico digital

Generador

  • Barras colectoras europeas
  • Caja de extensión de bajo voltaje
  • Filtros de aire del generador
  • Caja de acceso a cables
  • Detectores de temperatura de cojinetes

Arranque/carga

  • Cargador de batería 20/35/50A, 24 VCC
  • Alternador de carga de 50 A, 24 V (requiere bombas de transmisión)

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare G3520 con RESPUESTA RÁPIDA con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Grupo electrógeno de gas G3520

Grupo electrógeno de gas G3520

Grupo electrógeno de gas G3520

Grupo electrógeno de gas G3520

Grupo electrógeno de gas G3520

Grupo electrógeno de gas G3520

Grupo electrógeno de gas G3520

Grupo electrógeno de gas G3520

Grupo electrógeno de gas G3520
Grupo electrógeno de gas G3520
Grupo electrógeno de gas G3520
Grupo electrógeno de gas G3520
Grupo electrógeno de gas G3520
Grupo electrógeno de gas G3520
Grupo electrógeno de gas G3520
Grupo electrógeno de gas G3520