Generación de energía eléctrica G3516B Grupo Electrógeno de Gas Natural 910 kW-1300 kW

Especificaciones del producto para G3516B

Especificaciones del grupo electrógeno

Especificaciones del motor

Dimensiones del grupo electrógeno

G3516B Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire tipo cartucho de elemento sencillo con indicador de servicio
  • Filtro de aire modular, indicador de servicio de elemento sencillo

Panel de control

  • EMCP 4.3

Refrigeración

  • Conexiones de brida CAT
  • Bombas de agua accionadas por motor para camisa de agua y postenfriador
  • Termostatos de camisa de agua y SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Postenfriador de circuito independiente)

Disyuntor

  • Montaje izquierdo, derecho o trasero
  • 1600 A-2000 A, 3 polos, disyuntores con capacidad nominal conforme a la norma UL

Escape

  • Suministra temperaturas del orificio de escape y temperatura del tubo a la pantalla suministrada por el cliente mediante CCM
  • Colectores de escape secos, aislados y blindados
  • Salidas rebordeadas con bridas CAT

Sistema de combustible

  • El sistema de combustible está dimensionado para gas natural de gasoducto seco de 31,5 a 47,2 MJ/NM3 con una presión de 10,2 a 34,5 kPa en la válvula de control de combustible del motor
  • Válvula de corte de gas de 24 V CC energizada para funcionar
  • Placa del acelerador, accionamiento y control hidráulicos mediante GECM
  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Válvula de corte de gas
  • Control eléctrico de la proporción aire-combustible

Sistema de encendido

  • Control de sincronización sensible a la detonación (DST) de cada uno de los cilindros�
  • Sistema de encendido electrónico (controlado por GECM)

Generador

  • RTD de estator
  • Estator preformado
  • Excitación magnética permanente
  • Sondas de RTD del estator de platino según IEC
  • Regulador de voltaje digital Caterpillar (CDVR) con capacidad de caída, detección trifásica y modos KVAR/PF
  • Calentador de espacio anticondensación
  • Detectores de temperatura del devanado

Sistema de regulación

  • Módulo de reparto de carga HV

G3516B Equipos optativos

Admisión de aire

  • Adaptadores de admisión de aire, rectangular o redondo

Disyuntor

  • Incluido en 3 polos UL 489
  • 3 polos IEC 947-2 nominal
  • Disyuntor de 1200 A, 1600 A, 2000 A, 2500 A, 3200 A con derivación y contactos auxiliares

Panel de control

  • Módulo de alarmas local
  • Módulo de comunicaciones PL1000E/PL1000T
  • Módulo de sincronización
  • Relé de fallo del motor
  • Anunciador remoto
  • Módulo de interfaz del cliente

Refrigeración

  • Conexión flexible para admisión y salida de camisa de agua

Escape

  • Codo de 203 mm/305 mm
  • Conexión flexible (203 mm)
  • Brida
  • Atenuación de silenciador de 15 dBA, 356 mm (14 pulg)
  • Expansor de escape

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible/Filtro de gas
  • Regulador de gas desarmable 206-276 kPa, (30-60 lb/pulg²)

Generador

  • Filtro de aire del generador
  • Caja de extensión de bajo voltaje
  • Conversión delta 2400 V
  • Generadores y accesorios de medio y alto voltaje
  • Control manual del voltaje
  • Detectores de temperatura de cojinetes
  • Generador trifásico, 380/480/600/4160V a 1800 rev/min (60 Hz)
  • Barra colectora europea
  • Caja con acceso a cables

Uso

  • Herramienta de diagnóstico digital
  • Emblema de la USAID (United States Agency for International Development, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)
  • Juego de herramientas
  • Pedido de pintura especial

Arranque/carga

  • Alternador de carga
  • Cargador de baterías 10 A/20 A
  • Calentador del refrigerante de la camisa de agua
  • Motor de arranque eléctrico, izq.
  • Conjunto de batería de 24 V

Compare G3516B con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  G3516B

Ver más ofertas