CG170-20 de 2000 kW

Grupos electrógenos de gas CG170-20

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal continuo máximo
2000 ekW a 1,0 pf
2000 ekW a 1,0 pf
Tipo de combustible
Gas natural, biogás, gas de carbón
Gas natural, biogás, gas de carbón
Máxima eficiencia eléctrica
43.70%
43.70%

Información general

Grupo electrógeno de 2000 kW

Desde sistemas de producción combinada de energía y calor (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural y alimentación de emergencia para instalaciones, hasta fuentes de energía renovables de biogás para respaldar la red local, o electricidad procedente de gases de minas de carbón, Caterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones fiables de producción de energía mediante gas.

Ventajas

Hasta un 47% Mayor intervalo de cambio de aceite

El menor consumo de aceite lubricante aumenta el intervalo entre cambios de aceite

Hasta un 14% de ahorros en mantenimiento

La ampliación de los intervalos de mantenimiento reduce los costes de servicio

Hasta un 1900 L/año Menor consumo de aceite lubricante

reduce el coste de mantenimiento y se amplían los intervalos de servicio

Especificaciones del producto para CG170-20

Valor nominal continuo máximo 2000 ekW a 1,0 pf 2000 ekW a 1,0 pf
Tipo de combustible Gas natural, biogás, gas de carbón Gas natural, biogás, gas de carbón
Máxima eficiencia eléctrica 43.70% 43.70%
Valor nominal de energía auxiliar máxima 2000 2000
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Rev/min 1500 1500
Modelo de motor CG170-20 CG170-20
Cilindrada 3240 pulg³ 53.1 l
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 7.7 pulg 195 mm
Longitud 294 pulg 7467.6 mm
Anchura 67 pulg 1710 mm
Altura 86 pulg 2190 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 43651.1 lb 19800 kg

CG170-20 Equipos estándar

Admisión de aire

  • Turboalimentador con caja de cojinetes refrigerada por agua para todos los cilindros
  • Filtro de aire de etapa única con un elemento, con carcasa e indicador de servicio

Paneles de control

  • TEM (Total Electronic Management, gestión de aceite optimizada)

Refrigeración

  • Termostatos de camisa de agua y SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Postenfriador de circuito independiente)
  • conexiones de brida para admisión y salida JW
  • Camisa de agua eléctrica y bomba de refrigerante de postenfriador

Escape

  • Sistema de ventilación del cárter cerrado
  • Sistema de escape PEARL/baja resistencia
  • Compuerta de gases de escape para el CG170-20

Sistema de combustible

  • Bujías de encendido en la precámara
  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Supervisión del cilindro y sistema de encendido controlados de forma independiente

Generador

  • Detectores de temperatura del devanado
  • Detección trifásica y control KVAR/PF
  • Caída reactiva
  • El generador de acoplamiento cerrado no produce transmisión de par al bastidor base
  • generador de código de red
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Conexiones de barra colectora

Arranque/carga

  • Motores de arranque de 24 V
  • Interruptor de desconexión de la batería

General

  • Protector y amortiguador de vibraciones del cigüeñal

CG170-20 Equipos optativos

Refrigeración

  • Arrastre CHP (Combined Heat and Power, Calor y potencia combinados)

Compare CG170-20 con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Comprobar las ofertas actuales para  CG170-20

Ver más ofertas