Especificaciones del grupo electrógeno
Frecuencia | 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz |
Tipo de combustible | Gas natural, biogás, gas de campo, propano Gas natural, biogás, gas de campo, propano |
Valor nominal continuo máximo | 235 ekW 235 ekW |
Máxima eficiencia eléctrica | 37.30% 37.30% |
Valor nominal de energía auxiliar máxima | 260 260 |
Rev/min | 1500 o 1800 rev/min 1500 o 1800 rev/min |