G3512E 1200 kW

Grupos electrógenos de gas G3512E

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal continuo máximo
1200 ekW
1200 ekW
Tipo de combustible
Gas natural
Gas natural
Máxima eficiencia eléctrica
42.30%
42.30%

Información general

Generador de gas natural de 700-1200 kW

Desde sistemas de producción combinada de energía y calor (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural y alimentación de emergencia para instalaciones, hasta fuentes de energía renovables de biogás para respaldar la red local, o electricidad procedente de gases de minas de carbón, Caterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones fiables de producción de energía mediante gas.

Ventajas

Hasta un 9% de ahorro de costes de propiedad y de operación

La mayor eficiencia eléctrica, unida a la ampliación de los costes de mantenimiento, aumenta el tiempo de actividad y reduce los costes

Hasta un 20% Menor consumo de aceite lubricante

Reduce el coste de mantenimiento y se amplían los intervalos de servicio

Hasta un 20% Menor consumo de aceite lubricante

Reduce el coste de mantenimiento y se amplían los intervalos de servicio

Especificaciones del producto para G3512E

Valor nominal continuo máximo 1200 ekW 1200 ekW
Tipo de combustible Gas natural Gas natural
Máxima eficiencia eléctrica 42.30% 42.30%
Valor nominal de energía auxiliar máxima - -
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1500 rev/min 1500 rev/min
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Modelo de motor G3512E G3512E
Carrera 7.5 pulg 190 mm
Cilindrada 3158 pulg³ 52 l
Longitud 181 pulg 4594 mm
Anchura 65 pulg 1647 mm
Altura 89 pulg 2255 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 27475 lb 12460 kg

G3512E Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire de etapa única con dos elementos, con carcasa e indicador de servicio

MX-60

  • EMCP 4.3

Refrigeración

  • Bombas motorizadas SCAC y de camisa de agua
  • Termostatos de camisa de agua y SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Postenfriador de circuito independiente)

Escape

  • Colectores de escape secos, aislados y blindados
  • Orificio de escape individual y salida de turboalimentador cableados a Módulo de detección de temperatura integrado (ITSM) con GECM que proporciona alarmas y paradas
  • Salida con brida Cat en turboalimentador

Sistema de combustible

  • Válvula de control electrónica instalada en el motor
  • Válvula de corte de gas de 24 V, ETR (energizar para activar)
  • Regulador de presión de gas
  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Placa de acelerador, accionador CC de 24 V, controlado por GECM
  • Sistema de combustible dimensionado para gasoducto de gas natural de 31,5 a 47,2 MJ/NM3 con presión de 10,2 a 34,5 KPa a la válvula de control de combustible del motor

General

  • Pintura: "Caterpillar Yellow", excepto raíles y radiadores (negro brillante)
  • Libro de piezas
  • Protector y amortiguador de vibraciones del cigüeñal
  • Manuales de funcionamiento y mantenimiento
  • Servicio por lado dcho.

Generador

  • SR4B
  • Excitación magnética permanente
  • Regulador de voltaje digital /CDVR) de Caterpillar con capacidad de caída reactiva, detección de voltaje trifásico, modos KVAR/PF, supresión RFI, excitador mín./máx.
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Material aislante de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense)

Sistema regulador

  • ADEM A4

Sistema de encendido

  • Sistema de encendido electrónico (controlado por GECM)
  • Sincronización sensible a la detonación de cilindros individuales (DST)

Arranque/carga

  • Motor de arranque eléctrico

G3512E Equipos optativos

Admisión de aire

  • Soportes de montaje y tuberías
  • Filtro de aire con prefiltro

Disyuntores

  • Montaje en bastidor
  • Montaje a la derecha, izquierda, atrás
  • 3 polos (IEC 947-2 nominal)
  • Clasificación nominal de 5.º dígito, valor nominal 100 %, 3 polos (UL/CSA/IEC)
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, Tipo 4.º dígito
  • Disyuntores de bastidor P de 1200 A, 3 polos 100 % UL de capacidad nominal
  • Disyuntores de bastidor R de 1600 A, 2000 A, 3 polos 100 % UL de capacidad nominal
  • Disyuntores Masterpact de 2000 amperios, 3 polos 100 % UL de capacidad nominal

Refrigeración

  • Radiador remoto para circuitos JW y SCAC, interruptor de nivel incluido pero no cableado
  • Tubería de drenaje de nivel de refrigerante con válvulas, ventilador con protector
  • Conexiones de entrada/salida

MX-60

  • Módulo de alarma local
  • Anunciador remoto
  • Control de PC local
  • Supervisión de PC remota
  • Relé de fallo de motor

Escape

  • Brida de 305 mm (12 pulg)
  • Expansor de brida de 250 mm-329 mm
  • Conexiones flexibles

Sistema de combustible

  • Conducto de gas de montaje remoto, dimensionado para gas natural por tubería seca 31,5 MJ/Nm3 (800 btu/pie cúbico) con intervalo de presión de entrada de 19,2 a 48,3 kPa (2,78 a 7 psi).

General

  • Emblema de la USAID (United States Agency for International Development, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)
  • Pedido de pintura especial
  • Conjunto de herramientas
  • Herramienta de diagnóstico digital

Generador

  • Caja de acceso a cables
  • Detectores de temperatura de cojinetes
  • Filtros de aire del generador
  • Barras colectoras europeas

Arranque/carga

  • Motores de arranque de 24 V
  • Batería con cables y soporte (se suministran sueltos)
  • Calentador de la camisa de agua
  • Alternador de carga de 45 A, 24 V (requiere bombas de transmisión)
  • Cargador de batería de 20 A, 24 VCC

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare G3512E con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  G3512E

Ver más ofertas