Grupos electrógenos de gas G3520E Grupo Electrógeno de Gas 1415 - 2022 kW

Características de un vistazo

Motor de Gas CAT G3520E
Generador SR5
Panel de control EMCP 4.3
Sistema de control electrónico CAT
Emisiones
Sistema probado
Gama completa de accesorios
Asistencia mundial al producto

Especificaciones del producto para G3520E

Especificaciones del grupo electrógeno

Especificaciones del motor

Dimensiones del grupo electrógeno

G3520E Equipos estándar

MX-60

  • EMCP 4.3

Admisión de aire

  • Filtro de aire de etapa única con dos elementos, con carcasa e indicador de servicio

Refrigeración

  • Brida CAT estándar
  • Conexiones de salida derecha/izquierda
  • Bombas de agua motorizadas para camisa de agua y postenfriador
  • Conexiones de brida de adaptación ANSI/DN 

Escape

  • Orificio de escape individual y salida de turboalimentador cableados a Módulo de detección de temperatura integrado (ISM) con ECM de gas que proporciona alarmas y paradas
  • Colectores de escape secos, aislados y blindados

Sistema de combustible

  • Sistema de combustible dimensionado para gasoducto de gas natural de 31,5 a 47,2 MJ/NM3 con presión de 10,2 a 34,5 KPa a la válvula de control de combustible del motor
  • Filtro de combustible
  • Válvula de medición de combustible, instalada en el motor
  • Válvula de corte de gas 24 V ETR
  • Placa de acelerador, accionador CC de 24 V, controlado por GECM

Sistema de encendido

  • Sincronización sensible a la detonación de cilindros individuales (DST) 
  • Sistema de encendido electrónico (controlado por GECM) 

Generador

  • SR4B
  • Regulador de voltaje digital de Caterpillar (CDVR) con detección trifásica y control KVAR/PF
  • Conexiones de barra colectora
  • SR5
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Excitación magnética permanente
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Trifásico sin escobillas, polo saliente

Grupo

  • Servicio por lado dcho.
  • Protector y amortiguador de vibraciones del cigüeñal
  • Pintura: "Caterpillar Yellow", excepto raíles y radiadores (negro brillante)

G3520E Equipos optativos

Admisión de aire

  • Filtro de servicio pesado
  • Filtro de aire de servicio normal
  • Filtro de aire con prefiltro
  • Soporte de montaje

Panel de control

  • Módulo de alarma NFPA99-110 local con LED
  • Módulo de comunicaciones remotas PL1000E/PL1000T
  • Anunciador remoto 24 V 8/16 luces
  • Módulo de alarma personalizado de 8 luces
  • Relé de fallo de motor
  • Módulo de sincronización

Paneles de control

  • Módulo de alarma local

Refrigeración

  • Calentador del refrigerante de camisa de agua
  • Brida Cat, brida adaptadora ANS/DIN
  • Bombas del motor
  • Repuesto de núcleo del postenfriador de las tuberías de aire del postenfriador
  • Conexiones de entrada/salida

Escape

  • Atenuación de silenciador de 15/18/25 dBA
  • Brida de 305/356 mm/Expansores de escape, Brida de 305/406 mm y expansor de escape
  • Expansores de escape y brida de 356-406 mm
  • Silenciadores (atenuación de 15/18/25 dBA) y silenciador supresor de chispas con bridas complementarias ANSI
  • Kits de codos de 305/360/406 mm
  • Conexiones flexibles
  • Silenciador supresor de chispas de 16"

Sistema de combustible

  • Conducto de gas (31,5 MJ/Nm3 con presión de admisión 19,2 a 48,3 kPa (2,78 a 7 psi))
  • Conducto de gas 0-100 kPag, sensores de presión 4-20 mA
  • Filtro de combustible, filtro de gas
  • Válvula de corte de gas de 24 VCC, regulador de reducción de gas

Generador

  • Módulos anunciadores
  • Filtros de aire, caja de acceso a cables
  • Detectores de temperatura de cojinetes
  • Caja de extensión de bajo voltaje
  • Anunciador de 16 puntos/32 luces con configuración NFPA99-110/CSA282
  • Caja de expansión, barras colectoras europeas
  • Filtros de aire del generador
  • Accesorios y generadores de medio y alto voltaje
  • Opciones de generador de 415/400/380, 3300/6600/11000 Voltios (50 Hz)
  • Opciones de generador de 480/4160/13200 Voltios (60 Hz)
  • Mazo de cables 8/15/23M
  • 8,7/15 kV Transformadores de corriente diferenciales, transversales (CCCT, DCT, CT)
  • Caja de acceso a cables

Sistema regulador

  • Módulo de reparto de carga

Arranque/carga

  • Interruptor de desconexión de batería
  • Alternador de carga de 45 A, 24 V (requiere bombas de transmisión)
  • Motores de arranque de 24 V
  • Cargador de batería de 20 A
  • Batería con cables y soporte (se suministran sueltos)

Compare G3520E con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  G3520E

Ver más ofertas