CG170B-20

CG170B-20 2300 kW

Características de un vistazo

Alta eficiencia, menores costes de operación
Tamaño compacto, alta rentabilidad
Consumo de lubricante optimizado

Especificaciones del producto para CG170B-20

Especificaciones del grupo electrógeno

Especificaciones del motor

Dimensiones del grupo electrógeno

CG170B-20 Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire de etapa única con un elemento, con carcasa e indicador de servicio
  • Turboalimentador con caja de cojinetes refrigerada por agua para todos los cilindros

Paneles de control

  • TPEM (Total Plant & Energy Management System, sistema de gestión total de plantas y energía)

Refrigeración

  • Termostatos de camisa de agua y SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Postenfriador de circuito independiente)
  • conexiones de brida para admisión y salida JW
  • Conexiones de brida personalizadas ANSI/DN para admisión y salida de camisa de agua
  • Camisa de agua eléctrica y bomba de refrigerante de postenfriador

Escape

  • Sistema de escape PEARL/baja resistencia
  • Compuerta de gases de escape para el CG170B-20
  • Sistema de ventilación del cárter cerrado

Sistema de combustible

  • Bujías de encendido en la precámara
  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Supervisión del cilindro y sistema de encendido controlados de forma independiente

Generador

  • Conexiones de barra colectora
  • Detectores de temperatura del devanado
  • generador de código de red
  • Caída reactiva
  • Detección trifásica y control KVAR/PF
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • El generador de acoplamiento cerrado no produce transmisión de par al bastidor base

Arranque/carga

  • Motores de arranque de 24 V
  • Interruptor de desconexión de batería

Grupo

  • Protector y amortiguador de vibraciones del cigüeñal

CG170B-20 Equipos optativos

Refrigeración

  • Arrastre CHP (Combined Heat and Power, Calor y potencia combinados)

Compare CG170B-20 con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  CG170B-20

Ver más ofertas