CG260-16

CG260-16 4000 kW

Características de un vistazo

Alta fiabilidad
Alta disponibliidad, alta rentabilidad
Consumo de lubricante optimizado

Especificaciones del producto para CG260-16

Especificaciones del grupo electrógeno

Especificaciones del motor

Dimensiones del grupo electrógeno

CG260-16 Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire de etapa única con un elemento, con carcasa e indicador de servicio
  • Turboalimentador con caja de cojinetes refrigerada por agua para todos los cilindros

Paneles de control

  • TEM (Total Electronic Management, gestión de aceite optimizada)

Refrigeración

  • conexiones de brida para admisión y salida JW
  • Termostatos de camisa de agua y SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Postenfriador de circuito independiente)
  • Camisa de agua eléctrica y bomba de refrigerante de postenfriador

Escape

  • Compuerta de gases de escape para el CG260-16
  • Sistema de ventilación del cárter cerrado

Sistema de combustible

  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Supervisión del cilindro y sistema de encendido controlados de forma independiente
  • Bujías de encendido en la precámara

Generador

  • Conexiones de barra colectora
  • El generador de acoplamiento cerrado no produce transmisión de par al bastidor base
  • Caída reactiva
  • Detección trifásica y control KVAR/PF
  • generador de código de red
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Detectores de temperatura del devanado

Arranque/carga

  • Interruptor de desconexión de batería
  • Motores de arranque de 24 V

Grupo

  • Protector y amortiguador de vibraciones del cigüeñal

CG260-16 Equipos optativos

Refrigeración

  • Arrastre CHP (Combined Heat and Power, Calor y potencia combinados)

Compare CG260-16 con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  CG260-16

Ver más ofertas