CG132B-8

CG132B-8 400 kW

Características de un vistazo

Alta eficiencia, menores costes de operación
Bajos costes de instalación, construcción y operaciones
Consumo de lubricante optimizado

Especificaciones del producto para CG132B-8

Especificaciones del grupo electrógeno

Especificaciones del motor

Dimensiones del grupo electrógeno

CG132B-8 Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire de etapa única con un elemento, con carcasa e indicador de servicio
  • Turboalimentador con caja de cojinetes refrigerada por agua para todos los cilindros

Paneles de control

  • TPEM (Total Plant & Energy Management System, sistema de gestión total de plantas y energía)

Refrigeración

  • conexiones de brida para admisión y salida JW
  • Camisa de agua eléctrica y bomba de refrigerante de postenfriador
  • Termostatos de camisa de agua y SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Postenfriador de circuito independiente)
  • Conexiones de brida personalizadas ANSI/DN para admisión y salida de camisa de agua

Escape

  • Compuerta de gases de escape para el CG132B-16
  • Sistema de ventilación del cárter cerrado
  • Sistema de escape PEARL/baja resistencia

Sistema de combustible

  • Supervisión del cilindro y sistema de encendido controlados de forma independiente
  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Bujías de encendido en la precámara

Generador

  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Caída reactiva
  • El generador de acoplamiento cerrado no produce transmisión de par al bastidor base
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Conexiones de barra colectora
  • Detección trifásica y control KVAR/PF
  • generador de código de red

Arranque/carga

  • Motores de arranque de 24 V
  • Interruptor de desconexión de batería

Grupo

  • Protector y amortiguador de vibraciones del cigüeñal

CG132B-8 Equipos optativos

Refrigeración

  • Arrastre CHP (Combined Heat and Power, Calor y potencia combinados)

Compare CG132B-8 con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  CG132B-8

Ver más ofertas