Inversor de Potencia Bidireccional Cat® BDP1000

Microgrid Inversor de Potencia Bidireccional Cat® BDP1000

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Aplicación
Sistema de almacenamiento de energía
Sistema de almacenamiento de energía
Tipo de módulo
Parte integral de los módulos de estabilización de la red de potencia y de cambio de tiempo de energía
Parte integral de los módulos de estabilización de la red de potencia y de cambio de tiempo de energía
Potencia nominal
1000 kVA (1000 kW 1PF)
1000 kVA (1000 kW 1PF)

Información general

INVERSOR DE POTENCIA BIDIRECCIONAL BDP1000

El inversor de alto rendimiento Cat® BDP1000 permite controlar con fiabilidad el sistema de almacenamiento de energía (ESS, Energy Storage System). Los controles integrados proporcionan control completo de la carga y descarga del ESS.

Ventajas

Transferencia en modo ultrarrápido de 5 - 30 ms

Conmutadores de formación/asentamiento/seguimiento de red entre aplicaciones conectadas y no conectadas a la red

Hasta un 1,5 veces más capacidad de sobrecarga

A través de un control estricto del voltaje y la frecuencia

Transición continua de ~0,6 s entre la carga y descarga

Ofrece una respuesta rápida

Especificaciones del producto para Inversor de Potencia Bidireccional Cat® BDP1000

Aplicación Sistema de almacenamiento de energía Sistema de almacenamiento de energía
Tipo de módulo Parte integral de los módulos de estabilización de la red de potencia y de cambio de tiempo de energía Parte integral de los módulos de estabilización de la red de potencia y de cambio de tiempo de energía
Potencia nominal 1000 kVA (1000 kW 1PF) 1000 kVA (1000 kW 1PF)

Inversor de Potencia Bidireccional Cat® BDP1000 Equipos estándar

Panel

  • Pantalla táctil LCD en color de alta resolución de 10"

Interruptor de aislamiento

  • Contactor e interruptor de aislamiento manual con función de bloqueo

Protección

  • Disyuntor de accionamiento eléctrico con unidad de protección contra sobrecorriente LSI

Compare Inversor de Potencia Bidireccional Cat® BDP1000 con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Comprobar las ofertas actuales para  Inversor de Potencia Bidireccional Cat® BDP1000

Ver más ofertas