Módulo de expansión de la capacidad energética (ECE, Energy Capacity Expansion)

Microgrid Módulo de expansión de la capacidad energética (ECE, Energy Capacity Expansion)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Aplicación
Capacidad de energía de reserva
Capacidad de energía de reserva
Tipo de módulo
Almacenamiento de energía
Almacenamiento de energía
Almacenamiento de energía
1.518-9.100 kWh
1.518-9.100 kWh

Información general

MÓDULO DE EXPANSIÓN DE LA CAPACIDAD ENERGÉTICA (ECE, ENERGY CAPACITY EXPANSION)

El módulo de expansión de la capacidad energética (ECE, Energy Capacity Expansion) Cat® es un módulo de batería ampliable y de rápida implementación. El ECE se conecta al módulo de cambio de tiempo de energía (ETS, Energy Time Shift) para ampliar la capacidad de energía del sistema total.

Ventajas

Hasta un 2.530 kWh de capacidad de reserva en un módulo de contenedor

Altas prestaciones Baterías de ion de litio Más energía en un espacio más reducido

Seguro y duradero Módulo de batería con control de temperatura y sistema de extinción de incendios

Especificaciones del producto para Módulo de expansión de la capacidad energética (ECE, Energy Capacity Expansion)

Aplicación Capacidad de energía de reserva Capacidad de energía de reserva
Tipo de módulo Almacenamiento de energía Almacenamiento de energía
Almacenamiento de energía 1.518-9.100 kWh 1.518-9.100 kWh

Módulo de expansión de la capacidad energética (ECE, Energy Capacity Expansion) Equipos estándar

Expansión de la capacidad energética

  • Baterías de almacenamiento de energía
  • Comunicaciones remotas mediante Modbus TCP
  • Sistema HVAC para mantener la temperatura interior
  • Cómodas tomas de corriente
  • Sistema de extinción de incendios

Compare Módulo de expansión de la capacidad energética (ECE, Energy Capacity Expansion) con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  Módulo de expansión de la capacidad energética (ECE, Energy Capacity Expansion)

Ver más ofertas