XES120 (50 Hz)

Microgrid XES120 (50 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia nominal
72 kW (90 kVA)
72 kW (90 kVA)
Almacenamiento de energía
127,9 kWh
127,9 kWh
Clasificación nominal de la carcasa
IP55
IP55

Información general

XES120 (50 Hz)

Cat® Compact ESS es un sistema de almacenamiento de energía de batería móvil que complementa a las soluciones de alimentación móviles tradicionales para reducir el ruido, posibilitar la implantación de fuentes de energía renovables y, en determinadas condiciones, permitir a los clientes utilizar sus generadores de un modo más eficiente. El módulo Cat Compact ESS, diseñado para una rápida instalación e integración "plug-and-play", puede utilizarse con cualquier combinación de diésel, gas natural o fuentes de energía renovables como la energía solar o la energía eólica.

Ventajas

Fácil integración con grupos electrógenos estándar Para ofrecer una solución híbrida

Módulo de control de energía optimiza el funcionamiento de los grupos electrógenos, lo cual puede conducir a una reducción del consumo de combustible y de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas

Conmutación automática entre la potencia del grupo electrógeno y la energía almacenada

Evita el funcionamiento con cargas reducidas de grupos electrógenos

Especificaciones del producto para XES120 (50 Hz)

Potencia nominal 72 kW (90 kVA) 72 kW (90 kVA)
Almacenamiento de energía 127,9 kWh 127,9 kWh
Aplicación Almacenamiento de energía Almacenamiento de energía
Clasificación nominal de la carcasa IP55 IP55
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)

XES120 (50 Hz) Equipos estándar

Sistema de Almacenamiento de Energía XES120 (50 Hz)

  • Baterías de ion de litio de 120 kWh
  • Inversor de 72 kW (90 kVA) 400/230 V 50 Hz
  • Sistema de gestión de energía con pantalla táctil HMI en color
  • Conectores de barra colectora
  • Tomas de corriente CEE
  • Entrada de carga de mantenimiento
  • Hardware de supervisión remota
  • Refrigeración de aire forzado de velocidad variable
  • Carcasa impermeable
  • Argolla de elevación
  • Bolsillos para horquilla

Compare XES120 (50 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  XES120 (50 Hz)

Ver más ofertas