XQ1475G

XQ1475G 1475 kW (1844 kVA)

Especificaciones del producto para XQ1475G

Grupo electrógeno

Motor

Dimensiones

XQ1475G Equipos estándar

Motor

  • Motor de Gas Cat G3516C con modo de funcionamiento de aislamiento y energización redundante de una sección (funciona en gasoducto de gas natural de 31,5 a 47,2 MJ/Nm3 (800 a 1200 btu/ft3)).

Generador

  • Doble cojinete SR-4B sin escobillas, forma de bobina, imán de excitación permanente, trifásico con regulador de voltaje digital Cat (Cat DVR), calentador de espacio, diseño de 6 conductores, material aislante de clase H que admite temperaturas de clase F para una mayor vida útil, detectores de temperatura del devanado y calentadores de espacio anticondensación (120/240 V 1,2 kW).

Módulo en contenedores

  • Contenedor de cuba alta ISO de 40', certificación CSC para apilamiento en 9 alturas

Refrigeración

  • La refrigeración estándar funciona a temperatura ambiente de 40 °C (104 °F) con emisiones de 500 mg/Nm3 NOx al 100 % de funcionamiento continuo.

Protección y controles del generador

  • Los controles incluyen conexión en paralelo automática, controlador AGC-4, CAN-bus, comunicación Ethernet, PWM y salidas analógicas, distribución de carga compartida analógica antigua; incluye panel Advisor del Motor de Gas PL1000E para acceder a datos de diagnóstico/funcionamiento; el armario aloja el transformador para conexión a puerto, distribución, protección e interruptor selector de alimentación interno/externo.

XQ1475G Equipos optativos

Relé multifunción de la red eléctrica

  • Protección frente a inercia con sistema Basler BE1-11i para red eléctrica

Remolque

  • Chasis de 3 ejes
  • Escaleras, pasamanos, espacios de almacenamiento internos

Compare XQ1475G con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  XQ1475G

Ver más ofertas