XQ135 - Gas natural

XG135 136 kW (170 kVA)

Características de un vistazo

Estrategia de combustible/emisiones
Motor de Gas CAT® G3306B TA
Panel de Control CAT EMCP 4.4
Generador Cat
Regulador de Voltaje Integrado CAT (IVR, Integrated Voltage Regulator)
Cabina/base
Panel de distribución
Acceso del cliente por la parte posterior
Respetuoso con el medioambiente
Características listas para el alquiler
Sistema de refrigeración

Especificaciones del producto para XG135

Grupo electrógeno

Motor

Dimensiones

XG135 Equipos estándar

Motor

  • Motor de Gas G3306B TA, I-6, ciclo de 4 tiempos

Admisión de aire

  • Filtro de aire tipo cartucho de elemento sencillo con indicador de servicio

Generador

  • Bastidor 445 SR4B, trifásico 480 V, devanado aleatorio, diseño de 12 conductores, imán de excitación permanente, paso de 0,750, protección de material aislante contra corrosión de clase H.

Sistema de carga

  • Homologación UL/CSA 120 V, cargador de batería de 20 A, montaje a prueba de impactos y cerrado en carcasa antipolvo

Panel de control

  • Panel de control EMCP 4.4 montado en el grupo electrógeno

Sistema de refrigeración

  • Sistema de refrigeración de núcleo dividido y servicio pesado con consumo bajo y funcionamiento a temperatura ambiente alta

Sistema de distribución

  • Carcasa de acero NEMA 1, puerta con cierre abisagrada independiente con bisagras atornilladas resistentes al óxido

Carcasa

  • Carcasa de metal con planchas de calibre 12 e insonorizada que limita el ruido total a 75 dB(A) a 7 m

Sistema de escape

  • Catalizador con silenciador supresor de chispas

Sistema de combustible

  • Conductos de combustible específicos para gas natural y propano, con regulador de presión de gas.

Sistema de lubricación

  • Bomba, radiador de aceite integral, aceite lubricante, filtro, varilla de medición y dispositivo de llenado, válvula de toma de muestras de aceite

Sistema de montaje

  • Grupo electrógeno en montaje flexible sobre el bastidor base de acero de servicio pesado

Sistema de arranque

  • Motor de arranque eléctrico, 24 VCC

Uso

  • Pruebas en la fábrica del grupo electrógeno estándar

Compare XG135 con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  XG135

Ver más ofertas