XQP275

XQP275

Especificaciones del producto para XQP275

Grupo electrógeno

Motor

Dimensiones

Consumo de combustible Fase IIIA de la UE

XQP275 Equipos estándar

Motor diésel CAT C9

  • Turboalimentado.

Generador

  • Bastidor LC5114J.

Filtro de aire

  • Ciclónico/papel con tapa para polvo e indicador de servicio.

Supervisión remota Cat Connect

  • Proporciona control y gestión de paquetes.

Sistema de refrigeración

  • Radiador montado en paquete con descarga de aire vertical. Lleno de fábrica.

Sistema de carga/arranque

  • Motor de arranque de servicio pesado de 24 V y alternador de carga con aislador de batería.

Sistema de combustible

  • Depósito de combustible de pared doble con válvula direccional de 3 vías para suministro externo.

Panel de control

  • Controlador digital montado en grupo EMCP4.2B.

Distribución

  • Carcasa individual y robusta para controles y distribución con disyuntor de 4 polos y corte de seguridad.

Estructura

  • Bastidor con base de acero con servicio pesado con depósito de combustible integrado. Huecos para carretilla elevadora. Barras de tiro. Bastidor de elevación y 4 puntos de elevación. El bastidor de la base es más ancho que la carcasa a fin de proteger el grupo electrógeno durante el transporte.

Carcasa

  • Carcasa de acero galvanizado e insonorizada, con un excepcional rendimiento de reducción del ruido

Escape

  • Silenciador con supresor de chispas integrado.

Aceite lubricante

  • Filtros de aceite primario y secundario en el motor. Lleno de fábrica.

Uso

  • Probado e inspeccionado en fábrica.

Compare XQP275 con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  XQP275

Ver más ofertas