Generación de energía eléctrica XQP30 Grupo electrógeno diésel móvil de 30 kVA

Especificaciones del producto para XQP30

Grupo electrógeno

Motor

Dimensiones

Consumo de combustible Fase IIIA de la UE

Consumo de combustible Eficiencia del combustible óptima

Nivel de ruido (con carcasa) Fase IIIA de la UE

XQP30 Equipos estándar

Motor Diésel CAT C3.3

  • Aspirado naturalmente

Generador

  • Bastidor LC1514F.

Filtro de aire

  • Ciclónico/papel con tapa para polvo e indicador de servicio.

Supervisión remota Cat Connect

  • Proporciona control y gestión de paquetes.

Sistema de refrigeración

  • Radiador montado en paquete con descarga de aire vertical. Lleno de fábrica.

Sistema de carga/arranque

  • Motor de arranque de servicio pesado de 12 V y alternador de carga con aislador de batería.

Sistema de combustible

  • Depósito de combustible de pared doble 24 h con válvula direccional de 3 vías para suministro externo.

Panel de control

  • Controlador digital montado en grupo EMCP4.2B.

Distribución

  • Carcasa individual y robusta para controles y distribución con disyuntor de 4 polos y corte de seguridad.

Estructura

  • Bastidor con base de acero con servicio pesado con depósito de combustible integrado. Huecos para carretilla elevadora. Barras de tiro. Bastidor de elevación y 4 puntos de elevación. El bastidor de la base es más ancho que la carcasa a fin de proteger el grupo electrógeno durante el transporte.

Carcasa

  • Carcasa de acero galvanizado e insonorizada, con un excepcional rendimiento de reducción del ruido

Escape

  • Silenciador con supresor de chispas integrado.

Aceite lubricante

  • Filtros de aceite primario y secundario en el motor. Lleno de fábrica.

Generalidades

  • Probado e inspeccionado en fábrica.

Compare XQP30 con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  XQP30

Ver más ofertas